幅広いレンタル対応機能を備え、多様な作業要件や用途に対応できます。
低BSFCおよび低排出ガス*定格、Catエレクトロニックテクニシャン(ET)により切り替え可能。*EPA/EU排出基準に非準拠
コンパクトな4サイクルのCAT 3512Cアフタクーラ付きターボチャージャ(SCAC)ディーゼルエンジンが実績のある耐久性と信頼性を提供。クラス最高水準の燃料経済性。燃料系統は多様な燃料で動作。ソフトウェア再フラッシュやアイロン変更の必要なく50/60 Hzの切り替えが可能。その他のエンジン装備: 電動燃料プライミング、シリンダ温度個別モニタリング、フィルタ交換間隔の延長
EMCP 4.3コントロールパネルがエンジンおよび発電機のモニタリングおよび保護を提供。オンパッケージ自動並列化コントロール AGC-4が並列化、負荷共有、VFDコントロール、および追加の発電機保護を提供
CATガスエンジンの性能と出力特性に適合するように設計されたCAT SR500発電機。クラスHのインシュレーションがクラスFの温度で作動することで寿命が延長 沿岸部向け絶縁保護および結露防止スペースヒータ。電圧レギュレータ(IVR、Integrated Voltage Regulator)内蔵で、過酷な用途でもすばやく応答
海抜750 m(2,460 ft)でのIPP定格で、50 Hzで40°C(104°F)の周囲環境、または60 Hzで42°C(108°F)の周囲環境を提供。スマートファンコントロール付き周波数可変ファンドライブ。エネルギー効率の良い電動式ファン
7 m(23 ft)で83 dB(A)(50 Hz)/85 dBA(60 Hz)の基準に適合。20'のISOハイキューブコンテナ、CSC認定9段積み重ね可能。サービスおよび乗員用ドア。外部からの出入りをコントロール
リモートモニタ機能で保有機器の管理と資産追跡に対応します。
オンボードエンジン用油水類を110 %封じ込め。ポジティブクランクケース排煙
ISO 9001:2000準拠施設で製造された発電装置。工場で設計され、生産テストされたパッケージ
Cat®ディーラは、メンテナンスや修理契約を含む幅広いアフターセールスサポートを提供しています。Catディーラは、部品と人件費に関する保証に基づいて、100 %のサポートを提供します。標準保証期間を超えて保証を受けることができるサービス範囲の拡張オプション(ESC)を利用できます