DE550S GC(60 Hz) | 550 kWディーゼル発電機

ディーゼル発電装置 DE550S GC

国内の販売店に見積りを依頼する ディーラを検索する

重要な仕様

最高定格
550 ekW
550 ekW
最低定格
550 ekW
550 ekW
排出ガス/燃料戦略
規制なし
規制なし

機能一覧

8 件中 1-6 件を表示

CAT発電装置パッケージ

CAT発電装置パッケージ

  • CAT発電装置パッケージは完全なプロトタイプ試験済み
  • 100 %のブロック負荷をワンステップで受け止め、NFPA 110負荷要件に適合
  • ISO 8528-5定常状態および過渡応答の要件に適合
CATディーゼルエンジン

CATディーゼルエンジン

  • 信頼性、耐久性に優れた堅牢な設計
  • 世界中の数多くの用途で効果を実証
  • 4行程のディーゼルエンジンは、最小質量で一貫した性能と優れた燃費を兼ね備えている
Aフレームオルタネータ

Aフレームオルタネータ

  • 優れたモータ始動性能により、大型オルタネータの必要性は最小限
  • CATディーゼルエンジンの性能および出力特性に合わせた設計
  • 堅牢なクラスHインシュレーション
GCCP1.2コントロールパネル

GCCP1.2コントロールパネル

  • 使いやすいインターフェイスとナビゲーション
  • 拡張性の高いシステムで幅広いインストール要件に適合
  • お客様固有の要件を満たす拡張モジュールおよび現場固有プログラミング
冷却系統

冷却系統

  • 外気温55 °C(131 °F)までの標準外気温度で動作する設計
  • 特定の周囲温度性能および高度性能については、Catディーラにお問い合わせください。
認証

認証

  • CE認証に対応
  • CIS認証に対応

製品仕様 DE550S GC

最高定格 550 ekW 550 ekW
最低定格 550 ekW 550 ekW
排出ガス/燃料戦略 規制なし 規制なし
電圧 220 ~ 480ボルト 220 ~ 480ボルト
周波数 60 Hz 60 Hz
速度 1,800 rpm 1,800 rpm
デューティサイクル スタンバイ スタンバイ
エンジンモデル C15直列6気筒、4サイクルディーゼル C15直列6気筒、4サイクルディーゼル
内径 5.4 in 137 mm
行程 6.8 in 171 mm
総行程容積(排気量) 928 in³ 15.2 l
圧縮比 16.1:1 16.1:1
吸気方式 ターボチャージャ、エアツーエアアフタクーラ付き ターボチャージャ、エアツーエアアフタクーラ付き
燃料系統 EUI EUI
ガバナタイプ Adem™A4 Adem™A4
長さ - 最大 131 in 3328 mm
幅 - 最大 60.6 in 1540 mm
高さ - 最大 86.1 in 2187 mm
乾燥質量 - 発電装置(最大) 8364 lb 3794 kg

DE550S GC 標準装備

エンジン

  • CAT® C15直列6気筒、4ストロークディーゼル

エアインレット

  • エアクリーナ

ガバナ

  • 機械式ガバナ

オルタネータ

  • Aフレーム標準オルタネータ

コントロールパネル

  • GCCP 1.1
  • EMCP 4発電装置コントローラ

燃料保管

  • 一重壁8時間燃料タンク

冷却系統

  • パッケージマウントラジエータ
  • ラジエータおよび冷却ファン(ガード付き)
  • ファン駆動、バッテリ充電オルタネータ駆動

排気

  • 排気フランジアウトレット

燃料

  • 燃料プライミングポンプ
  • セカンダリ燃料フィルタ
  • プライマリ燃料フィルタおよび一体型ウォータセパレータ

電気系統オプション

  • 3極サーキットブレーカ
  • ニュートラルアースリンク
  • 24 Vバッテリ、ラックおよびケーブル付き

エアインレットシステム

  • エアクリーナ(使い捨てエレメント装着のライトデューティ)

発電機

  • CATエンジンの性能と出力特性に適合
  • 負荷調整モジュールが負荷インパクト発生時のエンジンへの負荷を低減することで負荷許容量を高め。回復時間を短縮
  • IP23保護

マウンチングシステム

  • キャプティブリニア振動アイソレータ
  • リフティング用装備とドラッグポイント
  • ベースとエンジン発電装置間のキャプティブリニア振動アイソレータは、リフティング用装備と冷却水/オイルドレーンライン終端点を含む

電力遮断

  • バスバー

発電機およびアタッチメント

  • IVR(Integrated Voltage Regulator、統合電圧レギュレータ)
  • パワーセンター、IP22
  • オプションのLCフレーム発電機 - IP23適合の保護性能
  • 必須オプションのサーキットブレーカ、IEC、3極、パワーセンター取付け
  • 保護機構付き低電圧(AC/DC)配線パネル

マウンチング

  • ラバー振動アイソレータ

制御システム

  • CAT電子制御ガバナ(ADEM A4)。

潤滑システム

  • 潤滑油
  • オイルドレーンライン(バルブ付き)
  • オイルドレーンバルブ
  • オイルクーラ

始動/充電

  • 24 V始動モータ
  • バッテリ
  • 24 Vバッテリ、ラックおよびケーブル付き

ゼネラル

  • エンジンとオルタネータは塗装済み(Caterpillar Yellow)
  • 塗装 - Caterpillar Yellow(レールおよびラジエータ以外)、グロスブラック
  • エンジンとオルタネータは塗装済み(Caterpillar Yellow)

DE550S GC オプション装備品

コントロールパネル

  • 回転数および電圧調整ポテンショメータ
  • PLG 4G/3G/イーサネット
  • 通知装置
  • 非常停止

排気

  • 産業用、住宅用、クリティカルマフラ

発電機

  • 大型およびプレミアム発電機
  • 結露防止ヒータ
  • 励磁: [ ] 永久磁石励磁(PMG)励磁式(PM) [ ] 内部励磁式(IE)

電気系統オプション

  • 4極サーキットブレーカ
  • 補助接点
  • パッドロック式サーキットブレーカ
  • バッテリ充電器
  • 湿式バッテリ

電力遮断

  • 回路ブレーカ、UL登録済み
  • 回路ブレーカ、IEC準拠

オルタネータ

  • スペースヒータ
  • AVR

エアインレットシステム

  • 1段式エアフィルタ
  • 二重エレメントエアフィルタ

始動/充電

  • ヘビーデューティ仕様始動システム
  • バッテリ充電器
  • ジャケットウォータヒータ
  • 大型バッテリ
  • 充電オルタネータ

認証

  • EU認定証明書(CE、Certificate of Conformance)
  • EAC認定

拡張サービス保証

  • 3、4、5および10年

ゼネラル

  • 地域と製品構成に基づいて以下のオプションを選択できます。
  • UL 2200パッケージ
  • 一体型およびサブベースUL登録済み二重壁燃料タンク
  • 防音仕様、耐候性、または高外気温保護筐体
  • EU認定証明書(CE、Certificate of Conformance)
  • EEC適合宣言書
  • 一重壁または二重壁一体型燃料タンク
  • 一重壁または二重壁サブベース燃料タンク
  • CSA(Canadian Standards Association、カナダ規格協会)認定
  • 自動切換えスイッチ(ATS、Automatic transfer switch)
  • ナロー、ワイド、またはスキッドベース
  • 該当する建物コード別の耐震認証: IBC 2000、IBC 2003、IBC 2006、IBC 2009、CBC 2007

エンクロージャ

  • CAT GCエンクロージャ
  • 周囲の騒音を低減する防音仕様エンクロージャ

排気システム

  • 産業用サイレンサ
  • 10 dBA防音サイレンサ
  • 6 inおよび8 inのエルボキット
  • フレキシブル排気フィッティング
  • マニホールドおよびターボチャージャガード
  • マフラのイン側/アウト側 - 10、25、35 dBA防音
  • エンジン取付けマフラ
  • 6 inおよび8 inフランジGP

燃料系統

  • 二重壁8時間燃料タンク
  • 流出防止付き一重壁8時間燃料タンク
  • 燃料レベル低下時の運転停止
  • 燃料レベル低下アラームおよび燃料レベル超過アラーム
  • 燃料供給システム制御
  • 二重壁燃料タンクベース
  • 手動燃料トランスファポンプ

発電機およびアタッチメント

  • 侵入に対する保護
  • CIP Aフレーム発電装置
  • 大型Aフレーム発電装置
  • 永久磁石励磁(PMG)発電機
  • スペースヒータ
  • LCフレームCIP発電装置
  • LCフレーム発電装置
  • 大型LCフレーム発電装置

潤滑システム

  • 手動排出ポンプ

マウンチングシステム

  • ナロー幅スキッドベース - 標準の燃料タンクベースと交換可能

特別試験/レポート

  • PGS試験レポート(1.0力率)
  • PGS試験レポート(0.8力率)

始動/充電システム

  • バッテリディスコネクトスイッチ
  • ジャケットウォータヒータ
  • 5 Aシングルバッテリ充電器

製品パンフレットなどをダウンロードできます!

主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.

DE550S GC を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

比較ツールを使用してCATおよび競合他社のモデルの詳細な仕様を比較します。

すべてのモデルを比較

ツールと各段階でのエキスパートによるサポート

メディア・ギャラリ

DE550S GC

DE550S GC

DE550S GC

DE550S GC

DE550S GCエンクロージャ

DE550S GCエンクロージャ

DE550S GC
DE550S GC
DE550S GC
DE550S GC
DE550S GCエンクロージャ
DE550S GCエンクロージャ

360 View
360 View

次について現在提供中のキャンペーンを確認  DE550S GC

その他のキャンペーンを見る