発電装置の仕様
| 最高定格 | 300 ekW 300 ekW |
| 最低定格 | 180 ekW 180 ekW |
| 排出ガス/燃料戦略 | EU Stage IIIA、低燃費 EU Stage IIIA、低燃費 |
| 電圧 | 220 ~ 480ボルト 220 ~ 480ボルト |
| 周波数 | 60 Hz 60 Hz |
| 速度 | 1,800 rpm 1,800 rpm |
| デューティサイクル | 予備電源、主要電源 予備電源、主要電源 |
重要な仕様
60 Hzで180~300 ekWの電力を高い信頼性で生産するC9ディーゼル発電装置は、ISO 8528-5過渡応答の要件を満たすように設計されています。すべてのC9発電装置は、低燃費で、EPA据置き型緊急用途(Tier 3)排出ガス基準に適合して作動します。
CAT Connectオプションでは発電機を常に始動でき期待どおりに実施する状態に維持
燃料充填間の稼働時間を伸ばし、運転経費を削減
| 最高定格 | 300 ekW 300 ekW |
| 最低定格 | 180 ekW 180 ekW |
| 排出ガス/燃料戦略 | EU Stage IIIA、低燃費 EU Stage IIIA、低燃費 |
| 電圧 | 220 ~ 480ボルト 220 ~ 480ボルト |
| 周波数 | 60 Hz 60 Hz |
| 速度 | 1,800 rpm 1,800 rpm |
| デューティサイクル | 予備電源、主要電源 予備電源、主要電源 |
| エンジンモデル | C9 ATAAC、直列6気筒、4ストローク水冷式ディーゼル C9 ATAAC、直列6気筒、4ストローク水冷式ディーゼル |
| 内径 | 4.41 in 112 mm |
| 行程 | 5.87 in 149 mm |
| 総行程容積(排気量) | 537.01 in³ 8.8 l |
| 圧縮比 | 16.1:1 16.1:1 |
| 吸気方式 | エアツーエアアフタクーラ付き エアツーエアアフタクーラ付き |
| 燃料系統 | 油圧式電子ユニット噴射 油圧式電子ユニット噴射 |
| ガバナタイプ | Adem™A4 Adem™A4 |
| 長さ - 最大 | 157 in 3988 mm |
| 幅 - 最大 | 47.5 in 1207 mm |
| 高さ - 最大 | 73.5 in 1867 mm |
主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.
true
比較ツールを使用してCATおよび競合他社のモデルの詳細な仕様を比較します。
すべてのモデルを比較C9開放式発電装置(リア右側)
C9開放式発電装置(リア左側)
C9開放式発電装置(フロント右側)
C9開放式発電装置(フロント左側)
エンクロージャ
エンクロージャ