発電装置の仕様
| 最高定格 | 550 ekW 550 ekW |
| 最低定格 | 550 ekW 550 ekW |
| 排出ガス/燃料戦略 | EPA据置き型緊急時 EPA据置き型緊急時 |
| 電圧 | 480 ~ 600 V 480 ~ 600 V |
| 周波数 | 60 Hz 60 Hz |
| 速度 | 1,800 rpm 1,800 rpm |
| デューティサイクル | スタンバイ スタンバイ |
重要な仕様
D550 GCディーゼル発電装置は、予備電源用途のニーズを満たすように開発されています。60 Hzで550 ekWの電力を高い信頼性で発電して、ISO 8528-5過渡応答の要件を満たし、100 %の定格負荷を一度に受け入れるように製造されています。D550 GC発電装置は、EPA据置き型緊急時(Tier 2)に適合する排出ガス基準を満たします。
設置に必要なスペースを縮小。作業に使える空間をさらに確保します
簡単な取扱い。発電装置の質量を支えるために必要な構造補強が少なくなっています
ほとんどの仕様に適合。オルタネータの長寿命を確保します
| 最高定格 | 550 ekW 550 ekW |
| 最低定格 | 550 ekW 550 ekW |
| 排出ガス/燃料戦略 | EPA据置き型緊急時 EPA据置き型緊急時 |
| 電圧 | 480 ~ 600 V 480 ~ 600 V |
| 周波数 | 60 Hz 60 Hz |
| 速度 | 1,800 rpm 1,800 rpm |
| デューティサイクル | スタンバイ スタンバイ |
| エンジンモデル | Cat® C18直列6気筒、4サイクルディーゼル Cat® C18直列6気筒、4サイクルディーゼル |
| 内径 | 5.7 in 145 mm |
| 行程 | 7.2 in 183 mm |
| 総行程容積(排気量) | 1106 in³ 18.1 l |
| 圧縮比 | 14.5:1 14.5:1 |
| 吸気方式 | ターボチャージャ、エアツーエアアフタクーラ付き ターボチャージャ、エアツーエアアフタクーラ付き |
| 燃料系統 | MEUI MEUI |
| ガバナタイプ | ADEM™A4 ADEM™A4 |
| 長さ - 最大 | 196.1 in 4980 mm |
| 幅 - 最大 | 73.4 in 1865 mm |
| 高さ - 最小 | 79.1 in 2009 mm |
| 高さ - 最大 | 100.9 in 2563 mm |
| 乾燥質量 - 発電装置(最小) | 8776.6 lb 3981 kg |
| 乾燥質量 - 発電装置(最大) | 11464 lb 5200 kg |
主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.
true
比較ツールを使用してCATおよび競合他社のモデルの詳細な仕様を比較します。
すべてのモデルを比較