C1.5(50 Hz) | 10 ~ 13.5 kVAディーゼル発電機

ディーゼル発電装置 C1.5(50 Hz)

国内の販売店に見積りを依頼する ディーラを検索する

重要な仕様

最高定格
13.5 kVA
13.5 kVA
最低定格
10 kVA
10 kVA
排出ガス/燃料戦略
R96/EUIIIaと同等
R96/EUIIIaと同等

概要

10.0 ~ 13.5 kVAディーゼル発電装置

50 Hzで10.0 ~ 13.5 kVAの電力を高い信頼性で生産するC1.5ディーゼル発電装置は、ISO 8528-5過渡応答の要件を満たすように設計されています。すべてのC1.5発電装置はR96/EUIIIa相当の排出ガス要件に適合しています。

利点

1,000時間 を超える 連続運転時間

リモート接続性 24/7/365 モニタリング

CAT Connectオプションにより、発電機をいつでも始動できる状態にでき、期待どおりに動作させることができます

以下の環境に最適 過酷な 環境

機能一覧

8 件中 1-6 件を表示

CAT発電装置パッケージ

CAT発電装置パッケージ

  • CAT発電装置パッケージは完全なプロトタイプ試験済み
  • 100 %のブロック負荷をワンステップで受け止め、NFPA 110負荷要件に適合
  • ISO 8528-5定常状態および過渡応答の要件に適合
CATディーゼルエンジン

CATディーゼルエンジン

  • 信頼性、耐久性に優れた堅牢な設計
  • 世界中の数多くの用途で効果を実証
  • 4行程のディーゼルエンジンは、最小質量で一貫した性能と優れた燃費を兼ね備えている
Mフレームオルタネータ

Mフレームオルタネータ

  • 優れたモータ始動性能により、大型オルタネータの必要性は最小限
  • CATディーゼルエンジンの性能および出力特性に合わせた設計
  • 堅牢なクラスHインシュレーション
GCCP1.3コントロールパネル

GCCP1.3コントロールパネル

  • 使いやすいインターフェイスとナビゲーション
  • 拡張性の高いシステムで幅広いインストール要件に適合
  • お客様固有の要件を満たす拡張モジュールおよび現場固有プログラミング
  • 画像が実際の製品と異なる場合があります。
冷却系統

冷却系統

  • 外気温55 °C(131 °F)までの標準外気温度で動作する設計
  • 特定の周囲温度性能および高度性能については、Catディーラにお問い合わせください。
認証

認証

Catディーラは、メンテナンスや修理契約を含む幅広いアフターセールスサポートを提供しています。Catディーラは1,800超のディーラ拠点を200か国で展開しています。CAT® SOSSMプログラムは、不要な液体や燃焼の副産物などの有無を含め、内部エンジンコンポーネントの状態を調べる、費用効果の高い方法です。

製品仕様 C1.5(50 Hz)

最高定格 13.5 kVA 13.5 kVA
最低定格 10 kVA 10 kVA
排出ガス/燃料戦略 R96/EUIIIaと同等 R96/EUIIIaと同等
電圧 110 ~ 415 V 110 ~ 415 V
周波数 50 Hz 50 Hz
速度 1,500 rpm 1,500 rpm
デューティサイクル 予備電源、主要電源 予備電源、主要電源
エンジンモデル Cat® C1.5 Cat® C1.5
内径 3.3 in 84 mm
行程 3.5 in 90 mm
総行程容積(排気量) 91.3 in³ 1.5 l
圧縮比 22.5:1 22.5:1
吸気方式 自然吸気 自然吸気
燃料系統 間接噴射 間接噴射
ガバナタイプ 機械式 機械式
長さ - 最大 55.1 in 1400 mm
幅 - 最大 24.4 in 620 mm
高さ - 最大 41.5 in 1054 mm

C1.5(50 Hz) 標準装備

排気システム

  • スタブパイプ、ガスケット、レインキャップ、およびSAE排気フランジ(顧客使用、組込みなしで出荷)

コントロールパネル

  • GCCP 1.3

冷却系統

  • 冷却水ドレーンライン(バルブ付き)
  • Caterpillar純正エクステンデッドライフクーラント
  • ラジエータおよび冷却ファン(ガード付き)
  • ファン駆動、バッテリ充電オルタネータ駆動

エアインレットシステム

  • エアクリーナ(使い捨てエレメント装着のライトデューティ)

燃料系統

  • ベース、単層一体型燃料タンク(8時間)搭載の成形鋼製
  • 開放型装置用燃料タンク/ベースを標準装備

発電機および発電機アタッチメント

  • 保護機構付き低電圧(AC/DC)配線パネル
  • サーキットブレーカ、IEC、3極、タワーパネル取付け
  • IP23保護
  • 12リード
  • タワーパネル、IP22下部ケーブル差込み
  • 電圧レギュレータ(単相センシング)

制御システム

  • 機械式制御システム

潤滑システム

  • 潤滑油
  • オイルドレーンライン(バルブ付き)

マウンチングシステム

  • ベースとエンジン発電装置間のキャプティブリニア振動アイソレータ
  • リフティング用装備とクーラント終端点を含む

始動/充電システム

  • 12 Vバッテリ、ラックおよびケーブル付き

ゼネラル

  • エンジンとオルタネータは塗装済み(Caterpillar Yellow)

C1.5(50 Hz) オプション装備品

オルタネータオプション

  • 沿岸部向け絶縁保護

認証

  • STDセットの欧州アップグレード(CE認定)
  • CISグローバル認証

サーキットブレーカ

  • 4極サーキットブレーカ
  • パッドロック式ブレーカ機器

コントロールパネルのオプション

  • 一般的なアラーム用のボルトフリー接点
  • 発電装置稼働用のボルトフリー接点
  • 非常停止、キー付き
  • バッテリ充電器
  • GCCP 1.3

冷却系統

  • クーラントヒータ

エンクロージャ

  • 防音仕様エンクロージャ(GALV)
  • 1点式リフトのエンクロージャ

燃料系統

  • 燃料レベル低下アラーム

取付けオプション

  • 産業用サイレンサ取外し
  • サイレンサ取付けキット
  • 取外し式バッテリ

特別試験と検査

  • PGS試験レポート(1.0力率)

ゼネラル

  • ラジエータストーンガード
  • 梱包ケース - コンパクトセット
  • 梱包ケース - キャノピ搭載セット

製品パンフレットなどをダウンロードできます!

主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.

C1.5(50 Hz) を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

ツールと各段階でのエキスパートによるサポート

メディア・ギャラリ

エンクロージャ

C1.5発電装置(リア右側)

C1.5発電装置(リア左側)

C1.5発電装置(フロント右側)

C1.5発電装置(フロント左側)

エンクロージャ

エンクロージャ
C1.5発電装置(リア右側)
C1.5発電装置(リア左側)
C1.5発電装置(フロント右側)
C1.5発電装置(フロント左側)
エンクロージャ

360 View
360 View

次について現在提供中のキャンペーンを確認  C1.5(50 Hz)

その他のキャンペーンを見る