3412C(50 Hz) | 680 ~ 900 kVAディーゼル発電機

3412C | 800 kVA ディーゼル発電装置

国内の販売店に見積りを依頼する ディーラを検索する

重要な仕様

排出ガス/燃料戦略
で実現し低燃費
で実現し低燃費
電圧
380 ~ 415 V
380 ~ 415 V
周波数
50 Hz
50 Hz

機能一覧

8 件中 1-6 件を表示

Cat

CAT発電装置パッケージ

  • CAT発電装置パッケージは完全なプロトタイプ試験済み
  • 100 %のブロック負荷をワンステップで受け止め、NFPA 110負荷要件に適合
  • ISO 8528-5定常状態および過渡応答の要件に適合
Cat

CATディーゼルエンジン

  • 信頼性、耐久性に優れた堅牢な設計
  • 世界中の数多くの用途で効果を実証
  • 4行程のディーゼルエンジンは、最小質量で一貫した性能と優れた燃費を兼ね備えている
Cat

SR500オルタネータ

  • 優れたモータ始動性能により、大型オルタネータの必要性は最小限
  • CATディーゼルエンジンの性能および出力特性に合わせた設計
  • 堅牢なクラスHインシュレーション
Cat

EMCP 4コントロールパネル

  • 使いやすいインターフェイスとナビゲーション
  • 拡張性の高いシステムで幅広いインストール要件に適合
  • お客様固有の要件を満たす拡張モジュールおよび現場固有プログラミング
Cat

冷却系統

  • 50 °C(122 °F)までの標準周囲温度で動作する設計
  • 特定の周囲温度性能および高度性能については、Catディーラにお問い合わせください。
Cat

認証

  • EU適合宣言書
  • EU組込み宣言書
  • ユーラシア適合性認証(EAC)

製品仕様 3412C | 800 kVA

排出ガス/燃料戦略 で実現し低燃費 で実現し低燃費
電圧 380 ~ 415 V 380 ~ 415 V
周波数 50 Hz 50 Hz
速度 1,500 rpm 1,500 rpm
デューティサイクル 予備電源、主要電源 予備電源、主要電源
最高定格 680 kVA 680 kVA
最低定格 680 kVA 680 kVA
エンジンモデル 3412C TA、V型12気筒、4ストローク、水冷式ディーゼル 3412C TA、V型12気筒、4ストローク、水冷式ディーゼル
内径 5.4 in 137.2 mm
行程 6 in 152.4 mm
総行程容積(排気量) 1648.86 in³ 27.02 l
圧縮比 13:01 13:01
吸気方式 ターボチャージャ、エアツーエアアフタクーラ付き ターボチャージャ、エアツーエアアフタクーラ付き
燃料系統 ポンプおよびライン ポンプおよびライン
ガバナタイプ ADEM™ A5 ADEM™ A5
長さ - 最大 162.4 in 4125 mm
幅 - 最小 75 in 1906 mm
幅 - 最大 78.3 in 1989 mm
高さ - 最大 75 in 1906 mm
乾燥質量 - 発電装置(最小) 12039 lb 5461 kg
乾燥質量 - 発電装置(最大) 13030 lb 5910 kg

3412C | 800 kVA 標準装備

エアインレットシステム

  • エアクリーナ、シングルエレメントキャニスタタイプ(サービスインジケータ付き)

コントロールパネル

  • GCCPコントロールパネル
  • DC電圧
  • 環境シールドフロントフェイス
  • kVA(位相別、平均、%)
  • 電圧調整
  • 以下のオプションモジュールと互換性あり:
  • クーラントレベル低下
  • RPM
  • エンジンサイクルクランク
  • 過周波数/周波数不足(81 o/u)
  • プログラム可能な保護リレー機能:
  • kVAr(位相別、平均、%)
  • 冷却水温度
  • ローカル通知装置
  • 逆無効電力(kVAr)(32RV)
  • プログラム可能なデジタル出力2個
  • 非常停止
  • A(位相別および平均)
  • V(L-LおよびL-N)
  • 始動せず(オーバークランキング)
  • 速度調整
  • 24 VDC動作
  • リモートシリアル通知装置
  • kW(位相別、平均、%)
  • 冷却水温度低下
  • 冷却水温度上昇
  • 過電圧/電圧不足(27/59)
  • 逆出力(kW)(32)
  • 運転/自動/停止コントロール
  • 動作時間
  • カスタマデータリンク(Modbus RTU)
  • 力率(位相別および平均)
  • 発電機の温度監視モジュール
  • プログラム可能なデジタル入力: 6つ
  • オーバースピード
  • テキストアラーム/イベントの説明
  • プログラム可能なリレー出力4個(フォームA)
  • kW-hr(合計)
  • 次の特長を備えています。
  • リモートCAN通知装置
  • デジタルI/Oモジュール
  • 発電機位相順序
  • 油圧低下
  • 警告/シャットダウン、共通LEDのシャットダウン表示:
  • アクセサリモジュールデータリンク
  • 非常停止押しボタン
  • シリアル通知装置モジュールデータリンク
  • 周波数(Hz)
  • プログラム可能なリレー出力2個(フォームC)
  • 油圧(psi、kPa、bar)
  • デジタル表示:
  • 通信
  • 過電流(50/51)

冷却系統

  • Caterpillar純正エクステンデッドライフクーラント
  • クーラントレベル運転停止
  • ガード付きラジエータ(50 °Cに対応するサイズ)
  • ファンおよびベルトガード
  • クーラントドレーンラインとバルブ(ベース端部に接続)

排気システム

  • ANSI型出口フランジ装備のステンレススチール製排気フレックス、ガスケット、ボルト接合溶接フランジ、出荷時組込みなし

燃料系統

  • ウォータセパレータ
  • フレキシブル燃料ライン(ベースで終了)
  • プライマリ/セカンダリ燃料フィルタ
  • 燃料プライミングポンプ

発電機およびアタッチメント

  • H種絶縁
  • 2:1ボルト/Hz
  • 三相センシング
  • クラスF温度上昇
  • 12リード
  • VR6電圧レギュレータ
  • バスバー終端
  • 受動的ドループ
  • SR4B自励

制御システム

  • Cat電動ガバナ

潤滑システム

  • 潤滑油
  • オイルドレーンラインとバルブ(ベース端部に接続)
  • フュームディスポーザル、ラジエータ前部に接続
  • オイルフィルタ

マウンチングシステム

  • ベース、ベースおよびエンジン - 発電機間の線形振動アイソレータを装備した成形鋼製

始動/充電システム

  • 45 A充電オルタネータ
  • 燃料シャットオフソレノイド
  • ラック、ケーブル付きバッテリ
  • 24 V始動モータ

3412C | 800 kVA オプション装備品

エアインレットシステム

  • ヘビーデューティエアクリーナ
  • オープンエレメントエアクリーナ
  • 二重エレメントエアクリーナ

サーキットブレーカ

  • 1,600 A、3極、非UL 100 %定格、24VDC分路トリップ
  • 1,250、1,600 A、3極、IEC 100 %定格、24VDC分路トリップ

コントロールパネル

  • GCCPコントロールパネル
  • 盗難防止パネルドア
  • リモートカスタム通知装置
  • 接地異常リレー
  • 共通アラーム/運転停止リレー
  • 発電機稼動VFC
  • GCCPコントロールパネル
  • ローカル独立I/Oパッケージ
  • 第1ローカル通知装置
  • 発電装置温度監視パッケージ

冷却系統

  • ジャケットウォータヒータ
  • ラジエータダクトフランジ

欧州における認定

  • ユーラシア適合性認証(EAC)マーク

排気システム

  • 壁取付けキットによる
  • マニホールドおよびターボチャージャガード
  • エルボキット
  • マフラ

発電機およびアタッチメント

  • デジタル電圧レギュレータ
  • 大型およびプレミアム発電機
  • 永久磁石励磁式(PMG)
  • スペースヒータ

潤滑システム

  • 手動排出ポンプ

マウンチングシステム

  • 燃料タンクベース(1,200 L)

特別試験/レポート

  • PGS試験レポート(0.8力率)
  • PGS試験レポート(1.0力率)

始動/充電

  • バッテリディスコネクトスイッチ
  • 大型バッテリ
  • バッテリ充電器
  • ヘビーデューティ仕様始動システム

制御システム

  • 電気負荷共有

製品パンフレットなどをダウンロードできます!

主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.

3412C | 800 kVA を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

ツールと各段階でのエキスパートによるサポート

メディア・ギャラリ

3412Cフロント左側

3412Cフロント右側

3412Cリア右側

3412Cリア左側

3412Cフロント左側
3412Cフロント右側
3412Cリア右側
3412Cリア左側

次について現在提供中のキャンペーンを確認  3412C | 800 kVA

その他のキャンペーンを見る