XGC1900 1,900 kW(2,375 kVA)

XGC1900 50/60Hz 可搬式発電装置

国内の販売店に見積りを依頼する ディーラを検索する

重要な仕様

定格
1,900 ekW(2,375 kVA)常時
1,900 ekW(2,375 kVA)常時
周波数
50/60 Hz
50/60 Hz
電圧
400/480 V
400/480 V

機能一覧

11 件中 1-6 件を表示

Cat

レンタル対応

幅広いレンタル対応機能を備え、多様な作業要件や用途に対応できます。
Cat

燃料/排出ガス戦略

世界中のほとんどの排出ガス要件に適合し、後処理なしで窒素酸化物レベルを500 mg/Nm3まで削減
Cat

CAT® G3516H高地および高外気温用ガスエンジン

小型の4行程サイクルG3516Hガスエンジンは、特に高い信頼性、燃料効率、および出力密度を提供することで、所有総コストを抑えます。高地および高外気温用のハードウェアにより、外気温および標高への対応能力だけでなく、エンジンの電気的なロードおよびアンロードの処理能力も向上しました。燃料耐性の高いハードウェアにより、湿度耐性が向上し、MNの低い燃料を使用できるようになりました。24.10~93.95 MJ/Nm3(615~2,386 btu/ft3)ドライパイプライン天然ガスで動作します。アイランドモード機能により、エンジンの電気的なロードおよびアンロードの処理能力が向上しました。
Cat

CAT EMCPコントロールパネル

EMCP 4.3コントロールパネルがエンジンおよび発電機のモニタリングおよび保護を提供 全機能装備の電力測定、保護リレー機能、エンジン/発電機の制御および監視 オンパッケージ自動並列化コントロール AGC-4が並列化、負荷共有、VFDコントロール、および追加の発電機保護を提供
Cat

Cat発電装置

CATガスエンジンの性能と出力特性に適合するように設計されたCAT SR5発電機。クラスFの温度上昇で作動するクラスHのインシュレーションによる寿命の延長。システム4インシュレーション保護および結露防止スペースヒータ。統合された自動電圧調整機能(CAT IVR)によるシステム監視機能の強化。
Cat

冷却系統

100 %連続定格で、窒素酸化物500 mg/Nm3(1 g/hp-hr)、40⁰C(104⁰F)の周囲環境を提供し、これを超えると出力が500 m低下します。可変周波数ドライブファンコントロールにより、部分負荷時の燃料消費量を改善します。エネルギー効率の良い電動式ファン。

製品仕様 XGC1900 50/60Hz

定格 1,900 ekW(2,375 kVA)常時 1,900 ekW(2,375 kVA)常時
周波数 50/60 Hz 50/60 Hz
電圧 400/480 V 400/480 V
エンジン CAT G3516H CAT G3516H
燃料 天然ガス 天然ガス
幅 - シャーシを除く 96 in 2438 mm
高さ - シャーシを除く 114 in 2896 mm
長さ - シャーシを除く 480 in 12192 mm
質量 - シャーシを除く。潤滑油および冷却水を含む 77780 lb 35280 kg

XGC1900 50/60Hz 標準装備

エンジン

  • G3516H、V型16気筒、4行程サイクル、ガスエンジン。24.10~93.95 MJ/Nm3(615~2,386 btu/ft3)ドライパイプライン天然ガスで動作します。ターボチャージャ付き独立回路アフタクーリング

発電機

  • ダブルベアリングSR5 1866フレーム、ブラシレス、成形巻線、12リード設計、永久磁石励磁式、三相、CAT IVR付き、クラスFの温度で作動するクラスHのインシュレーション。ステータおよびベアリング温度モニタリングおよび結露防止スペースヒータ

コンテナ格納型モジュール

  • 40'のISOハイキューブコンテナ、CSC認定9段積み重ね。7 m(23 ft)で79 dB(A)の防音仕様。防音仕様のエアインテイクルーバと2つのロック可能な乗員用ドア(非常用解錠装置付き)。コンテナの側壁に組み込まれた左側および右側のエンジンサービスドア。3インチのANSIフランジカスタマ燃料接続部。

冷却系統

  • 標準冷却により、500 m以下の高度ではパフォーマンスの低下なく、100%連続定格で、窒素酸化物500 mg/Nm3、40 °C(104 °F)の周囲環境を提供します。

発電機の制御および保護

  • パッケージでは、EMCP 4.3コントロールパネルシステムによりエンジンおよび発電機を監視および保護でき、CAT IVRによる電圧調整により過渡応答性能が向上されています。コントロール類では、自動並列化AGC-4コントローラ、負荷共有、VFD制御、主要発電機の保護などが提供されており、汎用性ならびにパッケージの稼働率および監視機能が向上されています。

運転モード

  • 単体でのスタンドアロン運転、アイランドモードによる他の電源モジュールとの並列化および負荷共有、単体-ユーティリティモードの並列化によるベース負荷制御が可能です。

潤滑油メークアップシステム

  • オイルパン取付けのオイルレベルレギュレータと114 L(30 gal)オイルタンク。レベル低下の通知機能。

製品パンフレットなどをダウンロードできます!

主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.

XGC1900 50/60Hz を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

比較ツールを使用してCATおよび競合他社のモデルの詳細な仕様を比較します。

すべてのモデルを比較

ツールと各段階でのエキスパートによるサポート

メディア・ギャラリ

XGC1900

XGC1900

XGC1900

XGC1900

XGC1900
XGC1900
XGC1900
XGC1900

360 View

次について現在提供中のキャンペーンを確認  XGC1900 50/60Hz

その他のキャンペーンを見る