DE400 GC 350~450 kVAディーゼル発電機

ディーゼル発電装置 DE400 GC(50 Hz)

国内の販売店に見積りを依頼する ディーラを検索する

重要な仕様

最高定格
400 kVA
400 kVA
最低定格
400 kVA
400 kVA
排出ガス/燃料戦略
非認定排出ガス
非認定排出ガス

概要

400 kVAディーゼル発電装置

DE400ディーゼル発電装置は、予備電源用途を満たすように開発されています。50 Hzで400 kVAの電力を高い信頼性で生産するC9.3ディーゼルDE400 GC発電装置は、ISO 8528-5過渡応答の要件に合わせて設計されています。

利点

予備部品 98% 24時間以内にお届け

世界トップレベルの製品サポートネットワークにより、メンテナンスおよびサービスの必要性に応じて予備部品をすぐに利用できます。

最大 250 イベントを記録

GCCP自動主電源コントロールパネルにより、アラームおよびオペレーティングインジケータ履歴を利用できます

最大で 21% 設置スペースを削減

設置に必要なスペースを縮小。作業に使える空間をさらに確保します

製品仕様 DE400 GC(50 Hz)

最高定格 400 kVA 400 kVA
最低定格 400 kVA 400 kVA
排出ガス/燃料戦略 非認定排出ガス 非認定排出ガス
電圧 380 ~ 415 V 380 ~ 415 V
周波数 50 Hz 50 Hz
速度 1,500 rpm 1,500 rpm
デューティサイクル スタンバイ スタンバイ
エンジンモデル C9.3B、I-6、4サイクルディーゼル C9.3B、I-6、4サイクルディーゼル
内径 4.53 in 115 mm
行程 5.87 in 149 mm
総行程容積(排気量) 567.5 in³ 9.3 l
圧縮比 16.5:1 16.5:1
吸気方式 ターボチャージャ、エアツーエアアフタクーラ付き ターボチャージャ、エアツーエアアフタクーラ付き
燃料系統 コモンレール コモンレール
ガバナタイプ ADEM™A6 ADEM™A6
長さ - 最大 104.8 in 2662 mm
幅 - 最大 44 in 1120 mm
高さ - 最大 69.5 in 1766 mm
乾燥質量 - 発電装置(最大) 5070.6 lb 2300 kg

DE400 GC(50 Hz) 標準装備

エンジン

  • C9.3B、直列6気筒、4ストロークディーゼル

空気、冷却および排気

  • 標準エアフィルタ

発電装置コントローラ

  • GCCP 1.1

ガバナ

  • Adem A4

オルタネータ

  • Aフレーム標準オルタネータ

燃料保管

  • 一重壁8時間燃料タンク

ゼネラル

  • エンジンとオルタネータは塗装済み(Caterpillar Yellow)

DE400 GC(50 Hz) オプション装備品

空気、冷却および排気

  • 6"エルボキット
  • 二重エレメントエアフィルタ
  • 5~6"排気アダプタ
  • キャノピサイレンサ
  • 5"エルボキット
  • 6"エルボキット
  • 6"マフラ(25 dBA防音)
  • 5"マフラ - 10 dBA防音
  • 1段式エアフィルタ
  • マフラなし

オルタネータ要件

  • IP標準(21 FUW Aフレーム)
  • スペースヒータ

補助供給電圧

  • 240 V

認証

  • オーストラリア、CIS、湾岸認証
  • 認定証明13

サーキットブレーカ

  • 3極サーキットブレーカ800 A
  • サーキットブレーカパッドロック
  • 4極サーキットブレーカ630 A
  • 4極サーキットブレーカ1,250 A
  • 3極サーキットブレーカ630 A
  • 4極サーキットブレーカ800 A
  • ブレーカのアラームスイッチを通した過負荷
  • ニュートラルアースリンク
  • 3極サーキットブレーカ1,250 A
  • 補助接点
  • 分路トリップ

エンクロージャ

  • CAT GCエンクロージャ

燃料保管

  • 燃料レベル低下時の運転停止
  • 燃料レベルアラーム
  • 燃料レベル低下アラーム
  • 格納付き一重壁タンク01
  • 燃料レベル超過アラーム
  • 二重壁8時間燃料タンク

発電装置コントローラ

  • PLGセルラー4G E
  • オイル温度表示
  • クーラントヒータ
  • バッテリ充電器
  • 予備電源パック(スマートジャケットウォータヒータ、バッテリ充電器)
  • PLGセルラー4G U
  • 電圧調整ポテンショメータ
  • 低冷却水温度アラーム
  • 回転数調整ポテンショメータ
  • PLGイーサネット
  • バッテリ

製品パンフレットなどをダウンロードできます!

主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.

DE400 GC(50 Hz) を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

比較ツールを使用してCATおよび競合他社のモデルの詳細な仕様を比較します。

すべてのモデルを比較

ツールと各段階でのエキスパートによるサポート

メディア・ギャラリ

DE400 GCディーゼル発電機(リア右側)

DE400 GCディーゼル発電機(リア左側)

DE400 GCディーゼル発電機(フロント右側)

DE400 GCディーゼル発電機(フロント左側)

DE400 GCエンクロージャ、フロント左側

DE400 GCエンクロージャ、フロント右側

DE400 GCエンクロージャ(リア右側)

DE400 GCエンクロージャ、リア左側

DE400 GCディーゼル発電機(リア右側)
DE400 GCディーゼル発電機(リア左側)
DE400 GCディーゼル発電機(フロント右側)
DE400 GCディーゼル発電機(フロント左側)
DE400 GCエンクロージャ、フロント左側
DE400 GCエンクロージャ、フロント右側
DE400 GCエンクロージャ(リア右側)
DE400 GCエンクロージャ、リア左側

360 View

次について現在提供中のキャンペーンを確認  DE400 GC(50 Hz)

その他のキャンペーンを見る