概要
45 ekWディーゼル発電装置
60 Hzで45 ekWの電力を高い信頼性で生産するDE50 GCディーゼル発電装置は、ISO 8528-5過渡応答の要件を満たすように設計されています。
重要な仕様
60 Hzで45 ekWの電力を高い信頼性で生産するDE50 GCディーゼル発電装置は、ISO 8528-5過渡応答の要件を満たすように設計されています。
GCCP自動主電源コントロールパネルにより、アラームおよびオペレーティングインジケータ履歴を利用できます
必要なときに頼れる非常用電源
設置に必要なスペースを縮小。作業に使える空間をさらに確保します
8 件中 1-6 件を表示
| 最高定格 | 45 ekW 45 ekW |
| デューティサイクル | スタンバイ スタンバイ |
| 排出ガス/燃料戦略 | 規制なし 規制なし |
| 電圧 | 220 ~ 480ボルト 220 ~ 480ボルト |
| 周波数 | 60 Hz 60 Hz |
| 速度 | 1,800 rpm 1,800 rpm |
| 最低定格 | 45 ekW 45 ekW |
| エンジンモデル | Cat® C3.3、直列3気筒、4サイクルディーゼル Cat® C3.3、直列3気筒、4サイクルディーゼル |
| 内径 | 4.1 in 105 mm |
| 行程 | 5 in 127 mm |
| 総行程容積(排気量) | 201.4 in³ 3.3 l |
| 圧縮比 | 17.25:1 17.25:1 |
| 吸気方式 | ターボチャージャ付き ターボチャージャ付き |
| 燃料系統 | 直列 直列 |
| ガバナタイプ | 機械式 機械式 |
| 長さ - 最大 | 89.7 in 2278 mm |
| 幅 - 最大 | 35.4 in 900 mm |
| 高さ - 最大 | 52 in 1322 mm |
| 乾燥質量 - 発電装置(最大) | 1031 lb 2273 kg |
主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.
true