アップグレード可能パッケージ式3516(60 Hz) |1,450~1,750 ekWディーゼル発電機

ディーゼル発電装置 アップグレード可能パッケージ式3516(60 Hz)

国内の販売店に見積りを依頼する ディーラを検索する

重要な仕様

予備電力定格
1,750 ekW
1,750 ekW
主要電力定格
1,600 ekW
1,600 ekW
排出ガス/燃料戦略
低燃費
低燃費

機能一覧

7 件中 1-6 件を表示

CAT発電装置パッケージ

CAT発電装置パッケージ

  • CAT発電装置パッケージは完全なプロトタイプ試験済み
  • 100%のブロック負荷をワンステップで受容、NFPA 110負荷要件に適合
  • ISO 8528-5定常状態および過渡応答の要件に適合
CATディーゼルエンジン

CATディーゼルエンジン

  • 信頼性、耐久性に優れた堅牢な設計
  • 世界中の数多くの用途で効果を実証
  • 4行程のディーゼルエンジンは、最小質量で一貫した性能と優れた燃費を兼ね備えている
SR5オルタネータ

SR5オルタネータ

  • 優れたモータ始動性能により、大型オルタネータの必要性は最小限
  • CATディーゼルエンジンの性能および出力特性に合わせた設計
  • 堅牢なクラスHインシュレーション
EMCP 4コントロールパネル

EMCP 4コントロールパネル

  • 使いやすいインターフェイスとナビゲーション
  • 拡張性の高いシステムで幅広いインストール要件に適合
  • お客様固有の要件を満たす拡張モジュールおよび現場固有プログラミング
冷却系統

冷却系統

  • 50 °C(122 °F)までの標準周囲温度で動作する設計
  • 特定の周囲温度性能および高度性能については、Catディーラにお問い合わせください。
1つの安全な動力源

1つの安全な動力源

  • 発電装置に使用するコンポーネントを設計段階で厳選し、パッケージの性能を最適化
  • 発電装置は弊社の品質ガイドラインに従って、Caterpillarの施設で完全に組立て
  • 各発電装置パッケージをCaterpillarの施設から運び出す前に試験
  • ディーラサービス、部品、保証などのCAT製品サポートは、CAT発電システム全体が対象

製品仕様 アップグレード可能パッケージ式3516(60 Hz)

予備電力定格 1,750 ekW 1,750 ekW
主要電力定格 1,600 ekW 1,600 ekW
排出ガス/燃料戦略 低燃費 低燃費
電圧 380 ~ 480 V 380 ~ 480 V
周波数 60 Hz 60 Hz
速度 1,800 rpm 1,800 rpm
デューティサイクル 予備電源、ミッションクリティカル、主要電源、常時電源 予備電源、ミッションクリティカル、主要電源、常時電源
最高定格 1,750 ekW 1,750 ekW
最低定格 1,450 ekW 1,450 ekW
エンジンモデル 3516 TA、V型16気筒、4ストローク水冷式ディーゼル 3516 TA、V型16気筒、4ストローク水冷式ディーゼル
内径 6.69 in 170 mm
行程 7.48 in 190 mm
総行程容積(排気量) 4210.64 in³ 69 l
圧縮比 13.5:1 13.5:1
吸気方式 TA TA
燃料系統 機械式ユニット噴射 機械式ユニット噴射
ガバナタイプ Woodward Woodward
長さ - 最大 234.4 in 5953 mm
幅 - 最大 90 in 2286 mm
高さ - 最大 94.9 in 2410 mm
乾燥質量 - 発電装置(最大) 28840 lb 13080 kg

アップグレード可能パッケージ式3516(60 Hz) 標準装備

エアインレットシステム

  • エアクリーナ(シングルエレメントキャニスタ形式)

コントロールシステム

  • 自動/始動/停止コントロール
  • エンジンサイクルクランク
  • 発電装置パッケージにCaterpillar製電圧レギュレータを含む
  • 速度調整
  • IVRには、無効ドループ機能、三相電圧センシング、KVAR/PFモード、RFIサプレッション、最小/最大励磁機が含まれる。リミッタおよび励磁機ダイオードモニタ
  • 24 VDC動作
  • エンジン冷却タイマ
  • テキストアラーム/イベントの説明
  • 非常停止押しボタン
  • 環境シールドフロントフェイス
  • EMCP 4.2B
  • 発電装置取付け - 後方向き
  • コントロール:
  • ランプテスト
  • アラーム確認
  • PLC機能
  • 負荷ヒストグラム機能
  • カスタマイズ可能なスクリーン - 0 True RMS ACメータリング、三相、+/-2%の精度
  • ATAAC - 3516Eパッケージラジエータ(出荷時装着済み)
  • アナログ入力3個
  • プログラム可能なデジタル出力1個
  • アクセサリモジュールデータリンク
  • プログラム可能なリレー出力1個(フォームC)
  • カスタマデータリンク(Modbus RTU)
  • シリアル通知装置モジュールデータリンク
  • Cat Connect(Catコネクト)
  • デジタル表示:
  • 逆無効電力(kVAr)(32RV)
  • 選択したオプションにより異なるI/O数
  • 認証取得のPGS標準装備
  • お客様がプログラム可能なデジタル入力6個
  • RPM
  • プログラム可能なリレー出力4個(フォームA)
  • 通信:
  • 作動時間
  • 過電流(50/51)
  • V(L-LおよびL-N)
  • 周波数(Hz)
  • 油圧(psi、kPa、bar)- 冷却水温度 - ボルト(L-LおよびL-N)- 周波数(Hz)- アンペア(位相別および平均)- 力率(位相別および平均)- kW(位相別、平均、%)- kVA(位相別、平均、%)- kVAr(位相別、平均、%)- kW-hr(合計)- kVAr-hr(合計)
  • 冷却水温度
  • kVAr(位相別、平均、%)
  • kVA(位相別、平均、%)
  • A(位相別および平均)
  • kW(位相別、平均、%)
  • 力率(位相別および平均)
  • kW-hr(合計)
  • kVAr-hr(合計)
  • 警告/シャットダウン、共通LEDのシャットダウン表示:
  • 非常停止
  • 始動せず(オーバークランキング)
  • 冷却水温度上昇
  • 油圧低下
  • オーバースピード
  • プログラム可能な保護リレー機能
  • クーラントレベル低下
  • 冷却水温度低下
  • 過電圧/電圧不足(27/59)
  • 発電機位相順序
  • 過周波数/周波数不足(81 o/u)
  • 逆出力(kW)(32)

制御システム

  • ADEM A3

排気システム

  • フランジ表面アウトレット
  • 乾式排気マニホールド

燃料系統

  • 燃料プライミングポンプ
  • フレキシブル燃料ライン - 組込みなしで出荷
  • 燃料クーラ(ラジエータ非搭載のパッケージには含まれない)
  • セカンダリ燃料フィルタ

ゼネラル

  • Caterpillarイエロー(レールとラジエータは高光沢ブラック)
  • SAE標準回転
  • 右側整備
  • フライホイールおよびフライホイールハウジング - SAE No. 00

発電機およびアタッチメント

  • コイル温度検出器パターン
  • バスバー接続、右側エクステンションボックス、下部ケーブル差込み口
  • バスバー接続、上部中央に取付け、上部ケーブル差込み口
  • コイル温度検出器
  • 高電圧:
  • 成形巻線
  • ランダム巻線
  • バスバー接続、上部中央に取付け、上部ケーブル差込み口
  • 永久磁石励磁式(PMG)
  • NEMAクラスHインシュレーションシステム、クラスH温度上昇(周囲温度40 °C)(主要電源125 °C/予備電源150 °C)
  • 結露防止スペースヒータ
  • NEMA標準穴パターン
  • 永久磁石励磁式(PMG)
  • 成形巻線
  • コイル温度検出器
  • 三相ブラシレス、突極
  • 6リード
  • クラスHインシュレーション、クラスF温度上昇(外気温40 °C)(主要電源105 °C/予備電源130 °C)
  • 低電圧:
  • 内部励起(IE、Internal excitation)
  • 中電圧:
  • NEMA標準穴パターン
  • NEMAクラスHインシュレーションシステム、クラスH温度上昇(周囲温度40 °C)(主要電源125 °C/予備電源150 °C)

資料

  • パーツブック
  • 取扱説明書

潤滑系統

  • オイルフィルタ、フィラおよびレベルゲージ
  • オイルドレーンラインおよびバルブ
  • 潤滑油
  • ギヤ式潤滑油ポンプ
  • 一体型潤滑油クーラ
  • フュームディスポーザル

マウンチングシステム

  • ラバー防振マウント - 出荷時組込みなし
  • レール - エンジン/発電装置/ラジエータの取付け
  • 防振マウント(組込みなしで出荷)

始動系統

  • バッテリディスコネクトスイッチ
  • 24 Vスタータモータ
  • バッテリおよびバッテリラック(ケーブル付き)
  • 45 A充電オルタネータ

アップグレード可能パッケージ式3516(60 Hz) オプション装備品

コントロールシステム

  • EMCP 4.3、EMCP 4.4
  • ローカル通知装置モジュール: [ ] NFPA 110 [ ] カスタム

エアインレットシステム

  • 二重エレメントエアクリーナ
  • シングルエレメントフィルタ

冷却系統

  • 標準周囲温度用ラジエータ
  • 標準周囲温度用ATAACラジエータ
  • オプション取付けATAACラジエータ
  • 冷却水
  • オプションの取付けラジエータ
  • ウォータレベルスイッチゲージ

エンジンオプション

  • スタータモータ: [ ] 標準 [ ] ヘビーデューティ
  • マフラ: [ ] 工業グレード
  • エアクリーナ: [ ] シングルエレメントエアクリーナ [ ] 二重エレメントエアクリーナ [ ] ヘビーデューティエアクリーナ
  • 始動補助装置: [ ] 220 V 50 Hzジャケットウォータヒータ
  • バッテリ: [ ] 標準(1,400 CCA) [ ] ヘビーデューティ(2,800 CCA)

クランクケースシステム

  • 換気システム
  • エクスプロージョンリリーフバルブなし
  • エクスプロージョンリリーフバルブ

オルタネータ

  • 温度上昇(外気温40 °C超): [ ] 150 °C [ ] 125 °C [ ] 105 °C [ ] 80 °C

排気システム

  • Yアダプタ
  • フランジ
  • フランジおよび排気エキスパンダ
  • 排気オフセット
  • クリーンエミッション部品
  • Tier 4クリーンエミッションモジュール
  • フレキシブルフィッティング
  • マフラ
  • Tier 4クリーンエミッションMODキット
  • エルボ
  • Tier 4ドーズキャビネット

燃料系統

  • プライマリフュエルフィルタ
  • 燃料プライミングポンプ(Tier 4) - 手動または電動

ゼネラル

  • 特殊塗装(Caterpillarイエロー以外の色または高性能塗料)
  • 地域と製品構成に基づいて以下のオプションを選択できます。
  • UL 2200パッケージ
  • US AIDエンブレム
  • 該当する建物コード別の耐震認証: IBC 2000、IBC 2003、IBC 2006、IBC 2009、CBC 2007

電力遮断

  • サーキットブレーカ定格: [ ] 2,000 A [ ] 2,500 A [ ] 3,200 A [ ] 4,000 A
  • サーキットブレーカの作動: [ ] 電動
  • 電力遮断: [ ] バスバー [ ] サーキットブレーカ
  • サーキットブレーカトリップユニット: [ ] LSI [ ] LSIG [ ] LSIG-P

発電装置およびアタッチメント

  • オルタネータエアクリーナ
  • 低/中電圧: 380/400/415 V、三相、1,500 rpm。RW、IE、リード数 = 6、ピッチ = 0.6667: 1,600フレーム
  • 高電圧: 12,470、13,200、13,800 V、三相1,800 rpm、FW、PM、リード数 = 6、ピッチ = 0.6667: 2,700、3,000フレーム
  • 高電圧: 6,300、6,600、6,900 V、三相1,800 rpm、FW、PM、リード数 = 6、ピッチ = 0.6667: 2,700、3,000フレーム
  • 低/中電圧: 380、416、440、480、600、2,400、4,160 V、三相1,800 rpm、FW、PM、リード数 = 6、ピッチ = 0.6667: 1,600、1,800フレーム
  • スペースヒータ用サーモスタット
  • 発電機の変換
  • 低/中電圧: 380/400/415 V、三相、1,500 rpm。RW、PM、リード数 = 6、ピッチ = 0.6667: 1,600および1,800フレーム
  • ディファレンシャル変流器(DCT)
  • 低/中電圧: 380、440、480、600 V、三相1,800 rpm。RW、IE、リード数 = 6、ピッチ = 0.6667: 1,600フレーム
  • ディファレンシャル変流器(DCT)8.7 kVおよび15 kVクラス
  • スペースヒータ

延長サービス契約(ESC、Extended Service Contract)

  • 延長サービス契約(ESC): [ ] 2年 [ ] 3年 [ ] 5年

計器類

  • 高温計と熱電対

潤滑系統

  • 予潤滑ポンプ
  • 標準サンプ内の潤滑油
  • オイルレベルレギュレータ

マウンチングシステム

  • パック式低効率アイソレータ
  • スプリング式振動アイソレータ
  • IBC振動アイソレータ

電源接続

  • ニュートラル接地接続
  • センターポストバスバー
  • 右側電源接続
  • 後部電源接続
  • 低電圧サーキットブレーカ
  • 発電装置とターミナルボックス間の接地ケーブル
  • 左側電源接続
  • 2,700フレーム、4リード、4ターミナル

特別試験/レポート

  • 発電装置試験レポート
  • 燃料消費試験
  • 標準エンジン試験料金
  • OSHPD認定
  • カナダ規格協会認証
  • PGS試験レポート(1.0力率)
  • 発電装置燃料消費試験
  • ねじれ振動分析レポート
  • IBC認定
  • PGS試験レポート(0.8力率)

始動および充電

  • スタータモータ
  • 空気圧レギュレータ
  • エンジンバーリング装置
  • スタータカバー
  • 10、20、35、50 Aバッテリ充電器
  • 24 Vバッテリセット - 乾式
  • ジャケットウォータヒータ
  • エアスタータモータ

拡張サービス保証

  • プラチナ、ゴールド、シルバー保証

製品パンフレットなどをダウンロードできます!

主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.

アップグレード可能パッケージ式3516(60 Hz) を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

比較ツールを使用してCATおよび競合他社のモデルの詳細な仕様を比較します。

すべてのモデルを比較

ツールと各段階でのエキスパートによるサポート

メディア・ギャラリ

アップグレード可能パッケージ式3616発電装置(右後方)

アップグレード可能パッケージ式3616発電装置(左後方)

アップグレード可能パッケージ式3616発電装置(左前方)

アップグレード可能パッケージ式3616発電装置(左前方)

アップグレード可能パッケージ式3616発電装置(右後方)
アップグレード可能パッケージ式3616発電装置(左後方)
アップグレード可能パッケージ式3616発電装置(左前方)
アップグレード可能パッケージ式3616発電装置(左前方)

360 View

次について現在提供中のキャンペーンを確認  アップグレード可能パッケージ式3516(60 Hz)

その他のキャンペーンを見る