D100 GC C4.4(60 HZ) | 100 kWディーゼル発電機

ディーゼル発電装置 D100 GC

国内の販売店に見積りを依頼する ディーラを検索する

重要な仕様

最高定格
100 ekW
100 ekW
最低定格
100 ekW
100 ekW
排出ガス/燃料戦略
米国EPA認定、Tier 3
米国EPA認定、Tier 3

機能一覧

8 件中 1-6 件を表示

CAT発電装置パッケージ

CAT発電装置パッケージ

  • CAT発電装置パッケージは完全なプロトタイプ試験済み
  • 100 %のブロック負荷をワンステップで受け止め、NFPA 110負荷要件に適合
  • ISO 8528-5定常状態および過渡応答の要件に適合
CATディーゼルエンジン

CATディーゼルエンジン

  • 信頼性、耐久性に優れた堅牢な設計
  • 世界中の数多くの用途で効果を実証
  • 4行程のディーゼルエンジンは、最小質量で一貫した性能と優れた燃費を兼ね備えている
Mフレームオルタネータ

Mフレームオルタネータ

  • 優れたモータ始動性能により、大型オルタネータの必要性は最小限
  • CATディーゼルエンジンの性能および出力特性に合わせた設計
  • 堅牢なクラスHインシュレーション
GCCP 1.2コントロールパネル

GCCP 1.2コントロールパネル

  • 使いやすいインターフェイスとナビゲーション
  • 拡張性の高いシステムで幅広いインストール要件に適合
  • お客様固有の要件を満たす拡張モジュールおよび現場固有プログラミング
冷却系統

冷却系統

  • 外気温55 °C(131 °F)までの標準外気温度で動作する設計
  • 特定の周囲温度性能および高度性能については、Catディーラにお問い合わせください。
認証

認証

  • UL 2200登録済み
  • ULC認証に対応

製品仕様 D100 GC

最高定格 100 ekW 100 ekW
最低定格 100 ekW 100 ekW
排出ガス/燃料戦略 米国EPA認定、Tier 3 米国EPA認定、Tier 3
電圧 208 ~ 600ボルト 208 ~ 600ボルト
周波数 60 Hz 60 Hz
速度 1,800 rpm 1,800 rpm
デューティサイクル スタンバイ スタンバイ
エンジンモデル C4.4、直列4気筒、4サイクルディーゼル C4.4、直列4気筒、4サイクルディーゼル
内径 4.1 in 105 mm
行程 5 in 127 mm
総行程容積(排気量) 269 in³ 4.4 l
圧縮比 16.7:1 16.7:1
吸気方式 ターボチャージャ付き ターボチャージャ付き
燃料系統 コモンレール コモンレール
ガバナタイプ 機械式、ADEM™A4 機械式、ADEM™A4
長さ - 最大 82.6 in 2097 mm
幅 - 最大 43.3 in 1100 mm
高さ - 最大 52.9 in 1343 mm
乾燥質量 - 発電装置(最大) 2222 lb 1008 kg

D100 GC 標準装備

エアインレットシステム

  • エアクリーナ(使い捨てエレメント装着のライトデューティ)
  • エアクリーナ

冷却系統

  • 冷却水ドレーンライン(バルブ付き)
  • ラジエータおよび冷却ファン(ガード付き)
  • Caterpillar純正エクステンデッドライフクーラント
  • ファン駆動、バッテリ充電オルタネータ駆動

コントロールパネル

  • GCCP 1.2コントロールパネル

排気システム

  • カスタマ用途のスタブパイプ、ガスケット、レインキャップ、SAE排気フランジ - 組込みなしで出荷

燃料系統

  • 開放型装置用燃料タンク/ベースを標準装備、単層一体型燃料タンク(24時間)を備えた成形鋼製

発電機

  • サーキットブレーカ、IEC、3極、タワーパネル取付け
  • IP23保護
  • タワーパネル、IP22下部ケーブル差込み
  • 12リード
  • 電圧レギュレータ(単相センシング)
  • 保護機構付き低電圧(AC/DC)配線パネル

制御システム

  • 機械式/電気式制御システム - モデルにより異なる

潤滑システム

  • 潤滑油
  • オイルドレーンライン(バルブ付き)

マウンチングシステム

  • クーラント/オイルドレーンライン終端点を含む
  • ベースとエンジン発電装置間のキャプティブリニア振動アイソレータ
  • リフティング用装備とドラッグポイント含む

始動/充電システム

  • バッテリ
  • 24 Vバッテリ、ラックおよびケーブル付き

ゼネラル

  • エンジンとオルタネータは塗装済み(Caterpillar Yellow)

D100 GC オプション装備品

オルタネータシステム

  • 結露防止ヒータ
  • 三相センシング
  • 永久磁石励磁式(PMG)
  • Rフレーム補助巻線
  • 直交ドループキット

サーキットブレーカ

  • サーキットブレーカのアップグレード - 4極サーキットブレーカから250 A、400 A、630 Aヘ

冷却系統

  • クーラントヒータ
  • 低冷却水温度アラーム
  • クーラントレベル低下時の運転停止

コントロールパネルのオプション

  • 地絡(ワイヤ2本のみ)
  • コントロールパネルヒータ
  • GCCP 1.2コントロールパネル
  • ボルトフリー接点
  • 非常停止、キー付き
  • 電圧調整ポテンショメータ
  • ブレーカによる過負荷シャットダウン
  • パネル取付けの音声アラーム
  • バッテリ充電器
  • 接地漏電(2線のみ)
  • 回転数調整ポテンショメータ

エンクロージャ

  • 防音仕様レベル2エンクロージャ

燃料系統

  • 燃料レベル低下アラーム
  • バンド燃料タンク
  • 燃料レベル低下時の運転停止
  • 燃料レベル超過アラーム

取付けオプション

  • 取外し式バッテリ
  • 電子制御ガバナ
  • 産業用サイレンサ
  • 外部1点式リフト - エンクロージャ
  • サイレンサ取付けキット

特別梱包/出荷時検査

  • PGS試験レポート(0.8力率)
  • PGS試験レポート(1.0力率)

標準 - アクセサリ/その他

  • 梱包ケース - キャノピ搭載セット
  • 梱包ケース - コンパクトセット
  • ストーンガード/ラジエータトランスフランジ

製品パンフレットなどをダウンロードできます!

主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.

D100 GC を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

比較ツールを使用してCATおよび競合他社のモデルの詳細な仕様を比較します。

すべてのモデルを比較

ツールと各段階でのエキスパートによるサポート

メディア・ギャラリ

D100 GC開放型装置

D100 GC開放型装置

D100 GC開放型装置

D100 GC開放型装置

エンクロージャ

エンクロージャ

D100 GC開放型装置
D100 GC開放型装置
D100 GC開放型装置
D100 GC開放型装置
エンクロージャ
エンクロージャ

360 View
360 View
360 View

次について現在提供中のキャンペーンを確認  D100 GC

その他のキャンペーンを見る