DE605 GC
DE605 GC
DE605 GC
DE605 GC
DE605 GC
写真 (6)
360度ビュー (2)

DE605 GC(50 Hz) ディーゼル発電装置

国内の販売店に見積りを依頼する ディーラを検索する

重要な仕様

周波数
50 Hz
50 Hz
排出ガス/燃料戦略
規制なし
規制なし
電圧
380 ~ 415 V
380 ~ 415 V

機能一覧

7 件中 1-6 件を表示

Cat

CAT発電装置パッケージ

  • CAT発電装置パッケージは完全なプロトタイプ試験済み
  • 100 %のブロック負荷をワンステップで受け止め、NFPA 110負荷要件に適合
  • ISO 8528-5定常状態および過渡応答の要件に適合
Cat

CATディーゼルエンジン

  • 信頼性、耐久性に優れた堅牢な設計
  • 世界中の数多くの用途で効果を実証
  • 4行程のディーゼルエンジンは、最小質量で一貫した性能と優れた燃費を兼ね備えている
Cat

Aフレームオルタネータ

  • 優れたモータ始動性能により、大型オルタネータの必要性は最小限
  • CATディーゼルエンジンの性能および出力特性に合わせた設計
  • 堅牢なクラスHインシュレーション
Cat

GCCP1.3コントロールパネル

  • 使いやすいインターフェイスとナビゲーション
  • 拡張性の高いシステムで幅広いインストール要件に適合
  • お客様固有の要件を満たす拡張モジュールおよび現場固有プログラミング
Cat

冷却系統

  • 外気温55 °C(131 °F)までの標準外気温度で動作する設計
  • 特定の周囲温度性能および高度性能については、Catディーラにお問い合わせください。
Cat

1つの安全な動力源

  • 発電装置に使用するコンポーネントをシームレスな設計統合に合わせて厳選し、性能を最適化
  • 発電装置は弊社の品質ガイドラインに従って、Caterpillarの施設で完全に組立て
  • 各発電装置パッケージをCaterpillarの施設から運び出す前に試験
  • ディーラサービス、部品、保証などのCAT製品サポートは、CAT発電システム全体が対象

製品仕様 DE605 GC(50 Hz)

周波数 50 Hz 50 Hz
排出ガス/燃料戦略 規制なし 規制なし
電圧 380 ~ 415 V 380 ~ 415 V
速度 1,500 rpm 1,500 rpm
デューティサイクル スタンバイ スタンバイ
最高定格 605 kVA 605 kVA
最低定格 605 kVA 605 kVA
エンジンモデル C15直列6気筒、4サイクルディーゼル C15直列6気筒、4サイクルディーゼル
内径 5.4 in 137 mm
行程 6.8 in 171 mm
総行程容積(排気量) 928 in³ 15.2 l
圧縮比 16.1:1 16.1:1
吸気方式 ターボチャージャ、エアツーエアアフタクーラ付き ターボチャージャ、エアツーエアアフタクーラ付き
燃料系統 EUI EUI
ガバナタイプ Adem™A4 Adem™A4
長さ - 最大 131 in 3328 mm
幅 - 最大 60.6 in 1540 mm
高さ - 最大 86.1 in 2187 mm
乾燥質量 - 発電装置(最大) 8120 lb 3683 kg

DE605 GC(50 Hz) 標準装備

エンジン

  • CAT® C15直列6気筒、4ストロークディーゼル

冷却系統

  • パッケージマウントラジエータ
  • Caterpillar純正エクステンデッドライフクーラント
  • ラジエータおよび冷却ファン(ガード付き)
  • ファン駆動、バッテリ充電オルタネータ駆動

電気系統オプション

  • 3極サーキットブレーカ
  • ニュートラルアースリンク
  • 24 Vバッテリ、ラックおよびケーブル付き

燃料

  • セカンダリ燃料フィルタ
  • 燃料プライミングポンプ
  • プライマリ燃料フィルタおよび一体型ウォータセパレータ

エアインレットシステム

  • エアクリーナ(使い捨てエレメント装着のライトデューティ)

マウンチングシステム

  • リフティング用装備とドラッグポイント

ゼネラル

  • エンジンとオルタネータは塗装済み(Caterpillar Yellow)
  • エンジンとオルタネータは塗装済み(Caterpillar Yellow)

電力遮断

  • バスバー

発電機およびアタッチメント

  • パワーセンター、IP22
  • 保護機構付き低電圧(AC/DC)配線パネル
  • 必須オプションのサーキットブレーカ、IEC、3極、パワーセンター取付け

マウンチング

  • ラバー振動アイソレータ

制御システム

  • CAT電子制御ガバナ(ADEM A4)。

潤滑システム

  • 潤滑油
  • オイルドレーンライン(バルブ付き)
  • オイルクーラ
  • オイルドレーンバルブ

コントロールパネル

  • GCCP 1.1
  • PLG 4G/3G/イーサネット

DE605 GC(50 Hz) オプション装備品

コントロールパネル

  • 回転数および電圧調整ポテンショメータ
  • 通知装置
  • 非常停止

エンクロージャ

  • CAT GCエンクロージャ

発電機

  • 結露防止ヒータ

電気系統オプション

  • 4極サーキットブレーカ
  • 補助接点
  • パッドロック式サーキットブレーカ
  • バッテリ充電器

電力遮断

  • 回路ブレーカ、IEC準拠

オルタネータ

  • スペースヒータ

燃料系統

  • 流出防止付き一重壁8時間燃料タンク
  • 燃料レベル低下時の運転停止
  • 燃料レベル低下アラームおよび燃料レベル超過アラーム
  • 燃料供給システム制御
  • 二重壁燃料タンクベース

発電機およびアタッチメント

  • スペースヒータ
  • 侵入に対する保護

始動/充電

  • 充電オルタネータ
  • ヘビーデューティ仕様始動システム

エアインレットシステム

  • 1段式エアフィルタ
  • 二重エレメントエアフィルタ

認証

  • EU認定証明書(CE、Certificate of Conformance)
  • EAC認定

ゼネラル

  • EEC適合宣言書
  • CSA(Canadian Standards Association、カナダ規格協会)認定
  • EU認定証明書(CE、Certificate of Conformance)

排気システム

  • 10 dBA防音サイレンサ
  • マニホールドおよびターボチャージャガード
  • マフラのイン側/アウト側 - 10、25、35 dBA防音
  • フレキシブル排気フィッティング
  • 6 inおよび8 inのエルボキット
  • 6 inおよび8 inフランジGP
  • エンジン取付けマフラ

潤滑システム

  • 手動排出ポンプ

マウンチングシステム

  • ナロー幅スキッドベース - 標準の燃料タンクベースと交換可能

始動/充電システム

  • バッテリディスコネクトスイッチ
  • ジャケットウォータヒータ

製品パンフレットなどをダウンロードできます!

主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.

DE605 GC(50 Hz) を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

比較ツールを使用してCATおよび競合他社のモデルの詳細な仕様を比較します。

すべてのモデルを比較

ツールと各段階でのエキスパートによるサポート

次について現在提供中のキャンペーンを確認  DE605 GC(50 Hz)

その他のキャンペーンを見る