概要
910 ~ 1,500 kVAディーゼル発電装置
910 ~ 1,500 kVA(50 Hz時)の信頼性の高い発電を行う当社のC32ディーゼル発電装置は、ミッションクリティカルな常時電源、予備電源および主要電源の用途に対応できるように製造されています。各装置はISO 8528-5過渡応答の要件を満たし、100 %の定格負荷をワンステップで受け止められるように設計されています。当社のC32発電装置はニーズに合わせて製造されるため、お客様は独自の装置を構成できます。
重要な仕様
910 ~ 1,500 kVA(50 Hz時)の信頼性の高い発電を行う当社のC32ディーゼル発電装置は、ミッションクリティカルな常時電源、予備電源および主要電源の用途に対応できるように製造されています。各装置はISO 8528-5過渡応答の要件を満たし、100 %の定格負荷をワンステップで受け止められるように設計されています。当社のC32発電装置はニーズに合わせて製造されるため、お客様は独自の装置を構成できます。
設置面積をより小さく
必要な構造支柱の量を削減
1年で一番暑い時期にもフルパワーを実現
8 件中 1-6 件を表示
| 最高定格 | 1,500 kVA 1,500 kVA |
| 最低定格 | 910 kVA 910 kVA |
| 排出ガス/燃料戦略 | 低燃費、低排出 低燃費、低排出 |
| 電圧 | 400 ~ 3,300 V 400 ~ 3,300 V |
| 周波数 | 50 Hz 50 Hz |
| 速度 | 1,500 rpm 1,500 rpm |
| デューティサイクル | 予備電源、ミッションクリティカル、主要電源、常時電源 予備電源、ミッションクリティカル、主要電源、常時電源 |
| エンジンモデル | C32 TA、V型12気筒、4ストローク、水冷式ディーゼル C32 TA、V型12気筒、4ストローク、水冷式ディーゼル |
| 内径 | 5.71 in 145 mm |
| 行程 | 6.38 in 162 mm |
| 総行程容積(排気量) | 1958.86 in³ 32.1 l |
| 圧縮比 | 15.0:1 15.0:1 |
| 吸気方式 | ターボチャージャ、エアツーエアアフタクーラ付き ターボチャージャ、エアツーエアアフタクーラ付き |
| 燃料系統 | MEUI MEUI |
| ガバナタイプ | Adem™A4 Adem™A4 |
| 長さ - 最小 | 164 in 4165 mm |
| 長さ - 最大 | 176.6 in 4485 mm |
| 幅 - 最小 | 66.3 in 1684 mm |
| 幅 - 最大 | 87.8 in 2228 mm |
| 高さ - 最小 | 85.1 in 2162 mm |
| 高さ - 最大 | 86.4 in 2194 mm |
| 乾燥質量 - 発電装置(最小) | 14700 lb 6668 kg |
| 乾燥質量 - 発電装置(最大) | 17855 lb 8099 kg |
主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.
true
C32ディーゼル発電装置
C32ディーゼル発電装置
C32ディーゼル発電装置
C32ディーゼル発電装置
C32 1,500 kVA 50 Hzインフォグラフィック