DE550 GC(50 Hz) | 550 kVAディーゼル発電機

DE550 GC(50 Hz) ディーゼル発電装置

国内の販売店に見積りを依頼する ディーラを検索する

重要な仕様

周波数
50 Hz
50 Hz
排出ガス/燃料戦略
規制なし
規制なし
電圧
380 ~ 415 V
380 ~ 415 V

機能一覧

8 件中 1-6 件を表示

Cat

CAT発電装置パッケージ

  • CAT発電装置パッケージは完全なプロトタイプ試験済み
  • 100 %のブロック負荷をワンステップで受け止め、NFPA 110負荷要件に適合
  • ISO 8528-5定常状態および過渡応答の要件に適合
Cat

CATディーゼルエンジン

  • 信頼性、耐久性に優れた堅牢な設計
  • 世界中の数多くの用途で効果を実証
  • 4行程のディーゼルエンジンは、最小質量で一貫した性能と優れた燃費を兼ね備えている
Cat

Aフレームオルタネータ

  • 優れたモータ始動性能により、大型オルタネータの必要性は最小限
  • CATディーゼルエンジンの性能および出力特性に合わせた設計
  • 堅牢なクラスHインシュレーション
Cat

GCCP 1.1コントロールパネル

  • 使いやすいインターフェイスとナビゲーション
  • 拡張性の高いシステムで幅広いインストール要件に適合
  • お客様固有の要件を満たす拡張モジュールおよび現場固有プログラミング
Cat

冷却系統

  • 外気温55 °C(131 °F)までの標準外気温度で動作する設計
  • 特定の周囲温度性能および高度性能については、Catディーラにお問い合わせください。
Cat

認証

  • CE認証に対応
  • CIS認証に対応

製品仕様 DE550 GC(50 Hz)

周波数 50 Hz 50 Hz
排出ガス/燃料戦略 規制なし 規制なし
電圧 380 ~ 415 V 380 ~ 415 V
速度 1,500 rpm 1,500 rpm
デューティサイクル スタンバイ スタンバイ
最低定格 550 kVA 550 kVA
最高定格 550 kVA 550 kVA
エンジンモデル C13直列6気筒、4サイクルディーゼル C13直列6気筒、4サイクルディーゼル
内径 5.1 in 130 mm
行程 6.2 in 157 mm
総行程容積(排気量) 763 in³ 12.5 l
圧縮比 15.8:1 15.8:1
吸気方式 ターボチャージャ、エアツーエアアフタクーラ付き ターボチャージャ、エアツーエアアフタクーラ付き
燃料系統 EUI EUI
ガバナタイプ Adem™A4 Adem™A4
長さ - 最大 122 in 3100 mm
幅 - 最大 52.7 in 1338 mm
高さ - 最大 85.4 in 2168 mm
乾燥質量 - 発電装置(最大) 6693 lb 3036 kg

DE550 GC(50 Hz) 標準装備

エンジン

  • CAT® C13直列6気筒、4ストロークディーゼル

コントロールパネル

  • GCCP 1.1

ガバナ

  • 機械式ガバナ

オルタネータ

  • Aフレーム標準オルタネータ

燃料保管

  • 一重壁8時間燃料タンク

冷却系統

  • ラジエータおよび冷却ファン(ガード付き)
  • ファン駆動、バッテリ充電オルタネータ駆動

電気系統オプション

  • 3極サーキットブレーカ
  • ニュートラルアースリンク
  • 24 Vバッテリ、ラックおよびケーブル付き

エアインレットシステム

  • エアクリーナ(使い捨てエレメント装着のライトデューティ)

潤滑システム

  • 潤滑油
  • オイルドレーンライン(バルブ付き)
  • オイルドレーンバルブ
  • オイルクーラ
  • 潤滑油

発電機およびアタッチメント

  • 必須オプションのサーキットブレーカ、IEC、3極、パワーセンター取付け

パッケージ発電装置

  • 冷却水ドレーンライン(バルブ付き)
  • ラジエータパッケージマウント
  • サービスインジケータ
  • 冷却水レベル低下センサ
  • 使い捨てエアフィルタ
  • クーラントレベルのサイトゲージ

制御システム

  • Cat電子制御ガバナ(ADEM A4)

マウンチングシステム

  • キャプティブリニア振動アイソレータ
  • リフティング用装備とドラッグポイント
  • ベースとエンジン発電装置間のキャプティブリニア振動アイソレータ
  • リフティング装置と、クーラントラインと潤滑オイルドレーンラインの終端を含む

始動/充電システム

  • 24 Vバッテリ、ラックおよびケーブル付き

ゼネラル

  • エンジンとオルタネータは塗装済み(Caterpillar Yellow)
  • エンジンとオルタネータは塗装済み(Caterpillar Yellow)

DE550 GC(50 Hz) オプション装備品

コントロールパネル

  • 回転数および電圧調整ポテンショメータ
  • PLG 4G/3G/イーサネット
  • 通知装置
  • 非常停止

エンクロージャ

  • CAT GCエンクロージャ

電気系統オプション

  • 4極サーキットブレーカ
  • 補助接点
  • パッドロック式サーキットブレーカ
  • バッテリ充電器
  • 湿式バッテリ

サーキットブレーカ

  • サーキットブレーカ(IEC)補助接点
  • IECサーキットブレーカ用分路トリップ
  • 4極(IEC - 100 %定格)サーキットブレーカ - 電動

オルタネータ

  • スペースヒータ
  • AVR

燃料系統

  • 二重壁8時間燃料タンク
  • 流出防止付き一重壁8時間燃料タンク
  • 燃料レベル低下時の運転停止
  • 燃料レベル低下アラームおよび燃料レベル超過アラーム
  • 手動燃料トランスファポンプ
  • 一体型二重壁燃料タンクベース
  • 燃料供給システム制御

エアインレットシステム

  • 1段式エアフィルタ
  • 二重エレメントエアフィルタ

認証

  • EU認定証明書(CE、Certificate of Conformance)
  • EAC認定

拡張サービス保証

  • 3、4、5および10年

排気システム

  • 産業用サイレンサ
  • 10 dBA防音サイレンサ
  • 8 inフレキシブル排気フィッティング
  • 10、25、35 dBAの防音性能
  • 6 inおよび8 inフランジGP
  • 6 inおよび8 inのエルボキット

発電機およびアタッチメント

  • Aフレーム大型発電機
  • AフレームCIP発電機
  • 永久磁石励磁(PMG)発電機
  • 侵入に対する保護
  • LC CIP発電機
  • LCフレーム発電装置
  • スペースヒータ

潤滑システム

  • 手動排出ポンプ

マウンチングシステム

  • ナロー幅スキッドベース

始動/充電システム

  • 5 Aシングルバッテリ充電器
  • バッテリディスコネクトスイッチ
  • ジャケットウォータヒータ

製品パンフレットなどをダウンロードできます!

主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.

DE550 GC(50 Hz) を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

比較ツールを使用してCATおよび競合他社のモデルの詳細な仕様を比較します。

すべてのモデルを比較

ツールと各段階でのエキスパートによるサポート

メディア・ギャラリ

DE550 GC

DE550 GC

DE550 GC

DE550 GC

DE550 GCエンクロージャ

DE550 GCエンクロージャ

DE550 GC
DE550 GC
DE550 GC
DE550 GC
DE550 GCエンクロージャ
DE550 GCエンクロージャ

360 View
360 View

次について現在提供中のキャンペーンを確認  DE550 GC(50 Hz)

その他のキャンペーンを見る