概要
CAT® Energy Control System(ECS)300
CAT® ECS 300は、従来型とハイブリッド型の両方のマイクログリッドシステムに対応した高度なサイトコントロールと連携して機能します。CAT ECSを使って発電資産の高精度な管理を行い、信頼性の高い運用と優れたコスト効率を実現できます。このシステムには、使いやすい396 mm(15.6インチ)カラータッチスクリーンインターフェイスを採用しています。
重要な仕様
CAT® ECS 300は、従来型とハイブリッド型の両方のマイクログリッドシステムに対応した高度なサイトコントロールと連携して機能します。CAT ECSを使って発電資産の高精度な管理を行い、信頼性の高い運用と優れたコスト効率を実現できます。このシステムには、使いやすい396 mm(15.6インチ)カラータッチスクリーンインターフェイスを採用しています。
システムの優れた信頼性と復元力により、電力インフラストラクチャ全体の監視および制御が可能
50年以上にわたるCaterpillarの電力業界での経験を活かして現場環境にシームレスに統合
アップタイムの確保に役立つ拡張性と柔軟性に優れたソリューション、包括的なエンジニアリングおよびサービス
7 件中 1-6 件を表示
| 用途 | CAT ECS 300はさまざまなマイクログリッドで使用され、サイト固有の資産要件に合わせて構成できます。 CAT ECS 300はさまざまなマイクログリッドで使用され、サイト固有の資産要件に合わせて構成できます。 |
| モジュールタイプ | モニタリングとコントロールおよび資産の最適化は、最大4つの分散されたエネルギー資源(DER)を使って構成できます。 モニタリングとコントロールおよび資産の最適化は、最大4つの分散されたエネルギー資源(DER)を使って構成できます。 |
| エンクロージャ等級 | NEMA 1壁面取付け可能 NEMA 1壁面取付け可能 |
主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.
true
CAT® Energy Control System(ECS)300
CAT® Energy Control System(ECS)300
CAT® Energy Control System(ECS)300
CAT® Energy Control System(ECS)300開放型
CAT® Energy Control System(ECS)300開放型