DE150 GC(50 Hz)C7.1 | 150 kVAディーゼル発電機

ディーゼル発電装置 DE150 GC(50 Hz)

国内の販売店に見積りを依頼する ディーラを検索する

重要な仕様

最高定格
150 kVA
150 kVA
最低定格
150 kVA
150 kVA
排出ガス/燃料戦略
規制なし
規制なし

機能一覧

8 件中 1-6 件を表示

CAT発電装置パッケージ

CAT発電装置パッケージ

  • CAT発電装置パッケージは完全なプロトタイプ試験済み
  • 100 %のブロック負荷をワンステップで受け止め、NFPA 110負荷要件に適合
  • ISO 8528-5定常状態および過渡応答の要件に適合
CATディーゼルエンジン

CATディーゼルエンジン

  • 信頼性、耐久性に優れた堅牢な設計
  • 世界中の数多くの用途で効果を実証
  • 4行程のディーゼルエンジンは、最小質量で一貫した性能と優れた燃費を兼ね備えている
Aフレームオルタネータ

Aフレームオルタネータ

  • 優れたモータ始動性能により、大型オルタネータの必要性は最小限
  • CATディーゼルエンジンの性能および出力特性に合わせた設計
  • 堅牢なクラスHインシュレーション
GCCP 1.1コントロールパネル

GCCP 1.1コントロールパネル

  • 使いやすいインターフェイスとナビゲーション
  • 拡張性の高いシステムで幅広いインストール要件に適合
  • お客様固有の要件を満たす拡張モジュールおよび現場固有プログラミング
冷却系統

冷却系統

  • 外気温55 °C(131 °F)までの標準外気温度で動作する設計
  • 特定の周囲温度性能および高度性能については、Catディーラにお問い合わせください。
認証

認証

  • CE認証に対応
  • CIS認証に対応

製品仕様 DE150 GC(50 Hz)

最高定格 150 kVA 150 kVA
最低定格 150 kVA 150 kVA
排出ガス/燃料戦略 規制なし 規制なし
電圧 380 ~ 415 V 380 ~ 415 V
周波数 50 Hz 50 Hz
速度 1,500 rpm 1,500 rpm
デューティサイクル スタンバイ スタンバイ
エンジンモデル C7.1 I-6、4サイクルディーゼル C7.1 I-6、4サイクルディーゼル
内径 4.1 in 105 mm
行程 5.3 in 135 mm
総行程容積(排気量) 427.8 in³ 7 l
圧縮比 18.2:1 18.2:1
吸気方式 ターボチャージャ付き ターボチャージャ付き
燃料系統 直列 直列
ガバナタイプ 機械式 機械式
長さ - 最大 130.9 in 3325 mm
幅 - 最大 44.6 in 1134 mm
高さ - 最大 65.6 in 1666 mm
乾燥質量 - 発電装置(最大) 4043 lb 1834 kg

DE150 GC(50 Hz) 標準装備

エンジン

  • C7.1、直列6気筒、4ストロークディーゼル

コントロールパネル

  • GCCP 1.1

エンクロージャ

  • CAT GCエンクロージャ

ガバナ

  • 機械式ガバナ

燃料保管

  • 一重壁8時間燃料タンク

オルタネータ

  • Aフレーム標準オルタネータ

空気、冷却および排気

  • エンクロージャサイレンサ

ゼネラル

  • エンジンとオルタネータは塗装済み(Caterpillar Yellow)

DE150 GC(50 Hz) オプション装備品

認証

  • 認定証明
  • オーストラリア、CIS、湾岸認証

補助供給電圧

  • 120 V

オルタネータ要件

  • スペースヒータ

発電装置コントローラ

  • 一般的なアラーム用のボルトフリー接点
  • バッテリ充電器
  • パネル取付けの音声アラーム
  • 発電装置稼働用のボルトフリー接点
  • 接地漏電
  • アース異常
  • 非常停止、キー付き
  • USB ~ RS485通信デバイス
  • クーラントヒータ
  • バッテリ
  • クーラントレベル低下時の運転停止

燃料保管

  • 二重壁8時間燃料タンク
  • 燃料レベル低下時の運転停止
  • 燃料レベル低下アラーム
  • 格納付き一重壁タンク
  • 燃料レベル超過アラーム

サーキットブレーカ

  • 3極サーキットブレーカ630 A
  • 4極サーキットブレーカ250 A
  • 4極サーキットブレーカ200 A
  • 3極サーキットブレーカ200 A
  • 3極サーキットブレーカ250 A
  • 4極サーキットブレーカ400 A
  • 4極サーキットブレーカ630 A
  • サーキットブレーカパッドロック
  • ニュートラルアースリンク
  • ブレーカのアラームスイッチを通した過負荷
  • 3極サーキットブレーカ400 A

試験およびパッケージング

  • PGS試験レポート(1.0力率)
  • PGS試験レポート(0.8 PF)

製品パンフレットなどをダウンロードできます!

主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.

DE150 GC(50 Hz) を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

比較ツールを使用してCATおよび競合他社のモデルの詳細な仕様を比較します。

すべてのモデルを比較

ツールと各段階でのエキスパートによるサポート

メディア・ギャラリ

j

DE150GC

DE150GC

DE150GC

j
DE150GC
DE150GC
DE150GC

360 View

次について現在提供中のキャンペーンを確認  DE150 GC(50 Hz)

その他のキャンペーンを見る