CG132B-8 400 kW

CG132B-8 ガス発電装置

国内の販売店に見積りを依頼する ディーラを検索する

重要な仕様

常時電力定格
400 ekW(1 pf)
400 ekW(1 pf)
燃料タイプ
天然ガス、バイオガス、石炭ガス、水素ブレンド(25 %まで)
天然ガス、バイオガス、石炭ガス、水素ブレンド(25 %まで)
最高の電気効率
43.1% / 42.1%
43.1% / 42.1%

機能一覧

効率の向上、オペレーティングコストの削減

効率の向上、オペレーティングコストの削減

効率の向上、オペレーティングコストの削減

  • 同等の出力クラスの中で最も高効率
  • 電気効率が最大42.5 %向上
  • コンポーネントにかかる振動と応力の軽減
設置、構築、オペレーティングコストの削減

設置、構築、オペレーティングコストの削減

設置、構築、オペレーティングコストの削減

  • 毎日の補充に合わせた一体型の燃料タンクによる小型設計
  • 同等のエンジンと比べてセットアップコストが低い
  • 製品範囲の拡大とTPEMデジタルコントロールシステムによって投資コストを削減
  • メンテナンス間隔の延長(最大80,000時間)
  • オイル管理の最適化
最適化された潤滑油消費量

最適化された潤滑油消費量

最適化された潤滑油消費量

  • オイル消費0.1 g/kW未満
  • 同等のモデルと比較して最大66 %低い潤滑油消費
  • 潤滑油の交換間隔(最大4,000時間)とオイル交換間隔の延長

製品仕様 CG132B-8

常時電力定格 400 ekW(1 pf) 400 ekW(1 pf)
燃料タイプ 天然ガス、バイオガス、石炭ガス、水素ブレンド(25 %まで) 天然ガス、バイオガス、石炭ガス、水素ブレンド(25 %まで)
最高の電気効率 43.1% / 42.1% 43.1% / 42.1%
周波数 50/60 Hz 50/60 Hz
RPM 1,500または1,800 rpm 1,500または1,800 rpm
エンジンモデル CG132-8 CG132-8
総行程容積(排気量) 1067.9 in³ 17.5 l
吸気方式 TA TA
内径 5.2 in 132 mm
行程 6.3 in 160 mm
長さ 122 in 3100 mm
幅 70 in 1780 mm
高さ 85 in 2150 mm
乾燥質量 - 発電装置 12,610 lb 5720 kg

CG132B-8 標準装備

エアインレット

  • 1エレメントのシングルステージエアクリーナ、エンクロージャとサービスインジケータ付き
  • あらゆるシリンダ向けの水冷式ベアリングケース付きターボチャージャ

コントロールパネル

  • TPEM(Total Plant & Energy Management System、総合プラントおよびエネルギー管理)

冷却系統

  • JWインレットおよびアウトレット用フランジ接続
  • 電動ジャケットウォータおよびアフタクーラクーラントポンプ
  • ジャケットウォータおよびSCACサーモスタット
  • ANSI/DNカスタマフランジ接続、JW(jacket water、ジャケットウォータ)インレット/アウトレット用

排気

  • CG132B-16用排気ウェイストゲート
  • クローズドクランクケース換気システム
  • PEARL/低抵抗排気システム

燃料系統

  • 独立制御シリンダモニタリングおよびイグニッションシステム
  • 電子制御燃料メータリングバルブ
  • 予室点火プラグ

発電機

  • 結露防止スペースヒータ
  • 受動的ドループ
  • 閉鎖結合発電機であるためベースフレームにトルクトランスミッションなし
  • コイル温度検出器
  • バスバー接続
  • 三相検出およびKVAR/PFコントロール
  • グリッドコード発電機

始動/充電

  • 24 V始動モータ
  • バッテリディスコネクトスイッチ

ゼネラル

  • クランクシャフトバイブレーションダンパとガード

CG132B-8 オプション装備品

冷却系統

  • CHPスキッド

グリッドコード規格への準拠

  • 50Hz: ドイツ、ベルギー、イギリス、イタリア、ポーランド、オランダ

製品パンフレットなどをダウンロードできます!

主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.

CG132B-8 を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

比較ツールを使用してCATおよび競合他社のモデルの詳細な仕様を比較します。

すべてのモデルを比較

ツールと各段階でのエキスパートによるサポート

メディア・ギャラリ

CG132B-8

CG132B-8

Caterpillarが提供する新しいレベルの効率性 | CAT® CG132Bガス発電装置

Caterpillarが提供する新しいレベルの効率性 | CAT® CG132Bガス発電装置

次について現在提供中のキャンペーンを確認  CG132B-8

その他のキャンペーンを見る