D60 GC C4.4(60 HZ) | 60 kWディーゼル発電機

ディーゼル発電装置 D60 GC

国内の販売店に見積りを依頼する ディーラを検索する

重要な仕様

最高定格
60 ekW
60 ekW
最低定格
60 ekW
60 ekW
排出ガス/燃料戦略
米国EPA認定、Tier 3
米国EPA認定、Tier 3

機能一覧

8 件中 1-6 件を表示

CAT発電装置パッケージ

CAT発電装置パッケージ

  • CAT発電装置パッケージは完全なプロトタイプ試験済み
  • 100 %のブロック負荷をワンステップで受け止め、NFPA 110負荷要件に適合
  • ISO 8528-5定常状態および過渡応答の要件に適合
CATディーゼルエンジン

CATディーゼルエンジン

  • 信頼性、耐久性に優れた堅牢な設計
  • 世界中の数多くの用途で効果を実証
  • 4行程のディーゼルエンジンは、最小質量で一貫した性能と優れた燃費を兼ね備えている
Mフレームオルタネータ

Mフレームオルタネータ

  • 優れたモータ始動性能により、大型オルタネータの必要性は最小限
  • CATディーゼルエンジンの性能および出力特性に合わせた設計
  • 堅牢なクラスHインシュレーション
GCCP 1.2コントロールパネル

GCCP 1.2コントロールパネル

  • 使いやすいインターフェイスとナビゲーション
  • 拡張性の高いシステムで幅広いインストール要件に適合
  • お客様固有の要件を満たす拡張モジュールおよび現場固有プログラミング
冷却系統

冷却系統

  • 外気温55 °C(131 °F)までの標準外気温度で動作する設計
  • 特定の周囲温度性能および高度性能については、Catディーラにお問い合わせください。
認証

認証

  • UL 2200登録済み
  • ULC認証に対応

製品仕様 D60 GC

最高定格 60 ekW 60 ekW
最低定格 60 ekW 60 ekW
排出ガス/燃料戦略 米国EPA認定、Tier 3 米国EPA認定、Tier 3
電圧 208 ~ 600ボルト 208 ~ 600ボルト
周波数 60 Hz 60 Hz
速度 1,800 rpm 1,800 rpm
デューティサイクル スタンバイ スタンバイ
エンジンモデル C4.4、直列4気筒、4サイクルディーゼル C4.4、直列4気筒、4サイクルディーゼル
内径 4.1 in 105 mm
行程 5 in 127 mm
総行程容積(排気量) 269 in 4.4 l
圧縮比 16.7:1 16.7:1
吸気方式 ターボチャージャ付き ターボチャージャ付き
燃料系統 電子式(調整可能) 電子式(調整可能)
ガバナタイプ 機械式、ADEM™A4 機械式、ADEM™A4
長さ - 最大 77.2 in 1962 mm
幅 - 最大 43.3 in 1100 mm
高さ - 最大 48 in 1220 mm
乾燥質量 - 発電装置(最大) 2054 lb 932 kg

D60 GC 標準装備

認証

  • IBC耐震および耐風認証

エアインレットシステム

  • エアクリーナ
  • カートリッジ式エアフィルタ

サーキットブレーカ

  • ブレーカ(100 % UL定格)
  • 3極100 %定格
  • 第2サーキットブレーカボックス
  • パワーターミナルストリップ

充電システム

  • NFPAバッテリ充電器(UL10A、120VAC)

排気システム

  • カスタマ用途のスタブパイプ、ガスケット、レインキャップ、SAE排気フランジ - 組込みなしで出荷

燃料系統

  • 開放型装置用燃料タンク/ベースを標準装備、単層一体型燃料タンク(24時間)を備えた成形鋼製

コントロールパネル

  • WSS1冷却水レベル低下時の運転停止
  • サブベースタンクを選択した場合には、FSS燃料レベル低下アラームと表示パネル回路が必要
  • GCCP 1.2コントロールパネル
  • NFPA110バンドルの付属品:
  • WCA1低冷却水温度アラーム
  • 用途により、冷却水ヒータ、リモート通知装置、または力率0.8でのテストが必要
  • PBC10NU NFPAバッテリ充電器
  • オイル温度計と温度センダ
  • PAA1パネル取付けの音声アラーム
  • 接地異常リレー
  • リモート非常停止ボタン
  • リモート通知装置モジュール
  • 音声アラーム
  • ボルトフリー接点による発電装置稼動と共通アラーム
  • 独立I/Oモジュール
  • ブレーカによる過負荷シャットダウン
  • 低冷却水温度アラーム
  • 保護装置:
  • 燃料レベル読取り
  • クーラントレベル低下時の運転停止

冷却系統

  • 冷却水ドレーンライン(バルブ付き)
  • ファン駆動、バッテリ充電オルタネータ駆動
  • Caterpillar純正エクステンデッドライフクーラント
  • ラジエータおよび冷却ファン(ガード付き)
  • ラジエータストーンガード

発電機

  • 12リード

制御システム

  • 機械式/電気式制御システム - モデルにより異なる

潤滑システム

  • オイルドレーンライン(バルブ付き)
  • 潤滑油

ゼネラル

  • エンジンとオルタネータは塗装済み(Caterpillar Yellow)

始動/充電システム

  • バッテリ
  • 24 Vバッテリ、ラックおよびケーブル付き

D60 GC オプション装備品

認証

  • IBC耐震および耐風認証

オルタネータシステム

  • Rフレーム補助巻線

エアインレットシステム

  • カートリッジ式エアフィルタ

充電システム

  • NFPAバッテリ充電器(UL10A、120VAC)

サーキットブレーカ

  • ブレーカ(100 % UL定格)
  • 3極100 %定格
  • 第2サーキットブレーカボックス
  • パワーターミナルストリップ

コントロールパネル

  • NFPA110バンドルの付属品: サブベースタンクを選択した場合には、FSS燃料レベル低下アラームと表示パネル回路が必要 - WSS1クーラントレベル低下時の運転停止 - WCA1低冷却水温度アラーム - PAA1パネル搭載の音声アラーム - PBC10NU NFPAバッテリ充電器 - 用途によりクーラントヒータ、リモート通知装置、または力率0.8でのテストが必要
  • 接地異常リレー
  • リモート非常停止ボタン
  • ボルトフリー接点による発電装置稼動と共通アラーム
  • オイル温度計と温度センダ
  • 音声アラーム
  • リモート通知装置モジュール
  • 保護装置: 冷却水温度低下アラーム - クーラントレベル低下時の運転停止 - 燃料レベル読取り - 過負荷時にブレーカより運転停止
  • 独立I/Oモジュール

冷却系統

  • ラジエータトランジションフランジ

エンクロージャ

  • 防音仕様エンクロージャ、レベル1
  • 外部緊急停止
  • 防音仕様レベル2エンクロージャ(白)
  • パネル表示ウィンドウ

排気システム

  • 10、25、35 dBAサイレンサシステム
  • オーバーヘッドサイレンサ取付けキット

燃料系統

  • 非常換気パイプ
  • タンクライザ
  • 流出防止(5ガロン)
  • 209ガロンおよび394ガロンのサブベース燃料タンク
  • 5ガロンの充填格納

加熱エレメント

  • バッテリヒータ
  • ジャケットウォータヒータ
  • クーラントヒータ
  • 結露防止ヒータ
  • キャノピスペースヒータ用巻線
  • 潤滑油サンプヒータ

発電機

  • 永久磁石励磁(PMG)発電機
  • CATオルタネータ

マウンチングシステム

  • 耐震振動アイソレータ

テスト

  • 4時間の工場試験
  • 発電装置試験レポート
  • PGS試験レポート(0.8力率)
  • PGS試験レポート(1.0力率)

製品パンフレットなどをダウンロードできます!

主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.

D60 GC を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

比較ツールを使用してCATおよび競合他社のモデルの詳細な仕様を比較します。

すべてのモデルを比較

ツールと各段階でのエキスパートによるサポート

メディア・ギャラリ

D60 GC開放型装置

D60 GC開放型装置

D60 GC開放型装置

D60 GC開放型装置

エンクロージャ

エンクロージャ

D60 GC開放型装置
D60 GC開放型装置
D60 GC開放型装置
D60 GC開放型装置
エンクロージャ
エンクロージャ

360 View
360 View

次について現在提供中のキャンペーンを確認  D60 GC

その他のキャンペーンを見る