D300 GC C9(60 Hz) | 300 kWディーゼル発電機

D300 GC ディーゼル発電装置

国内の販売店に見積りを依頼する ディーラを検索する

重要な仕様

最高定格
300 ekW
300 ekW
最低定格
300 ekW
300 ekW
排出ガス/燃料戦略
EPA据置き型緊急時
EPA据置き型緊急時

機能一覧

8 件中 1-6 件を表示

CAT発電装置パッケージ

CAT発電装置パッケージ

  • CAT発電装置パッケージは完全なプロトタイプ試験済み
  • 100 %のブロック負荷をワンステップで受け止め、NFPA 110負荷要件に適合
  • ISO 8528-5定常状態および過渡応答の要件に適合
CATディーゼルエンジン

CATディーゼルエンジン

  • 信頼性、耐久性に優れた堅牢な設計
  • 世界中の数多くの用途で効果を実証
  • 4行程のディーゼルエンジンは、最小質量で一貫した性能と優れた燃費を兼ね備えている
Mフレームオルタネータ

Mフレームオルタネータ

  • 優れたモータ始動性能により、大型オルタネータの必要性は最小限
  • CATディーゼルエンジンの性能および出力特性に合わせた設計
  • 堅牢なクラスHインシュレーション
GCCP 1.2コントロールパネル

GCCP 1.2コントロールパネル

  • 使いやすいインターフェイスとナビゲーション
  • お客様固有の要件を満たす拡張モジュールおよび現場固有プログラミング
冷却系統

冷却系統

  • 104 °F(40 °C)までの標準周囲温度で動作する設計
  • 特定の周囲温度性能および高度性能については、Catディーラにお問い合わせください。
認証

認証

  • UL 2200登録済み
  • ULC認証に対応

製品仕様 D300 GC

最高定格 300 ekW 300 ekW
最低定格 300 ekW 300 ekW
排出ガス/燃料戦略 EPA据置き型緊急時 EPA据置き型緊急時
電圧 208 ~ 600ボルト 208 ~ 600ボルト
周波数 60 Hz 60 Hz
速度 1,800 rpm 1,800 rpm
デューティサイクル スタンバイ スタンバイ
エンジンモデル Cat® C9直列6気筒、4サイクルディーゼル Cat® C9直列6気筒、4サイクルディーゼル
内径 4.4 in 112 mm
行程 5.9 in 149 mm
総行程容積(排気量) 538 in³ 8.8 l
圧縮比 16.3:1 16.3:1
吸気方式 ターボチャージャ、エアツーエアアフタクーラ付き ターボチャージャ、エアツーエアアフタクーラ付き
燃料系統 HEUI HEUI
ガバナタイプ Adem™A4 Adem™A4
長さ - 最大 155.5 in 3950 mm
幅 - 最小 56.3 in 1430 mm
幅 - 最大 56.7 in 1440 mm
高さ - 最小 67.2 in 1706 mm
高さ - 最大 86.7 in 2202 mm
乾燥質量 - 発電装置(最小) 5518.2 lb 2503 kg
乾燥質量 - 発電装置(最大) 6929.1 lb 3143 kg

D300 GC 標準装備

エアインレットシステム

  • アフタクーラコア
  • ターボチャージャ
  • エアクリーナ - キャニスタなしの使い捨て

コントロールパネル

  • GCCP 1.2

冷却系統

  • ジャケットウォータポンプ、ギヤ駆動、遠心
  • サーモスタットおよびハウジング
  • 冷却水ドレーンバルブ
  • ラジエータサイトゲージ
  • ブロワーファンおよびガード付きファンドライブ
  • ラジエータ、パッケージマウント

排気システム

  • 排気マニホールド - 乾式

燃料系統

  • 一体型タンクベース、24時間、UL142
  • 燃料プライミングポンプ
  • エンジン燃料トランスファポンプ
  • 一体型ウォータセパレータとセカンダリフィルタを備えたプライマリ燃料フィルタ、スピンオン式

発電装置

  • システム一式をISO 9001:2000認定施設で設計製造
  • すべての保護デバイスおよびコントロール機能をシミュレーションおよび確認済み
  • 工場での試験により、全負荷条件に合わせて仕様を設計

発電機および発電機アタッチメント

  • IP23保護
  • 12リード
  • 絶縁システム、等級H
  • 相対湿度95 %以下の過酷でない環境における標準巻線保護
  • 電圧レギュレータ(単相センシング)
  • AVRおよびターミナルへの容易なアクセス
  • ターミナルボックス、IP22 RHS向き、下部ケーブル差込み口
  • ブラシレス、自励式2/3ピッチ(600 Vは内部励起(IE、Internal excitation)を使用)

制御システム

  • Cat電子制御ガバナ(ADEM A4)

潤滑システム

  • 浅型オイルパン
  • オイルクーラ
  • ラジエータ前部へのフュームディスポーザル
  • オイルドレーン(バルブ付き)
  • オイルフィルタおよびレベルゲージ
  • オイルフィルタ、スピンオン式
  • 潤滑油、CK-4(10W-30)

マウンチングシステム

  • ベースとエンジン発電装置間のキャプティブリニア振動アイソレータ
  • リフティング装置と、クーラントラインと潤滑オイルドレーンラインの終端を含む

保護機能

  • 安全シャットオフ - 水温上昇
  • 安全シャットオフ - 油圧低下
  • 安全シャットオフ - 過回転

始動/充電システム

  • 24 Vスタータモータ
  • 24 V、45 A充電オルタネータ

ゼネラル

  • リフティングアイ
  • バイブレーションダンパ
  • パーツブック

D300 GC オプション装備品

エアインレットシステム

  • エアクリーナ(キャニスタなしの使い捨て)

ベース、マウンチングおよび燃料タンク

  • 一体型タンクベース、24時間、UL142
  • 音と表示による燃料アラーム(燃料レベルが90 %で作動)
  • ワイドベース - スキッド
  • 燃料タンク充填パイプおよびロック可能キャップ

サーキットブレーカ

  • 400 A LSI
  • 600 A LSI
  • 1,200 A LSI
  • 800 A LS/I
  • 補助接点
  • 600 A LS/I
  • 1,200 A LS/I
  • 400 A LS/I
  • 800 A LSI

コントロールシステム

  • 音声アラームグループ
  • 16ランプ式NFPA 99/110通知装置
  • ねじり解放、赤色の非常停止ボタン
  • 接地異常リレー
  • 100 Aロードセンタ
  • Product Linkリモートモニタリングハードウェア
  • 20 A GFCI(接地異常回路遮断器)
  • ボルトフリー接点

エンクロージャ

  • 防音仕様レベル2エンクロージャ(白)
  • ACおよびDC電源ランプ
  • 非常停止

排気システム

  • 6"マフラ(25 dBA防音)
  • マニホールドおよびターボチャージャガード
  • フレキシブル排気接続

発電機

  • スペースヒータ
  • 永久磁石励磁(PMG)発電機

始動系統

  • バッテリ充電器(UL認定)
  • ジャケットウォータヒータ
  • 標準バッテリセット: 1,000 CCA、90 A/時

ゼネラル

  • CSA(Canadian Standards Association、カナダ規格協会)認定
  • 拡張サービス保証
  • UL2200認証
  • 発電装置試験レポート

製品パンフレットなどをダウンロードできます!

主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.

D300 GC を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

比較ツールを使用してCATおよび競合他社のモデルの詳細な仕様を比較します。

すべてのモデルを比較

ツールと各段階でのエキスパートによるサポート

メディア・ギャラリ

D300 GC開放型装置

D300 GC開放型装置

D300 GC開放型装置

D300 GC開放型装置

エンクロージャ

エンクロージャ

D300 GC開放型装置
D300 GC開放型装置
D300 GC開放型装置
D300 GC開放型装置
エンクロージャ
エンクロージャ

360 View
360 View

次について現在提供中のキャンペーンを確認  D300 GC

その他のキャンペーンを見る