概要
400 ekWディーゼル発電装置
D400 GCディーゼル発電装置は、予備電源用途のニーズを満たすよう開発されています。各発電装置は60 Hzで400 ekWの電力を高い信頼性で発電し、ISO 8528-5過渡応答の要件を満たし、100 %の定格負荷をワンステップで受け止めるように設計されています。D400 GC発電装置は、EPA据置き型緊急時(Tier 3)排出ガス基準に適合して作動します。
重要な仕様
D400 GCディーゼル発電装置は、予備電源用途のニーズを満たすよう開発されています。各発電装置は60 Hzで400 ekWの電力を高い信頼性で発電し、ISO 8528-5過渡応答の要件を満たし、100 %の定格負荷をワンステップで受け止めるように設計されています。D400 GC発電装置は、EPA据置き型緊急時(Tier 3)排出ガス基準に適合して作動します。
設置に必要なスペースを縮小。作業に使える空間をさらに確保します
簡単な取扱い。発電装置の質量を支えるために必要な構造補強が少なくなっています
ほとんどの仕様に適合。オルタネータの長寿命を確保します
8 件中 1-6 件を表示
| 周波数 | 60 Hz 60 Hz |
| 排出ガス/燃料戦略 | EPA据置き型緊急時 EPA据置き型緊急時 |
| 電圧 | 480 ~ 600 V 480 ~ 600 V |
| 速度 | 1,800 rpm 1,800 rpm |
| デューティサイクル | スタンバイ スタンバイ |
| 最低定格 | 400 ekW 400 ekW |
| 最高定格 | 400 ekW 400 ekW |
| エンジンモデル | Cat® C13直列6気筒、4サイクルディーゼル Cat® C13直列6気筒、4サイクルディーゼル |
| 内径 | 5.1 in 130 mm |
| 行程 | 6.2 in 157 mm |
| 総行程容積(排気量) | 763 in³ 12.5 B |
| 圧縮比 | 16.3:1 16.3:1 |
| 吸気方式 | ターボチャージャ、エアツーエアアフタクーラ付き ターボチャージャ、エアツーエアアフタクーラ付き |
| 燃料系統 | MEUI MEUI |
| ガバナタイプ | ADEM™A4 ADEM™A4 |
| 長さ - 最大 | 182.8 in 4625 mm |
| 幅 - 最大 | 64.2 in 1630 mm |
| 高さ - 最小 | 80.3 in 2039 mm |
| 高さ - 最大 | 96.7 in 2456 mm |
| 乾燥質量 - 発電装置(最小) | 7330.4 lb 3325 kg |
| 乾燥質量 - 発電装置(最大) | 4107 lb 9054.4 kg |
主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.
true
比較ツールを使用してCATおよび競合他社のモデルの詳細な仕様を比較します。
すべてのモデルを比較