C32 910 kVA ~ 1,500 kVA

ディーゼル発電装置 C32 | 1,500 kVA

国内の販売店に見積りを依頼する ディーラを検索する

重要な仕様

最高定格
1,500 kVA
1,500 kVA
最低定格
910 kVA
910 kVA
排出ガス/燃料戦略
低燃費、低排出
低燃費、低排出

概要

910 ~ 1,500 kVAディーゼル発電装置

910 ~ 1,500 kVA(50 Hz時)の信頼性の高い発電を行う当社のC32ディーゼル発電装置は、ミッションクリティカルな常時電源、予備電源および主要電源の用途に対応できるように製造されています。各装置はISO 8528-5過渡応答の要件を満たし、100 %の定格負荷をワンステップで受け止められるように設計されています。当社のC32発電装置はニーズに合わせて製造されるため、お客様は独自の装置を構成できます。

利点

最大で 8% 設置スペースを削減

設置面積をより小さく

重量を 31% 削減

必要な構造支柱の量を削減

最大出力を最高で 50 °C 外気温

1年で一番暑い時期にもフルパワーを実現

製品仕様 C32 | 1,500 kVA

最高定格 1,500 kVA 1,500 kVA
最低定格 910 kVA 910 kVA
排出ガス/燃料戦略 低燃費、低排出 低燃費、低排出
電圧 400 ~ 3,300 V 400 ~ 3,300 V
周波数 50 Hz 50 Hz
速度 1,500 rpm 1,500 rpm
デューティサイクル 予備電源、ミッションクリティカル、主要電源、常時電源 予備電源、ミッションクリティカル、主要電源、常時電源
エンジンモデル C32 TA、V型12気筒、4ストローク、水冷式ディーゼル C32 TA、V型12気筒、4ストローク、水冷式ディーゼル
内径 5.71 in 145 mm
行程 6.38 in 162 mm
総行程容積(排気量) 1958.86 in³ 32.1 l
圧縮比 15.0:1 15.0:1
吸気方式 ターボチャージャ、エアツーエアアフタクーラ付き ターボチャージャ、エアツーエアアフタクーラ付き
燃料系統 MEUI MEUI
ガバナタイプ Adem™A4 Adem™A4
長さ - 最小 164 in 4165 mm
長さ - 最大 176.6 in 4485 mm
幅 - 最小 66.3 in 1684 mm
幅 - 最大 87.8 in 2228 mm
高さ - 最小 85.1 in 2162 mm
高さ - 最大 86.4 in 2194 mm
乾燥質量 - 発電装置(最小) 14700 lb 6668 kg
乾燥質量 - 発電装置(最大) 17855 lb 8099 kg

C32 | 1,500 kVA 標準装備

エアインレットシステム

  • シングルエレメントキャニスタタイプ(サービスインジケータ付き)

コントロールパネル

  • GCCPコントロールパネル
  • コントロール機能
  • プログラム可能な保護リレー機能
  • デジタルインジケータ
  • 警告による運転停止
  • 通信

冷却系統

  • ファンおよびベルトガード
  • ラジエータファンとファンドライブ
  • ATAAC
  • 冷却水ドレーンライン(バルブ付き)
  • Caterpillar純正エクステンデッドライフクーラント
  • 冷却水レベル低下センサ

排気

  • 排気マニホールド - 乾式
  • 内径203 mm(8 in)ラウンドフランジ付きアウトレット

燃料系統

  • プライマリ燃料フィルタ、ウォータセパレータ付き
  • 燃料プライミングポンプ
  • セカンダリ燃料フィルタ
  • 燃料クーラ

発電装置およびアタッチメント

  • IVR(Integrated Voltage Regulator、統合電圧レギュレータ)
  • 永久磁石励磁式(PMG)
  • 三相ブラシレス
  • 受動的ドループ
  • 内部励起(IE、Internal excitation)
  • NEMAクラスHインシュレーション
  • クラスH温度上昇(外気温40 °C)
  • 突極
  • コイル温度検出器
  • 6リード
  • IEC標準穴パターン
  • バスバー接続、上部中央に取付け、上部ケーブル差込み口

制御システム

  • ADEM(tm)A4

マウンチングシステム

  • レール - エンジン/発電装置/ラジエータの取付け
  • ラバー防振マウント

潤滑システム

  • オイルドレーンラインおよびバルブ
  • 一体型潤滑油クーラ
  • フュームディスポーザル
  • 潤滑油
  • オイルフィルタ、フィラおよびレベルゲージ
  • ギヤ式潤滑油ポンプ

電力遮断

  • バスバー

始動/充電システム

  • 24 Vスタータモータ
  • バッテリ、ラック、ケーブル
  • バッテリディスコネクトスイッチ
  • 45 A充電オルタネータ

ゼネラル

  • Caterpillarイエロー(レールとラジエータは高光沢ブラック)
  • RHサービス
  • フライホイールおよびフライホイールハウジング - SAE
  • SAE標準回転

C32 | 1,500 kVA オプション装備品

エアインレットシステム

  • 二重エレメントエアクリーナ
  • ヘビーデューティエアクリーナ
  • 標準エアクリーナ

サーキットブレーカ

  • 1,600、2,000、2,500および3,200 A、3極、IEC定格サーキットブレーカ
  • エンクロージャ - コントロールパッケージ
  • ケーブルサポート
  • センターポストバスバー
  • サーキットブレーカワイヤリンググループ
  • 電源接続カバー
  • シュラウド
  • 400、800、1,200、1,600、2,000、2,500、3,000 A、3極、UL-100 %定格サーキットブレーカ
  • 800、1,600、2,000、2,500および3,200 A、4極、IEC定格サーキットブレーカ

コントロールパネル

  • GCCPコントロールパネル

冷却系統

  • ラジエータダクトフランジ
  • 認証取得済みのラジエータ
  • 高外気温用ラジエータ
  • 標準ラジエータ
  • エクステンデッドライフクーラント

エンクロージャ

  • エンクロージャ燃料タンクオプション
  • 防音仕様エンクロージャ
  • エンクロージャルーバ - 固定および電動
  • カラーオプション
  • ACパネル、アウトレット、ライト
  • プレミアム防音仕様エンクロージャ
  • 寒冷地用バンドル
  • パネルブラケット
  • DC照明パッケージ

排気システム

  • 壁貫通排気取付けキット
  • フランジおよび排気エキスパンダ
  • フランジ
  • ガードおよびシールドシステム
  • C32エンジンはすべて203 mm(8 in)排気アウトレット装備
  • エルボ取付けキット
  • マフラ
  • フレキシブルフィッティング

発電機およびアタッチメント

  • 低電圧発電装置
  • 中電圧発電装置

潤滑システム

  • オイルパン
  • 予潤滑手動排出ポンプ
  • オイルレベルレギュレータ

マウンチングシステム

  • IBC振動アイソレータ
  • 取付けベース形式
  • スプリング式振動アイソレータ
  • 標準パッケージのアイソレータ

電力遮断

  • 回路ブレーカ、IEC準拠
  • 回路ブレーカ、UL登録済み

電源接続

  • 低電圧接続ケーブル
  • ニュートラル接地接続
  • センターポストバスバー

始動/充電システム

  • 10 Aエンクロージャバッテリ充電器
  • スペースヒータ
  • 10 Aバッテリ充電器
  • 20 Aバッテリ充電器
  • 35 Aバッテリ充電器
  • スタータモータ - 標準/ヘビーデューティ
  • 標準の24 V開放型パッケージバッテリセット - 乾式
  • ジャケットウォータヒータ

特別試験/レポート

  • PGS試験レポート(1.0力率)
  • 標準エンジン試験
  • 発電装置試験レポート
  • カスタムの発電装置TVAレポート
  • PGS試験レポート(0.8力率)
  • CSA試験と認証
  • IBC耐震認証
  • 標準発電装置ねじれ振動分析(TVA)レポート
  • OSHPD耐震認証

ゼネラル

  • 特殊塗装
  • US AIDエンブレム

製品パンフレットなどをダウンロードできます!

主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.

C32 | 1,500 kVA を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

ツールと各段階でのエキスパートによるサポート

メディア・ギャラリ

C32ディーゼル発電装置

C32ディーゼル発電装置

C32ディーゼル発電装置

C32ディーゼル発電装置

C32ディーゼル発電装置
C32ディーゼル発電装置
C32ディーゼル発電装置
C32ディーゼル発電装置
C32 1,500 kVA 50 Hzインフォグラフィック

C32 1,500 kVA 50 Hzインフォグラフィック

C32 1,500 kVA 50 Hzインフォグラフィック

次について現在提供中のキャンペーンを確認  C32 | 1,500 kVA

その他のキャンペーンを見る