概要
Engine Paralleling and Integration Control(EPIC)製品シリーズは、エンジン発電装置およびスイッチギヤ(ブレーカおよびバス)から独立したリモートキャビネットで標準の並列化を提供します。
重要な仕様
Engine Paralleling and Integration Control(EPIC)製品シリーズは、エンジン発電装置およびスイッチギヤ(ブレーカおよびバス)から独立したリモートキャビネットで標準の並列化を提供します。
スイッチギヤ搭載のコントロールに代わる、業界で定評のあるCaterpillarの並列化ロジックコントロールアーキテクチャ
既存の発電所の容易な拡張と並列発電機能
冗長マスタコントロールと監視ネットワークにより高い信頼性を提供
| コンフィギュレーション | リモートモジュール式並列化コントロールシステム(最初の2台の発電装置に対応するマスタコントロールパネルとオプションのタイブレーカ、追加の8台までに対応する別の追加コントロールパネル、商用電源並列化コントロール、配電コントロール) リモートモジュール式並列化コントロールシステム(最初の2台の発電装置に対応するマスタコントロールパネルとオプションのタイブレーカ、追加の8台までに対応する別の追加コントロールパネル、商用電源並列化コントロール、配電コントロール) |
| 運転モード | 冗長マスタコントロールによる非常時予備電源、商用電源並列化、ピークシェービングおよび発電装置電源との間のクローズドトランジション(オプションの商用電源コントロールパネルを使用) 冗長マスタコントロールによる非常時予備電源、商用電源並列化、ピークシェービングおよび発電装置電源との間のクローズドトランジション(オプションの商用電源コントロールパネルを使用) |
| 用途 | LVおよびMV(208 V ~ 27 kV) LVおよびMV(208 V ~ 27 kV) |
| ANSI保護機器 | 15/25.。27/59、81 O/U、32、40、90(産業用グレード) 15/25.。27/59、81 O/U、32、40、90(産業用グレード) |
| ANSI保護機器 | 15/25。27/59、81 O/U、32、47(産業用グレード) 15/25。27/59、81 O/U、32、47(産業用グレード) |
| 認証 | UL / cUL 508A UL / cUL 508A |
| 制御パネルエンクロージャ | NEMA 12 NEMA 12 |
| 作動温度 | 0 °C ~ 55 °C 0 °C ~ 55 °C |
| 保管温度 | -20 °C ~ 60 °C -20 °C ~ 60 °C |
主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.
true