XQP200(200 kVA)EU Stage Vレンタル

XQP200 可搬式発電装置

国内の販売店に見積りを依頼する ディーラを検索する

重要な仕様

定格(主要電力)
200 kVA
200 kVA
振動数
50/60 Hz
50/60 Hz
電圧
220 ~ 480 V
220 ~ 480 V

機能一覧

13 件中 1-6 件を表示

レンタル対応

レンタル対応

堅牢で耐久性の高い製品は幅広いレンタル対応機能を備え、多様な作業要件や用途に対応します。
燃料/排出ガス戦略

燃料/排出ガス戦略

EU Stage V。
Cat C7.1ディーゼルエンジン

Cat C7.1ディーゼルエンジン

業界で定評のある信頼性。
Cat EMCP 4.2Bコントロールパネル

Cat EMCP 4.2Bコントロールパネル

使いやすいデジタルコントロール。
CAT LC5114F発電装置

CAT LC5114F発電装置

電圧レギュレータ内蔵で、過酷な用途でもすばやく応答します。
堅牢な亜鉛めっきエンクロージャ

堅牢な亜鉛めっきエンクロージャ

整備時の腐食防止。防水で安全性が確保された、防音仕様。

製品仕様 XQP200

定格(主要電力) 200 kVA 200 kVA
振動数 50/60 Hz 50/60 Hz
電圧 220 ~ 480 V 220 ~ 480 V
燃料/排出ガス戦略 EU Stage V EU Stage V
エンジン Cat® C7.1 Cat® C7.1
燃料 ディーゼル ディーゼル
56 in 1420 mm
高さ 93 in 2350 mm
長さ 161 in 4085 mm
質量 - 潤滑油および冷却水を含む 8049 lb 3651 kg
100 %負荷(50 Hz時) 11.5 gal/hr 43.4 l/hr
100 %負荷(60 Hz時) 14.3 gal/hr 54.3 l/hr
75 %負荷(50 Hz時) 8.6 gal/hr 32.4 l/hr
75 %負荷(60 Hz時) 10.5 gal/hr 39.9 l/hr
1 m(3 ft)の音響出力(75 %定格(50Hz時)) 75.1 dB(A) 75.1 dB(A)

XQP200 標準装備

Cat® C7.1ディーゼルエンジン

  • ツインターボチャージャ付きエアツーエアアフタクーラ
  • 電子的なECM制御

後処理システム

  • エンジン取付けクリーンエミッションモジュール(CEM、Clean Emissions Module)
  • 尿素水(DEF)

オルタネータ

  • LC5114Fフレーム
  • 沿岸部向け絶縁保護

コントロールパネル

  • デジタルEMCP4.2Bセット取付けのデジタルコントローラ。

エアフィルタ

  • ダストカップおよびサービスインジケータ付き高効率2段式エアクリーナ

Cat Connect(Catコネクト)リモートモニタリング

  • パッケージのモニタと管理に対応します。

冷却系統

  • 垂直排気のマウントラジエータをパッケージに組込み。工場で充填済み
  • 優れた高外気温保護性能

充電/始動システム

  • 一体型レギュレータを搭載した24 Vヘビーデューティ充電オルタネータ

燃料系統

  • 内部燃料充填機能付きの24時間稼働の二重壁燃料タンク
  • エンジン取付けプライマリ/セカンダリ燃料フィルタ

配電

  • 制御および配電セクション用の独立した堅牢な鋼製エンクロージャ
  • 4極、400 Aメインサーキットブレーカ

エンクロージャ

  • 防音仕様、亜鉛めっきの鋼製エンクロージャを備え、卓越した防音性能を発揮
  • キーまたはパッドロック機能付きの密封1/4回転圧縮ラッチ

潤滑油

  • エンジン上にプライマリおよびセカンダリのオイルフィルタ。工場で充填済み

ゼネラル

  • 工場で試験と点検完了
  • メーカーの完全保証

XQP200 オプション装備品

コントロールパネル

  • ComAp InteliGen NTC、Deepsea 7320、Deepsea 8620、DEIF AGC-4
  • 同期機能

配電

  • MCBおよびRCBO保護機能が内蔵されたCEソケットボックス

燃料オプションパック

  • 外部燃料接続、電子燃料ゲージ、およびバンドレベルセンダ用のインボード取付け3方向バルブ

ドレーンオプションパック

  • オイルおよび冷却水ドレーン(ベースフレームに接続)

製品パンフレットなどをダウンロードできます!

主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.

XQP200 を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

比較ツールを使用してCATおよび競合他社のモデルの詳細な仕様を比較します。

すべてのモデルを比較

ツールと各段階でのエキスパートによるサポート

メディア・ギャラリ

XQP200

XQP200

XQP200

XQP200

XQP200
XQP200
XQP200
XQP200

Catレンタル用発電装置XQP製品の堅牢な設計の特長

Catレンタル発電装置XQP製品の電気的機能

CAT XQP30 ~ XQP500モバイル発電機始動/停止トレーニング

CATモバイル発電機の非常停止

Catレンタル用発電装置XQP製品の堅牢な設計の特長
Catレンタル発電装置XQP製品の電気的機能
CAT XQP30 ~ XQP500モバイル発電機始動/停止トレーニング
CATモバイル発電機の非常停止

360 View

次について現在提供中のキャンペーンを確認  XQP200

その他のキャンペーンを見る