DE1100 GC(50 Hz) | 1,100 kVAディーゼル発電機

DE1100 GC ディーゼル発電装置

国内の販売店に見積りを依頼する ディーラを検索する

重要な仕様

排出ガス/燃料戦略
で実現し低燃費
で実現し低燃費
電圧
400 ~ 415 V
400 ~ 415 V
周波数
50 Hz
50 Hz

機能一覧

7 件中 1-6 件を表示

Cat

ワールドワイドな製品サポート

  • Catディーラは1,800超のディーラ拠点を200か国で展開
  • メンテナンスや修理契約を含む幅広いアフターセールスサポートについては、お近くのCatディーラにお任せください。
Cat

CATディーゼルエンジン

  • 信頼性、耐久性に優れた堅牢な設計
  • 世界中の数多くの用途で効果を実証
  • 4行程のディーゼルエンジンは、最小質量で一貫した性能と優れた燃費を兼ね備えている
Cat

SR500オルタネータ

  • 優れたモータ始動性能により、大型オルタネータの必要性は最小限
  • CATディーゼルエンジンの性能および出力特性に合わせた設計
  • 堅牢なクラスHインシュレーション
Cat

GCCP1.3コントロールパネル

  • 使いやすいインターフェイスとナビゲーション
  • 拡張性の高いシステムで幅広いインストール要件に適合
  • お客様固有の要件を満たす現場固有プログラミング
Cat

冷却系統

  • 50 °C(122 °F)までの標準周囲温度で動作する設計
  • 特定の周囲温度性能および高度性能については、Catディーラにお問い合わせください。
Cat

認証

  • で実現し低燃費

製品仕様 DE1100 GC

排出ガス/燃料戦略 で実現し低燃費 で実現し低燃費
電圧 400 ~ 415 V 400 ~ 415 V
周波数 50 Hz 50 Hz
速度 1,500 rpm 1,500 rpm
デューティサイクル スタンバイ スタンバイ
最高定格 1,100 kVA 1,100 kVA
最低定格 1,100 kVA 1,100 kVA
エンジンモデル C32 TA、V型12気筒、4ストローク、水冷式ディーゼル C32 TA、V型12気筒、4ストローク、水冷式ディーゼル
内径 5.71 in 145 mm
行程 6.38 in 162 mm
総行程容積(排気量) 1958.86 in³ 32.1 l
圧縮比 15.0:1 15.0:1
吸気方式 TA TA
燃料系統 EUI EUI
ガバナタイプ Adem™A4 Adem™A4
長さ - 最小 164.3 in 4175 mm
長さ - 最大 164.3 in 4175 mm
幅 - 最小 73.1 in 1856 mm
幅 - 最大 73.1 in 1856 mm
高さ - 最小 87.3 in 2217.5 mm
高さ - 最大 87.3 in 2217.5 mm
乾燥質量 - 発電装置(最小) 14879 lb 6749 kg
乾燥質量 - 発電装置(最大) 14879 lb 6749 kg

DE1100 GC 標準装備

コントロールパネル

  • GCCP1.3

冷却系統

  • ラジエータ

DE1100 GC オプション装備品

コントロールパネル

  • リモートモニタリングソフトウェア

始動/充電

  • ジャケットウォータヒータ

ゼネラル

  • シングルエレメントおよび二重エレメントエアクリーナ
  • サーキットブレーカパネル(地域と製品構成により異なる)

製品パンフレットなどをダウンロードできます!

主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.

DE1100 GC を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

比較ツールを使用してCATおよび競合他社のモデルの詳細な仕様を比較します。

すべてのモデルを比較

ツールと各段階でのエキスパートによるサポート

メディア・ギャラリ

DE1100 GC

DE1100 GC

DE1100 GC

DE1100 GC

DE1100 GC
DE1100 GC
DE1100 GC
DE1100 GC

360 View

次について現在提供中のキャンペーンを確認  DE1100 GC

その他のキャンペーンを見る