D600 GC(60 HZ) | 550 ~ 600 kWディーゼル発電機

D600 GC ディーゼル発電装置

国内の販売店に見積りを依頼する ディーラを検索する

重要な仕様

周波数
60 Hz
60 Hz
排出ガス/燃料戦略
EPA据置き型緊急時
EPA据置き型緊急時
電圧
480 ~ 600 V
480 ~ 600 V

機能一覧

8 件中 1-6 件を表示

CAT発電装置パッケージ

CAT発電装置パッケージ

CAT発電装置パッケージ

  • CAT発電装置パッケージは完全なプロトタイプ試験済み
  • 100 %のブロック負荷をワンステップで受け止め、NFPA 110負荷要件に適合
  • ISO 8528-5定常状態および過渡応答の要件に適合
CATディーゼルエンジン

CATディーゼルエンジン

CATディーゼルエンジン

  • 信頼性、耐久性に優れた堅牢な設計
  • 世界中の数多くの用途で効果を実証
  • 4行程のディーゼルエンジンは、最小質量で一貫した性能と優れた燃費を兼ね備えている
Mフレームオルタネータ

SR500オルタネータ

Mフレームオルタネータ

  • 優れたモータ始動性能により、大型オルタネータの必要性は最小限
  • CATディーゼルエンジンの性能および出力特性に合わせた設計
  • 堅牢なクラスHインシュレーション
GCCP 1.2コントロールパネル

GCCP 1.2コントロールパネル

GCCP 1.2コントロールパネル

  • 使いやすいインターフェイスとナビゲーション
  • 拡張性の高いシステムで幅広いインストール要件に適合
  • お客様固有の要件を満たす拡張モジュールおよび現場固有プログラミング
冷却系統

冷却系統

冷却系統

  • 104 °F(40 °C)までの標準周囲温度で動作する設計
  • 特定の周囲温度性能および高度性能については、Catディーラにお問い合わせください。
認証

認証

認証

  • UL 2200登録済み
  • ULC認証に対応

製品仕様 D600 GC

周波数 60 Hz 60 Hz
排出ガス/燃料戦略 EPA据置き型緊急時 EPA据置き型緊急時
電圧 480 ~ 600 V 480 ~ 600 V
速度 1,800 rpm 1,800 rpm
デューティサイクル スタンバイ スタンバイ
最高定格 600 ekW 600 ekW
最低定格 600 ekW 600 ekW
エンジンモデル Cat® C18直列6気筒、4サイクルディーゼル Cat® C18直列6気筒、4サイクルディーゼル
内径 5.7 in 145 mm
行程 7.2 in 183 mm
総行程容積(排気量) 1106 in³ 18.1 l
圧縮比 14.5:1 14.5:1
吸気方式 ターボチャージャ、エアツーエアアフタクーラ付き ターボチャージャ、エアツーエアアフタクーラ付き
燃料系統 MEUI MEUI
ガバナタイプ ADEM™A4 ADEM™A4
長さ - 最大 196.1 in 4980 mm
幅 - 最大 73.4 in 1865 mm
高さ - 最小 79.1 in 2009 mm
高さ - 最大 100.9 in 2563 mm
乾燥質量 - 発電装置(最小) 8959.6 lb 4064 kg
乾燥質量 - 発電装置(最大) 11647 lb 5283 kg

D600 GC 標準装備

エアインレットシステム

  • ターボチャージャ
  • エアクリーナ - キャニスタなしの使い捨て
  • アフタクーラコア

コントロールパネル

  • GCCP 1.2

冷却系統

  • ラジエータサイトゲージ
  • サーモスタットおよびハウジング
  • 冷却水ドレーンバルブ
  • ジャケットウォータポンプ、ギヤ駆動、遠心
  • ブロワーファンおよびガード付きファンドライブ
  • ラジエータ、パッケージマウント

排気システム

  • 排気マニホールド - 乾式

燃料系統

  • 燃料クーラ
  • 一体型ウォータセパレータとセカンダリフィルタを備えたプライマリ燃料フィルタ、スピンオン式
  • 一体型タンクベース、24時間、UL142
  • エンジン燃料トランスファポンプ
  • 燃料プライミングポンプ

発電装置

  • システム一式をISO 9001:2000認定施設で設計製造
  • 工場での試験により、全負荷条件に合わせて仕様を設計
  • すべての保護デバイスおよびコントロール機能をシミュレーションおよび確認済み

発電機および発電機アタッチメント

  • 6リード
  • 電圧レギュレータ(単相センシング)
  • AVRおよびターミナルへの容易なアクセス
  • 絶縁システム、等級H
  • ブラシレス、自励式2/3ピッチ(600 Vは内部励起(IE、Internal excitation)を使用)
  • ターミナルボックス、IP22 RHS向き、下部ケーブル差込み口
  • 相対湿度95 %以下の過酷でない環境における標準巻線保護
  • IP23保護

制御システム

  • Cat電子制御ガバナ(ADEM A4)

潤滑システム

  • オイルフィルタおよびレベルゲージ
  • 浅型オイルパン
  • オイルフィルタ、スピンオン式
  • オイルクーラ
  • 潤滑油、CK-4(10W-30)
  • オイルドレーン(バルブ付き)
  • ラジエータ前部へのフュームディスポーザル

マウンチングシステム

  • リフティング装置と、クーラントラインと潤滑オイルドレーンラインの終端を含む
  • ベースとエンジン発電装置間のキャプティブリニア振動アイソレータ

保護機能

  • 安全シャットオフ - 水温上昇
  • 安全シャットオフ - 過回転
  • 安全シャットオフ - 油圧低下

始動/充電システム

  • 24 V、45 A充電オルタネータ
  • 24 Vスタータモータ

ゼネラル

  • パーツブック
  • バイブレーションダンパ
  • リフティングアイ

D600 GC オプション装備品

エアインレットシステム

  • エアクリーナ(キャニスタなしの使い捨て)

ベース、マウンチングおよび燃料タンク

  • 音と表示による燃料アラーム(燃料レベルが90 %で作動)
  • 一体型タンクベース、24時間、UL142
  • 流出防止(5ガロン)
  • 過充填防止バルブ
  • 燃料タンク充填パイプおよびロック可能キャップ
  • ワイドベース - スキッド

サーキットブレーカ

  • 400 A LSI
  • 補助接点
  • 400 A LS/I
  • 800 A LSI
  • 600 A LSI
  • 1,200 A LS/I
  • 800 A LS/I
  • 600 A LS/I
  • 1,200 A LSI
  • シングルLSI電動サーキットブレーカ
  • シングルLSI電動サーキットブレーカ
  • 補助接点
  • ニュートラルバー(208 V)

コントロールシステム

  • 20 A GFCI(接地異常回路遮断器)
  • 接地異常リレー
  • 16ランプ式NFPA 99/110通知装置
  • ボルトフリー接点
  • ねじり解放、赤色の非常停止ボタン
  • 100 Aロードセンタ
  • Product Linkリモートモニタリングハードウェア
  • 音声アラームグループ
  • アース(接地)異常リレー
  • ボルトフリー接点
  • リモート非常停止ボタン
  • 独立I/Oモジュール
  • 通知装置ボックス
  • ローカル通知装置

排気システム

  • 8"マフラ(25 dBA防音)
  • フレキシブル排気接続
  • マニホールドおよびターボチャージャガード

発電機

  • スペースヒータ
  • 永久磁石励磁(PMG)発電機

始動系統

  • ジャケットウォータヒータ
  • 標準バッテリセット: 1,000 CCA、90 A/時
  • バッテリ充電器(UL認定)
  • 大型バッテリセット、1,400 CCA、200 A/時

ゼネラル

  • 拡張サービス保証
  • 発電装置試験レポート
  • CSA(Canadian Standards Association、カナダ規格協会)認定
  • UL2200認証
  • ツールセット

エンクロージャ

  • 非常停止
  • 防音仕様レベル2エンクロージャ(白)
  • ACおよびDC電源ランプ
  • 防音仕様エンクロージャ

冷却系統

  • クーラントヒータ
  • ストーンガード
  • ジャケットウォータヒータ(ポンプ付き)

ベース/燃料タンク容量

  • 音と表示による燃料アラーム

燃料系統

  • 一体型8時間タンクベース

始動および充電

  • 大型バッテリセット
  • 標準バッテリセット
  • 5 Aバッテリ充電器
  • バッテリディスコネクトスイッチ

認証

  • CSA 22.2
  • UL2200登録済み
  • 耐震

潤滑システム

  • 手動排出ポンプ

製品パンフレットなどをダウンロードできます!

主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.

D600 GC を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

比較ツールを使用してCATおよび競合他社のモデルの詳細な仕様を比較します。

すべてのモデルを比較

ツールと各段階でのエキスパートによるサポート

メディア・ギャラリ

D600 GC開放型装置

D600 GC開放型装置

D600 GC開放型装置

D600 GC開放型装置

エンクロージャ

エンクロージャ

D600 GC開放型装置
D600 GC開放型装置
D600 GC開放型装置
D600 GC開放型装置
エンクロージャ
エンクロージャ

360 View
360 View

次について現在提供中のキャンペーンを確認  D600 GC

その他のキャンペーンを見る