G3412 500 kW

ガス発電装置 G3412

国内の販売店に見積りを依頼する ディーラを検索する

重要な仕様

常時電力定格
423 ekW(0.8 pf)
423 ekW(0.8 pf)
燃料タイプ
天然ガス、バイオガス、油田/炭田ガス、プロパン
天然ガス、バイオガス、油田/炭田ガス、プロパン
最高の電気効率
37.30%
37.30%

機能一覧

9 件中 1-6 件を表示

G3412天然ガスエンジン

G3412天然ガスエンジン

  • 堅牢な高速ブロック設計により耐用年数を延ばし、所有コストとオペレーティングコストを低減
  • 低圧パイプライン天然ガスで最大限の性能を発揮する設計
  • シンプルな開放チャンバ燃焼システムで、信頼性と燃料の柔軟性を確保
  • 排出ガスを低減しエンジン効率を向上させるイグニッションシステムおよび空燃比制御における最先端のテクノロジ
  • 1つのエレクトロニックコントロールモジュールで、イグニッション、制御、空燃比制御およびエンジン保護のすべてのエンジン機能を処理
SR4B発電機

SR4B発電機

  • Caterpillarガスエンジンの性能と出力特性に適合する設計
  • 業界をリードする機械電子設計
  • 高い効率
EMCP4.2コントロールパネル

EMCP4.2コントロールパネル

  • 使いやすいインターフェイスとナビゲーション
  • 拡張性の高いシステムで幅広いインストール要件に適合
  • お客様固有の要件を満たす拡張モジュールおよび現場固有プログラミング
冷却系統

冷却系統

  • 外気温43 °C(110 °F)までの標準外気温度で動作する設計。特定の外気温性能および高度性能については、Catディーラにお問い合わせください。
排出ガス

排出ガス

  • 世界中のほとんどの排出ガス要件に適合し、後処理なしで窒素酸化物レベルを0.5 g/bhp-hrまで削減
豊富なアタッチメント

豊富なアタッチメント

  • さまざまなボルトオンシステムの拡張アタッチメント
  • 工場で設計されテスト済み
  • 柔軟なパッケージングオプションで容易かつ費用効果の高い設置が可能

製品仕様 G3412

常時電力定格 423 ekW(0.8 pf) 423 ekW(0.8 pf)
燃料タイプ 天然ガス、バイオガス、油田/炭田ガス、プロパン 天然ガス、バイオガス、油田/炭田ガス、プロパン
最高の電気効率 37.30% 37.30%
最大スタンバイ定格 500 ekW(0.8 pf) 500 ekW(0.8 pf)
周波数 50または60 Hz 50または60 Hz
RPM 1,500または1,800 rpm 1,500または1,800 rpm
エンジンモデル G3412 G3412
総行程容積(排気量) 1649 in³ 27 l
吸気方式 適用無し 適用無し
内径 5.4 in 137 mm
行程 6 in 152 mm
長さ 179 in 4542 mm
88 in 2238 mm
高さ 86 in 2189 mm
乾燥質量 - 発電装置 9664 lb 4384 kg

製品パンフレットなどをダウンロードできます!

主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.

G3412 を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

比較ツールを使用してCATおよび競合他社のモデルの詳細な仕様を比較します。

すべてのモデルを比較

ツールと各段階でのエキスパートによるサポート

メディア・ギャラリ

G3412リア右側

G3412左側

G3412右側

G3412右正面図

G3412リア右側
G3412左側
G3412右側
G3412右正面図

次について現在提供中のキャンペーンを確認  G3412

その他のキャンペーンを見る