概要
350 kW天然ガス発電装置
このCAT®スパーク点火式リーンバーン発電機は、据置き型予備電源やデマンドレスポンス用途向けで、クラス最高の燃料効率、省スペース、および排気の清浄性の向上を実現しながら信頼性の高い電力を供給します。非常に低いインレット燃料圧でも動作するため、幅広い用途に最適です。
重要な仕様
このCAT®スパーク点火式リーンバーン発電機は、据置き型予備電源やデマンドレスポンス用途向けで、クラス最高の燃料効率、省スペース、および排気の清浄性の向上を実現しながら信頼性の高い電力を供給します。非常に低いインレット燃料圧でも動作するため、幅広い用途に最適です。
停電時に大量の接続されたモータ負荷を始動可能
現地の許可に必要な排出ガス基準に準拠
最高の等級がオルタネータの耐久性を保証
7 件中 1-6 件を表示
| 周波数 | 60 Hz 60 Hz |
| 天然ガス定格 | 350 ekW 350 ekW |
| 排出ガス/燃料戦略 | 米国EPA据置き型緊急用途および非緊急用途に適合 米国EPA据置き型緊急用途および非緊急用途に適合 |
| RPM | 1800 1800 |
| 燃料タイプ | 天然ガス 天然ガス |
| 電圧 | 208~600 VAC 208~600 VAC |
| エンジンモデル | CAT® CG18直列6気筒、4サイクル天然ガス CAT® CG18直列6気筒、4サイクル天然ガス |
| 燃料系統 | ガスミキサ、ベンチュリ ガスミキサ、ベンチュリ |
| 吸気方式 | ターボチャージャ - エアツーエアアフタクーラ付き ターボチャージャ - エアツーエアアフタクーラ付き |
| ガバナタイプ | 電子式 電子式 |
| 総行程容積(排気量) | 1106.3 in³ 18.1 l |
| 圧縮比 | 10.5:1 10.5:1 |
| 内径 | 5.7 in 145 mm |
| 行程 | 7.2 in 183 mm |
| 長さ | 154 in 3581 mm |
| 幅 | 73 in 1854 mm |
| 高さ | 82 in 2083 mm |
| 質量 | 10721 lb 4863 kg |
主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.
true
比較ツールを使用してCATおよび競合他社のモデルの詳細な仕様を比較します。
すべてのモデルを比較