DG450 (三相)

DG450 (三相) ガス発電装置

国内の販売店に見積りを依頼する ディーラを検索する

重要な仕様

周波数
60 Hz
60 Hz
天然ガス定格
450 ekW
450 ekW
排出ガス/燃料戦略
米国EPA据置き型緊急用途および非緊急用途に適合
米国EPA据置き型緊急用途および非緊急用途に適合

機能一覧

7 件中 1-6 件を表示

排出ガス戦略

排出ガス戦略

  • EPA認定据置き型緊急時
  • 現地の許可に必要な排出ガス基準に準拠
CAT CG18エンジン

CAT CG18エンジン

  • 堅牢な高速ブロック設計により耐用年数を延ばし、所有コストとオペレーティングコストを低減
  • 低圧パイプライン天然ガスで最大限の性能を発揮する設計
  • 排出ガスを低減しエンジン効率を向上させるイグニッションシステムおよび空燃比制御における最先端のテクノロジ
  • 1つのエレクトロニックコントロールモジュールで、イグニッション、制御、空燃比制御およびエンジン保護のすべてのエンジン機能を処理
発電機

発電機

  • H種絶縁最高の等級がオルタネータの耐久性を保証
    • CATガスエンジンの性能と出力特性に適合
    • 業界をリードする機械電子設計
    • 業界トップクラスのモータ始動性能
    • 高い効率
CAT® ECSコントロールパネル

CAT® ECSコントロールパネル

  • 使いやすいインターフェイスとナビゲーション
  • 拡張性の高いシステムで幅広いインストール要件に適合
  • お客様固有の要件を満たす拡張モジュールおよび現場固有プログラミング
冷却系統

冷却系統

  • 外気温43 °C(110 °F)までの標準外気温度で動作する設計
  • 特定の周囲温度性能および高度性能については、Catディーラにお問い合わせください。
豊富なアタッチメント

豊富なアタッチメント

  • さまざまなボルトオンシステムの拡張アタッチメント
  • 工場で設計されテスト済み
  • 柔軟なパッケージングオプションで容易かつ費用効果の高い設置が可能

製品仕様 DG450 (三相)

周波数 60 Hz 60 Hz
天然ガス定格 450 ekW 450 ekW
排出ガス/燃料戦略 米国EPA据置き型緊急用途および非緊急用途に適合 米国EPA据置き型緊急用途および非緊急用途に適合
燃料タイプ 天然ガス 天然ガス
RPM 1800 1800
電圧 208~600 VAC 208~600 VAC
エンジンモデル CAT® CG18直列6気筒、4サイクル天然ガス CAT® CG18直列6気筒、4サイクル天然ガス
燃料系統 ガスミキサ、ベンチュリ ガスミキサ、ベンチュリ
吸気方式 ターボチャージャ - エアツーエアアフタクーラ付き ターボチャージャ - エアツーエアアフタクーラ付き
ガバナタイプ 電子式 電子式
総行程容積(排気量) 1106.3 in³ 18.1 l
圧縮比 10.5:1 10.5:1
内径 5.7 in 145 mm
行程 7.2 in 183 mm
長さ 154 in 3581 mm
73 in 1854 mm
高さ 82 in 2083 mm
質量 10721 lb 4863 kg

DG450 (三相) 標準装備

排気

  • ドライ排気マニホールド、絶縁およびシールド済み

燃料系統

  • ゼロ圧力レギュレータ付きガストレーン
  • ECU制御シャットダウンソレノイド
  • 空燃比制御、ベンチュリタイプ空気ガスミキサ、スロットル制御バルブ

コントロール

  • CAT® ECS 100
  • IVR(Integrated Voltage Regulator、統合電圧レギュレータ)

テレマティクス

  • PL444 Product Link 4G LTEテレマティクス

発電機

  • 結露防止スペースヒータ
  • SR5

調整時

  • 電子制御式ガバナ

始動/充電

  • 24 Vスタータモータ

ゼネラル

  • 塗装 - Caterpillarイエロー(レールは光沢ブラック)
  • 取扱説明書
  • パーツブック

DG450 (三相) オプション装備品

エアインレット

  • エアインレットアダプタ

コントロールパネル

  • CAT® ECS 200

冷却系統

  • インレット/アウトレット接続

排気

  • フレキシブルフィッティング
  • エルボ、フランジ
  • マフラおよび火花抑止マフラ、コンパニオンフランジ付き
  • 排気エキスパンダ

発電機

  • 永久磁石励磁
  • 低電圧拡張ボックス
  • ケーブルアクセスボックス

エンクロージャ

  • 防音仕様および耐候性

始動/充電

  • ジャケットウォータヒータ
  • スペースヒータ
  • 充電オルタネータ
  • バッテリ、ケーブルおよびラック付き(組込みなし)
  • バッテリ充電器
  • 大型バッテリ

ゼネラル

  • エンジンベアリンググループ
  • クランクケースエクスプロージョンリリーフバルブ

製品パンフレットなどをダウンロードできます!

主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.

DG450 (三相) を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

比較ツールを使用してCATおよび競合他社のモデルの詳細な仕様を比較します。

すべてのモデルを比較

ツールと各段階でのエキスパートによるサポート

メディア・ギャラリ

開放型装置右正面図

開放型装置左後面図

開放型装置左正面図

開放型装置左正面図

エンクロージャ右後面図

エンクロージャ左後面図

開放型装置右正面図
開放型装置左後面図
開放型装置左正面図
開放型装置左正面図
エンクロージャ右後面図
エンクロージャ左後面図

次について現在提供中のキャンペーンを確認  DG450 (三相)

その他のキャンペーンを見る