概要
2,725~3,000 ekWディーゼル発電装置
3516Eディーゼル発電装置は、予備電源および主要電源に対応し、お客様の電力基準に適合するように開発されています。各発電装置は60 Hzで2,725~3,000 ekWの電力を高い信頼性で発電し、ISO 8528-5過渡応答の要件を満たし、100 %の定格負荷をワンステップで受け止めるように設計されています。この発電装置は、米国EPA緊急時のみ使用据置き型(Tier 2)に適合しています。
重要な仕様
3516Eディーゼル発電装置は、予備電源および主要電源に対応し、お客様の電力基準に適合するように開発されています。各発電装置は60 Hzで2,725~3,000 ekWの電力を高い信頼性で発電し、ISO 8528-5過渡応答の要件を満たし、100 %の定格負荷をワンステップで受け止めるように設計されています。この発電装置は、米国EPA緊急時のみ使用据置き型(Tier 2)に適合しています。
設置面積をより小さく
必要な構造支柱の量を削減
1年で一番暑い時期にもフルパワーを実現
8 件中 1-6 件を表示
| 予備電力定格 | 3,000 ekW 3,000 ekW |
| 主要電力定格 | 2,725 ekW 2,725 ekW |
| 排出ガス/燃料戦略 | 削減 削減 |
| 電圧 | 416~13,800 V 416~13,800 V |
| 周波数 | 60 Hz 60 Hz |
| 速度 | 1,800 rpm 1,800 rpm |
| デューティサイクル | 予備電源、ミッションクリティカル、主要電源 予備電源、ミッションクリティカル、主要電源 |
| 最高定格 | 3,000 ekW 3,000 ekW |
| 最低定格 | 2,725 ekW 2,725 ekW |
| エンジンモデル | 3516E、V型16気筒、4行程水冷式ディーゼル 3516E、V型16気筒、4行程水冷式ディーゼル |
| 内径 | 6.69 in 170 mm |
| 行程 | 8.47 in 215 mm |
| 総行程容積(排気量) | 4765 in³ 78.1 l |
| 圧縮比 | 13.9:1 / 14.3:1 13.9:1 / 14.3:1 |
| 吸気方式 | ATAAC ATAAC |
| 燃料系統 | MEUI MEUI |
| ガバナタイプ | Adem™ A5 Adem™ A5 |
| 長さ - 最大 | 304 in 7703 mm |
| 幅 - 最大 | 113 in 2874 mm |
| 高さ - 最大 | 143 in 3639 mm |
| 乾燥質量 - 発電装置(最大) | 44930 lb 20380 kg |
主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.
true
比較ツールを使用してCATおよび競合他社のモデルの詳細な仕様を比較します。
すべてのモデルを比較3516E 3000 ekW
3516E 3000 ekW
3516E 3000 ekW
3516E 3000 ekW
3516E 60Hz 3000 ekW