XQ330 Tier 4 Final

可搬式発電装置 XQ330 Tier 4 Final

国内の販売店に見積りを依頼する ディーラを検索する

重要な仕様

定格(主要電力)
264 eKW(330 kVA)
264 eKW(330 kVA)
周波数
50/60 Hz
50/60 Hz
電圧
120 ~ 600 V
120 ~ 600 V

機能一覧

13 件中 1-6 件を表示

レンタル対応

レンタル対応

堅牢で耐久性の高い製品は幅広いレンタル対応機能を備え、多様な作業要件や用途に対応します。
燃料/排出ガス戦略

燃料/排出ガス戦略

60 Hz定格すべてで米国EPA Tier 4 Final排出ガス基準およびCARBオフロード移動型用途認証に適合
Cat C9.3Bディーゼルエンジン

Cat C9.3Bディーゼルエンジン

業界で定評のある信頼性
CAT EMCP 4.4デジタルコントロール

CAT EMCP 4.4デジタルコントロール

使いやすいデジタルコントロール
CAT LCシリーズ発電機

CAT LCシリーズ発電機

電圧レギュレータ内蔵で、過酷な用途でもすばやく応答
防音オペレータパネル

防音オペレータパネル

オペレータの快適性が向上

製品仕様 XQ330 Tier 4 Final

定格(主要電力) 264 eKW(330 kVA) 264 eKW(330 kVA)
周波数 50/60 Hz 50/60 Hz
電圧 120 ~ 600 V 120 ~ 600 V
定格(予備電力) 288 ekW(360 kVA) 288 ekW(360 kVA)
エンジン C9.3B C9.3B
燃料 ディーゼル ディーゼル
高さ - トレーラ別 78.5 in 1994 mm
長さ - トレーラ別 162.2 in 4120 mm
幅 - トレーラ別 92.8 in 1595 mm
質量 - 潤滑油および冷却水を含む、トレーラを含まない 10405 lb 4720 kg
100%負荷(60 Hz時) 18.5 gal/hr 70 l/hr
75 %負荷(60 Hz時) 13.7 gal/hr 52 l/hr
50 %負荷(60 Hz時) 9.8 gal/hr 37 l/hr
100%負荷(50 Hz時) 16.5 gal/hr 62.5 l/hr
75 %負荷(50 Hz時) 12.5 gal/hr 47.3 l/hr
7 m(23 ft)の音響出力(主要電力定格時) 70.2 dB(A)(60Hz) 70.2 dB(A)(60Hz)

XQ330 Tier 4 Final 標準装備

CAT C9.3Bディーゼルエンジン

  • ヘビーデューティ。
    ターボチャージャ式。
    後処理システム

発電機

  • LC5134Nフレーム

コントロールパネル

  • デジタルEMCP4.4セット取付けのコントローラ

Cat Connect(Catコネクト)リモートモニタリング

  • パッケージのモニタと管理に対応します。

冷却系統

  • 垂直排気のマウントラジエータをパッケージに組込み。
    工場で充填済み

充電/始動システム

  • 単一の24 Vスタータモータ

燃料系統

  • 24時間二重壁燃料タンク

エアフィルタ

  • サービスインジケータ付き高効率エアクリーナ

配電

  • 制御と配電用の一体型エンクロージャ。3極1,000 Aメインサーキットブレーカと安全遮断を備えています

構造

  • ヘビーデューティ仕様の鋼製ベースフレーム(一体型燃料タンク付き)。
    2点式リフティングフレームと4点リフト。
    ベースフレームはエンクロージャよりも幅広で、輸送時に発電装置を保護します

エンクロージャ

  • 防音仕様、亜鉛めっきの鋼製エンクロージャを備え、卓越した防音性能を発揮

排気

  • スパークアレスティングサイレンサ内蔵

潤滑油

  • エンジン上にプライマリおよびセカンダリのオイルフィルタ。工場で充填済み。オイル交換間隔500時間

ゼネラル

  • 工場で試験と点検完了

製品パンフレットなどをダウンロードできます!

主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.

XQ330 Tier 4 Final を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

比較ツールを使用してCATおよび競合他社のモデルの詳細な仕様を比較します。

すべてのモデルを比較

ツールと各段階でのエキスパートによるサポート

メディア・ギャラリ

XQ330 Tier 4 Final

XQ330 Tier 4 Final

XQ330 Tier 4 Final

XQ330 Tier 4 Final

XQ330 Tier 4 Final
XQ330 Tier 4 Final
XQ330 Tier 4 Final
XQ330 Tier 4 Final

次について現在提供中のキャンペーンを確認  XQ330 Tier 4 Final

その他のキャンペーンを見る