G3520H 2,519 kW

ガス発電装置 G3520H

国内の販売店に見積りを依頼する ディーラを検索する

重要な仕様

常時電力定格
2,519/2,500 ekW(1 pf)
2,519/2,500 ekW(1 pf)
燃料タイプ
天然ガス、水素ブレンド(25 %まで)
天然ガス、水素ブレンド(25 %まで)
最高の電気効率
45.30%
45.30%

機能一覧

8 件中 1-6 件を表示

Cat G3520Hガスエンジン

Cat G3520Hガスエンジン

  • 堅牢な高速ブロック設計により耐用年数を延ばし、所有コストとオペレーティングコストを低減
  • 低圧パイプライン天然ガスと水素の混合で最大限の性能を発揮する設計
  • シンプルな開放チャンバ燃焼システムで、信頼性と燃料の柔軟性を確保
  • 排出ガスを低減しエンジン効率を向上させるイグニッションシステムおよび空燃比制御における最先端のテクノロジ
  • 1つのエレクトロニックコントロールモジュールで、イグニッション、制御、空燃比制御およびエンジン保護のすべてのエンジン機能を処理
SR5発電機

SR5発電機

  • Caterpillarガスエンジンの性能と出力特性に適合する設計
  • 業界をリードする機械電子設計
  • 高い効率
EMCP 4.3コントロールパネル

EMCP 4.3コントロールパネル

  • 使いやすいインターフェイスとナビゲーション
  • 拡張性の高いシステムで幅広いインストール要件に適合
  • お客様固有の要件を満たす拡張モジュールおよび現場固有プログラミング
排出ガス

排出ガス

  • 世界中のほとんどの排出ガス要件に適合し、後処理なしでNoxレベルを0.5 g/bhp-hrまで削減
定評のあるシステム

定評のあるシステム

  • 世界中のさまざまな用途で効果を実証
  • 完全なプロトタイプ試験済み
  • 認定されたねじれ振動分析に対応
豊富なアタッチメント

豊富なアタッチメント

  • さまざまなボルトオンシステムの拡張アタッチメント
  • 工場で設計されテスト済み
  • 柔軟なパッケージングオプションで容易かつ費用効果の高い設置が可能

製品仕様 G3520H

常時電力定格 2,519/2,500 ekW(1 pf) 2,519/2,500 ekW(1 pf)
燃料タイプ 天然ガス、水素ブレンド(25 %まで) 天然ガス、水素ブレンド(25 %まで)
最高の電気効率 45.30% 45.30%
周波数 50/60 Hz 50/60 Hz
RPM 1500 1500
周波数 50/60 Hz 50/60 Hz
エンジンモデル G3520H G3520H
総行程容積(排気量) 5956 in³ 97.5 l
吸気方式 TA TA
内径 6.7 in 170 mm
行程 8.5 in 215 mm
圧縮比 12.1 12.1
長さ 302 in 7668 mm
86 in 2173 mm
高さ 97 in 2473 mm
乾燥質量 - 発電装置 54675 lb 25285 kg

G3520H 標準装備

コントロールパネル

  • EMCP 4.3

エアインレット

  • 2エレメントのシングルステージエアクリーナ、エンクロージャとサービスインジケータ付き

冷却系統

  • エンジン駆動ウォータポンプ、ジャケットウォータおよびアフタクーラ用
  • ジャケットウォータおよびSCACサーモスタット
  • ANSI/DNカスタマフランジ接続、JW(jacket water、ジャケットウォータ)インレット/アウトレット用

サーキットブレーカ

  • LSI長期、短期、即時通知装置
  • リア搭載
  • 5,000 A、3極、IEC定格サーキットブレーカ

排気

  • センターセクション冷却ターボチャージャ、Catフランジアウトレット付き
  • ドライ排気マニホールド、絶縁およびシールド済み
  • 統合温度検出モジュール(ITSM、Integrated Tmeperature Sensing Module)に接続された独立排気ポートとターボチャージャアウトレット、アラームとシャットダウンを提供するGECM付き

燃料系統

  • 電子制御燃料メータリングバルブ
  • スロットルプレート、24V DCアクチュエータ、GECMで制御
  • 燃料システムのサイズは、31.5 ~ 47.2 MJ/NM3ドライパイプライン天然ガス向けに設計されており、エンジン燃料制御バルブへの圧力は10.2 ~ 34.5 KPaです

イグニッションシステム

  • エレクトロニックイグニッションシステム(ADEM A4により制御)
  • シリンダ個別の爆発検出タイミング(DST)

発電機

  • Caterpillar社製デジタル電圧レギュレータ(CDVR、Caterpillar's Digital Voltage Regulator)、三相検出およびKVAR/PFコントロール付き
  • SR4B
  • クランクシャフトバイブレーションダンパとガード
  • バスバー接続
  • 塗装 - Caterpillar Yellow(レールはグロスブラック)
  • コイル温度検出器
  • 取扱説明書
  • パーツブック
  • 結露防止スペースヒータ
  • RHサービス
  • SR5
  • 受動的ドループ

制御システム

  • ADEM A4、4~20 mA(0~5 VV)回転数入力

G3520H オプション装備品

エアインレット

  • マウンチングブラケットおよびパイプ
  • エアクリーナ(プレクリーナ付き)

サーキットブレーカ

  • MP - フレーム6極下部ケーブル差込み口
  • 4,000/5,000 A中性変流器自動選択
  • UVトリップまたはパッケージ組込みのCBワイヤリングなし
  • フレーム搭載

コントロールパネル

  • 16カ所/32個のランプ式通知装置、組込みなしで出荷
  • リモート通信モジュール(PL1000T、PL1000E)
  • リモート通知装置
  • ローカルPCモニタリング
  • 独立I/Oモジュール、デジタル入力12個、'フォームC'リレー8個
  • Cat Connect: イーサネット、衛星、携帯電話テレマティクス
  • エンジン故障リレー
  • ローカルアラームモジュール
  • 同期モジュール
  • リモートPCモニタリング

冷却系統

  • インレット/アウトレット接続
  • クーラントレベルドレーンライン(バルブ付き)、ガード付きファン

排気

  • マフラおよび火花抑止マフラ、コンパニオンフランジ付き
  • フランジ
  • エルボ
  • フレキシブルフィッティング
  • 排気エキスパンダ

燃料系統

  • ガスノックダウンレギュレータ
  • 燃料フィルタ
  • ガス圧力調整器
  • ガスシャットオフバルブ24 V、ETR(通電時作動型)

発電機

  • ベアリング温度検出器
  • ケーブルアクセスボックス
  • 低電圧拡張ボックス
  • 手動電圧制御
  • ヨーロピアンバスバー
  • 発電機エアフィルタ
  • 中電圧および高電圧発電機とアタッチメント

ゼネラル

  • デジタル診断ツール
  • 特殊塗料注文
  • ツールセット
  • US AIDエンブレム

始動/充電

  • バッテリ、ケーブルおよびラック付き(組込みなし)
  • 24 V始動モータ
  • ジャケットウォータヒータ
  • 60 A、24 V充電オルタネータ(エンジン駆動ポンプが必要)

グリッドコード規格への準拠

  • 60 Hz: 米国
  • 50 Hz: ドイツ、イギリス、ベルギー、ルーマニア、イタリア、アイルランド、ポーランド、オランダ、スペイン、フランス、欧州標準

製品パンフレットなどをダウンロードできます!

主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.

G3520H を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

比較ツールを使用してCATおよび競合他社のモデルの詳細な仕様を比較します。

すべてのモデルを比較

ツールと各段階でのエキスパートによるサポート

メディア・ギャラリ

G3520Hガス発電装置

G3520Hガス発電装置

G3520Hガス発電装置

G3520Hガス発電装置

G3520Hガス発電装置

G3520Hガス発電装置

G3520Hガス発電装置

G3520Hガス発電装置

G3520Hガス発電装置
G3520Hガス発電装置
G3520Hガス発電装置
G3520Hガス発電装置
G3520Hガス発電装置
G3520Hガス発電装置
G3520Hガス発電装置
G3520Hガス発電装置

CHP

G3500Hガス発電装置シリーズ

CHP
G3500Hガス発電装置シリーズ

360 View
360 View

次について現在提供中のキャンペーンを確認  G3520H

その他のキャンペーンを見る