C18(60 Hz)

ディーゼル発電装置 C18(60 Hz)

国内の販売店に見積りを依頼する ディーラを検索する

重要な仕様

最高定格
600 ekW
600 ekW
最低定格
500 ekW
500 ekW
排出ガス/燃料戦略
で実現し低燃費
で実現し低燃費

概要

500 ~ 600 ekWディーゼル発電装置

C18ディーゼル発電装置は、ミッションクリティカルな予備電源および主要電源の用途を満たすように開発されています。60 Hzで500 ~ 600 ekWの電力を高い信頼性で発電し、ISO 8528-5過渡応答の要件を満たし、100 %の定格負荷を一度に受け入れるように製造されています。当社のC18発電装置は、低燃費システムからEPA Stationary Emergency(Tier 2)認証まで、幅広く対応しています。

利点

> 15 % kW/m2

最大 55% 設置面積削減

設置面積をより小さく

組み立て CAT® Product Link™ コントロールシステム

  • 発電装置の状態およびオペレーティングパラメータの追跡
  • 発電装置の稼働率と性能の追跡

機能一覧

8 件中 1-6 件を表示

CAT発電装置パッケージ

CAT発電装置パッケージ

  • CAT発電装置パッケージは完全なプロトタイプ試験済み
  • 100 %のブロック負荷をワンステップで受け止め、NFPA 110負荷要件に適合
  • ISO 8528-5定常状態および過渡応答の要件に適合
CATディーゼルエンジン

CATディーゼルエンジン

  • 信頼性、耐久性に優れた堅牢な設計
  • 世界中の数多くの用途で効果を実証
  • 4行程のディーゼルエンジンは、最小質量で一貫した性能と優れた燃費を兼ね備えている
Aフレームオルタネータ

Aフレームオルタネータ

  • 優れたモータ始動性能により、大型オルタネータの必要性は最小限
  • CATディーゼルエンジンの性能および出力特性に合わせた設計
  • 堅牢なクラスHインシュレーション
GCCP1.3コントロールパネル

GCCP1.3コントロールパネル

  • 使いやすいインターフェイスとナビゲーション
  • 拡張性の高いシステムで幅広いインストール要件に適合
  • お客様固有の要件を満たす拡張モジュールおよび現場固有プログラミング
冷却系統

冷却系統

  • 外気温55 °C(131 °F)までの標準外気温度で動作する設計
  • 特定の周囲温度性能および高度性能については、Catディーラにお問い合わせください。
認証

認証

UL2200登録済み、CSA 22.2、適合認証 – IBC耐震、デュアルIBCおよびHCAI

製品仕様 C18(60 Hz)

最高定格 600 ekW 600 ekW
最低定格 500 ekW 500 ekW
排出ガス/燃料戦略 で実現し低燃費 で実現し低燃費
電圧 220 ~ 380 V 220 ~ 380 V
周波数 60 Hz 60 Hz
速度 1,800 rpm 1,800 rpm
デューティサイクル 予備電源、主要電源 予備電源、主要電源
エンジンモデル C18 ATAAC、直列6気筒、4ストローク水冷式ディーゼル C18 ATAAC、直列6気筒、4ストローク水冷式ディーゼル
内径 5.71 in 145 mm
行程 7.2 in 183 mm
総行程容積(排気量) 1106.4 in³ 18.1 l
圧縮比 14.5:1 14.5:1
吸気方式 エアツーエアアフタクーラ付き エアツーエアアフタクーラ付き
燃料系統 電子ユニット噴射 電子ユニット噴射
ガバナタイプ Adem™A4 Adem™A4
長さ - 最大 218.5 in 5550 mm
幅 - 最大 80.9 in 2056 mm
高さ - 最大 107.8 in 107.8 mm

C18(60 Hz) 標準装備

エアインレット

  • エアクリーナ

冷却系統

  • パッケージマウントラジエータ

排気

  • 排気フランジアウトレット

燃料

  • 燃料プライミングポンプ
  • セカンダリ燃料フィルタ
  • プライマリ燃料フィルタおよび一体型ウォータセパレータ

発電機

  • IP23保護
  • CATエンジンの性能と出力特性に適合
  • 負荷調整モジュールが負荷インパクト発生時のエンジンへの負荷を低減することで負荷許容量を高め。回復時間を短縮

電力遮断

  • バスバー

コントロールパネル

  • GCCP 1.3

マウンチング

  • ラバー振動アイソレータ

始動/充電

  • 24 V始動モータ
  • バッテリ

ゼネラル

  • 塗装 - Caterpillar Yellow(レールおよびラジエータ以外)、グロスブラック

C18(60 Hz) オプション装備品

排気

  • 産業用、住宅用、クリティカルマフラ

発電機

  • 結露防止ヒータ
  • 大型およびプレミアム発電機
  • 励磁: [ ] 永久磁石励磁(PMG)励磁式(PM) [ ] 内部励磁式(IE)

電力遮断

  • 回路ブレーカ、UL登録済み
  • 回路ブレーカ、IEC準拠

コントロールパネル

  • リモートモニタリングソフトウェア
  • ローカルおよびリモート通知装置モジュール
  • デジタルI/Oモジュール
  • GCCP 1.4
  • 負荷共有モジュール

始動/充電

  • 大型バッテリ
  • バッテリ充電器
  • ヘビーデューティ仕様始動システム
  • ジャケットウォータヒータ
  • 充電オルタネータ

ゼネラル

  • ナロー、ワイド、またはスキッドベース
  • CSA(Canadian Standards Association、カナダ規格協会)認定
  • UL 2200パッケージ
  • EU認定証明書(CE、Certificate of Conformance)
  • エンクロージャ: 防音仕様、耐候性
  • 一重壁または二重壁一体型燃料タンク
  • 一体型およびサブベースUL登録済み二重壁燃料タンク
  • 自動切換えスイッチ(ATS、Automatic transfer switch)
  • 防音仕様、耐候性、または高外気温保護筐体
  • 地域と製品構成に基づいて以下のオプションを選択できます。
  • 一重壁または二重壁サブベース燃料タンク
  • EEC適合宣言書
  • 該当する建物コード別の耐震認証: IBC 2000、IBC 2003、IBC 2006、IBC 2009、CBC 2007

製品パンフレットなどをダウンロードできます!

主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.

C18(60 Hz) を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

比較ツールを使用してCATおよび競合他社のモデルの詳細な仕様を比較します。

すべてのモデルを比較

ツールと各段階でのエキスパートによるサポート

メディア・ギャラリ

C18リア右側

C18リア左側

C18フロント右側

C18フロント左側

エンクロージャ

エンクロージャ

C18リア右側
C18リア左側
C18フロント右側
C18フロント左側
エンクロージャ
エンクロージャ

360 View
360 View

次について現在提供中のキャンペーンを確認  C18(60 Hz)

その他のキャンペーンを見る