MEC500

MEC500 移動型機器充電器

国内の販売店に見積りを依頼する ディーラを検索する

重要な仕様

定格出力(AC入力)
500 kW
500 kW
電圧範囲(AC入力)
400 ~ 660 VAC
400 ~ 660 VAC
周波数範囲
50または60 Hz
50または60 Hz

機能一覧

超高速バッテリ充電

超高速バッテリ充電

  • 300 ~ 1,000 V出力に対応。
  • 0 ~ 700 A電流出力に対応。
  • 最大出力: 500 kW。
  • 出力を商用電源に戻して再生。
  • 可変入力電圧に対応するための昇圧機能。
  • さまざまなバッテリタイプやテクノロジに対応するための調整可能な出力電流。
  • 追加装置を並列化して、電源能力を高めることが可能。
  • 4象限入力力率コントロールのための3相AC:DCアクティブフロントエンド。
  • 厳格な電圧コントロールと最小のリップル電流を実現する3相インタリーブDC:DCコンバータ出力。
Cat

組み込まれた信頼性

  • スキッドベースによるけん引や、バケットまたはフォークによる持上げが可能。軍用レベルのリフトアイを使用して装置を立坑に下ろすことが可能。
  • 激しい振動、地震、衝撃負荷に対応。装置はスキッドベースにアイソレーションマウントされており、エレクトロニックコントロールモジュール(ECM、Electronic Control Module)も同様にアイソレーションマウントを採用。
  • MEC500は、IEC規格60529に基づくIP66に準拠しており、電気的入出力の接続が行われる配線収納部を含め、重要コンポーネントを粉塵および水から保護。
  • ビルトイン機能: 密閉式エアコン、除湿、一体型CATラジエータ、および2台のオンデマンドファンをサポートする冷却機能。
  • ISO 2867規格を満たし、小規模な落石の衝撃に耐える設計。
  • 特許取得済みのCAT充電ケーブル(長さは10 mまたは15 m(33 ftまたは49 ft)を選択可能)は金属被覆ケーブルであり、機械的および電気的な保護を強化。
  • 地上3,600 m(11,800 ft) ~ 地下4,500 m(14,700 ft)の範囲の標高に対応。
Cat

使いやすさと安全性

  • 出力を印加する前に、充電器がケーブルの短絡回路および絶縁抵抗のチェックを実施します。
  • CAT R1700 LHDを充電する場合、すべての充電機能をR1700機械キーパッドから管理できます。自動始動を設定することにより、機械への接続が完了次第、充電を開始することができます。
  • 他の機器を充電する場合、シンプルな6機能キーパッドで充電を開始および停止します。
  • 停止ボタンが押されていない状態でコネクタが引き抜かれた場合、充電器は非常停止手順を繰り返します。
  • MEC500の内蔵ディスプレイにより、診断やトラブルシューティングを簡単に行えます。R1700充電ポートが温度、電圧、電流を常に監視し、故障を検出します。故障や不具合は、ディスプレイと警告音によりオペレータに伝えられます。
  • バッテリ駆動車両管理システムにより、MEC500に必要な指示を正確に伝えます。たとえば、機械のバッテリに600 Aの充電が必要な場合、MEC500は600 Aを供給します。機械のオペレータは、キャブ内からまたはMEC500にあるディスプレイから充電サイクルを監視できるため便利です。
  • 充電器には、AC入力とDC出力のライン絶縁モニタが組み込まれています。複数の充電器を並列化すると、ライン絶縁モニタが互いに自動的に調整を行い、包括的かつ連続的な地絡保護を実現します。
  • 絶縁変圧器が必要であり、充電器のすぐ近くに設置する必要があります。

製品仕様 MEC500

定格出力(AC入力) 500 kW 500 kW
電圧範囲(AC入力) 400 ~ 660 VAC 400 ~ 660 VAC
周波数範囲 50または60 Hz 50または60 Hz
入力電源(AC入力) 3相絶縁大地(IT、Insulated Terra) 3相絶縁大地(IT、Insulated Terra)
出力電圧 300 ~ 1,000 VDC 300 ~ 1,000 VDC
定格電流(DC出力) 700 A 700 A
ケーブル出力 - CAT独自コネクタ 700 A 700 A
ケーブル出力 - CCSコネクタ(オプション) 200 A(オプションの液体冷却使用時、最大500 A(開発中)) 200 A(オプションの液体冷却使用時、最大500 A(開発中))
作動時外気温度範囲 -25 ° ~ +50 °C(13 ° ~ 122 °F) -25 ° ~ +50 °C(13 ° ~ 122 °F)
収納時 -40 ° ~ +80 °C(-40 ° ~ +176 °F) -40 ° ~ +80 °C(-40 ° ~ +176 °F)
コントロールインターフェイス CAN CAN
コントロールタイプ IEC 61851-23/24(CAN使用) IEC 61851-23/24(CAN使用)
準拠規格および安全規格 CSA M421、UL2202(対応予定) CSA M421、UL2202(対応予定)
MEC500 3650 lb 1656 kg
MEC500(オプションのスキッド装着時) 4490 lb 2037 kg

製品パンフレットなどをダウンロードできます!

主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.

MEC500 を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

ツールと各段階でのエキスパートによるサポート

メディア・ギャラリ

MEC500移動型機器充電器

MEC500移動型機器充電器

MEC500移動型機器充電器

MEC500移動型機器充電器

MEC500移動型機器充電器

MEC500移動型機器充電器

MEC500移動型機器充電器
MEC500移動型機器充電器
MEC500移動型機器充電器
MEC500移動型機器充電器
MEC500移動型機器充電器
MEC500移動型機器充電器

バッテリ駆動機器向けの高速充電ソリューション

バッテリ駆動機器向けの高速充電ソリューション

360 View

互換性のあるテクノロジとサービス

Caterpillarのコネクテッドデータおよびセキュリティ原則を活用することで、効率および生産性を高め、ビジネスをより収益性の高いものにすることができます。

1 - 8 / 9 Items 項目
前へ 次へ

VisionLink®は、機械のサイズや装置メーカーに関係なく、性能を最大限に引き出せる重要なインサイトに基づいて感覚に頼らずに機械を管理できる、クラウドベースのソフトウェアアプリケーションです。情報に基づく判断をあらゆる機会に行える便利な集中型ソリューションから、機器データをデスクトップやモバイルデバイスでシームレスに受け取ることができます。

テクノロジを見る

次について現在提供中のキャンペーンを確認  MEC500

その他のキャンペーンを見る