C2.2(60 Hz) | 15.5 ~ 20 kWディーゼル発電機

ディーゼル発電装置 C2.2(60 Hz)

国内の販売店に見積りを依頼する ディーラを検索する

重要な仕様

最高定格
20 ekW
20 ekW
最低定格
15.5 ekW
15.5 ekW
排出ガス/燃料戦略
R96/EUIIIaと同等
R96/EUIIIaと同等

機能一覧

8 件中 1-6 件を表示

CAT発電装置パッケージ

CAT発電装置パッケージ

  • CAT発電装置パッケージは完全なプロトタイプ試験済み
  • 100 %のブロック負荷をワンステップで受け止め、NFPA 110負荷要件に適合
  • ISO 8528-5定常状態および過渡応答の要件に適合
CATディーゼルエンジン

CATディーゼルエンジン

  • 信頼性、耐久性に優れた堅牢な設計
  • 世界中の数多くの用途で効果を実証
  • 4行程のディーゼルエンジンは、最小質量で一貫した性能と優れた燃費を兼ね備えている
Mフレームオルタネータ

Mフレームオルタネータ

  • 優れたモータ始動性能により、大型オルタネータの必要性は最小限
  • CATディーゼルエンジンの性能および出力特性に合わせた設計
  • 堅牢なクラスHインシュレーション
GCCP1.3コントロールパネル

GCCP1.3コントロールパネル

  • 使いやすいインターフェイスとナビゲーション
  • 拡張性の高いシステムで幅広いインストール要件に適合
  • お客様固有の要件を満たす拡張モジュールおよび現場固有プログラミング
  • 画像が実際の製品と異なる場合があります。
冷却系統

冷却系統

  • 外気温55 °C(131 °F)までの標準外気温度で動作する設計
  • 特定の周囲温度性能および高度性能については、Catディーラにお問い合わせください。
認証

認証

Catディーラは、メンテナンスや修理契約を含む幅広いアフターセールスサポートを提供しています。Catディーラは1,800超のディーラ拠点を200か国で展開しています。CAT® SOSSMプログラムは、不要な液体や燃焼の副産物などの有無を含め、内部エンジンコンポーネントの状態を調べる、費用効果の高い方法です。

製品仕様 C2.2(60 Hz)

最高定格 20 ekW 20 ekW
最低定格 15.5 ekW 15.5 ekW
排出ガス/燃料戦略 R96/EUIIIaと同等 R96/EUIIIaと同等
電圧 110 ~ 415 V 110 ~ 415 V
周波数 60 Hz 60 Hz
速度 1,800 rpm 1,800 rpm
デューティサイクル 予備電源、主要電源 予備電源、主要電源
エンジンモデル Cat® C2.2、直列4気筒、4サイクルディーゼル Cat® C2.2、直列4気筒、4サイクルディーゼル
内径 3.3 in 84 mm
行程 3.9 in 100 mm
総行程容積(排気量) 135.2 in³ 2.2 l
圧縮比 22.5:1 22.5:1
吸気方式 自然吸気 自然吸気
燃料系統 間接噴射 間接噴射
ガバナタイプ 機械式 機械式
長さ - 最大 59.1 in 1500 mm
幅 - 最大 24.4 in 620 mm
高さ - 最大 43.9 in 1115 mm

C2.2(60 Hz) 標準装備

エアインレットシステム

  • エアクリーナ(使い捨てエレメント装着のライトデューティ)

コントロールパネル

  • GCCP 1.3

冷却系統

  • ラジエータおよび冷却ファン(ガード付き)
  • ファン駆動、バッテリ充電オルタネータ駆動
  • Caterpillar純正エクステンデッドライフクーラント
  • 冷却水ドレーンライン(バルブ付き)

排気システム

  • スタブパイプ、ガスケット、レインキャップ、およびSAE排気フランジ(顧客使用、組込みなしで出荷)

燃料系統

  • 開放型装置用燃料タンク/ベースを標準装備
  • ベース、単層一体型燃料タンク(8時間)搭載の成形鋼製

発電機および発電機アタッチメント

  • IP23保護
  • サーキットブレーカ、IEC、3極、タワーパネル取付け
  • 12リード
  • 保護機構付き低電圧(AC/DC)配線パネル
  • 電圧レギュレータ(単相センシング)
  • タワーパネル、IP22下部ケーブル差込み

制御システム

  • 機械式制御システム

潤滑システム

  • オイルドレーンライン(バルブ付き)
  • 潤滑油

マウンチングシステム

  • ベースとエンジン発電装置間のキャプティブリニア振動アイソレータ
  • リフティング用装備とクーラント終端点を含む

始動/充電システム

  • 12 Vバッテリ、ラックおよびケーブル付き

ゼネラル

  • エンジンとオルタネータは塗装済み(Caterpillar Yellow)

C2.2(60 Hz) オプション装備品

オルタネータオプション

  • 沿岸部向け絶縁保護

認証

  • CISグローバル認証
  • STDセットの欧州アップグレード(CE認定)

サーキットブレーカ

  • 4極サーキットブレーカ
  • パッドロック式ブレーカ機器

コントロールパネルのオプション

  • 一般的なアラーム用のボルトフリー接点
  • バッテリ充電器
  • 発電装置稼働用のボルトフリー接点
  • 非常停止、キー付き
  • GCCP 1.3

冷却系統

  • クーラントヒータ

燃料系統

  • エンクロージャスキッドベース
  • オープンセット用スキッドベース
  • DEFRAバンド燃料タンク
  • 燃料供給制御
  • 燃料レベル低下アラーム
  • 1,000時間の整備間隔延長
  • ベース脚

エンクロージャ

  • 1点式リフトのエンクロージャ
  • 防音仕様エンクロージャ(GALV)

取付けオプション

  • 産業用サイレンサ取外し
  • 取外し式バッテリ
  • サイレンサ取付けキット

特別試験と検査

  • PGS試験レポート(1.0力率)

ゼネラル

  • ラジエータストーンガード
  • 梱包ケース - コンパクトセット
  • 梱包ケース - キャノピ搭載セット

C2.2(60 Hz) を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

ツールと各段階でのエキスパートによるサポート

メディア・ギャラリ

エンクロージャ

C2.2発電装置(リア左側)

C2.2発電装置(リア右側)

C2.2発電装置(左右)

C2.2発電装置(フロント左側)

エンクロージャ

エンクロージャ
C2.2発電装置(リア左側)
C2.2発電装置(リア右側)
C2.2発電装置(左右)
C2.2発電装置(フロント左側)
エンクロージャ

360 View
360 View

次について現在提供中のキャンペーンを確認  C2.2(60 Hz)

その他のキャンペーンを見る