概要
DE75AE0 | 60 ekWディーゼル発電装置
さまざまなCaterpillar発電装置は、あらゆるビジネス、あらゆるニーズに対して信頼性の高いエネルギーソリューションを提供します。CAT発電機は主要電源または予備電源として取り付けることもできます。
重要な仕様
さまざまなCaterpillar発電装置は、あらゆるビジネス、あらゆるニーズに対して信頼性の高いエネルギーソリューションを提供します。CAT発電機は主要電源または予備電源として取り付けることもできます。
8 件中 1-6 件を表示
| 最高定格 | 60 ekW 60 ekW |
| 最低定格 | 55 ekW 55 ekW |
| 排出ガス/燃料戦略 | 非認定排出ガス 非認定排出ガス |
| 電圧 | 220 ~ 380 V 220 ~ 380 V |
| 周波数 | 60 Hz 60 Hz |
| 速度 | 1,800 rpm 1,800 rpm |
| デューティサイクル | 予備電源、主要電源 予備電源、主要電源 |
| エンジンモデル | Cat® C3.3 Cat® C3.3 |
| 内径 | 4.1 in 105 mm |
| 行程 | 5 in 127 mm |
| 総行程容積(排気量) | 201.4 in³ 3.3 l |
| 圧縮比 | 17.25:1 17.25:1 |
| 吸気方式 | ターボチャージャ付き ターボチャージャ付き |
| 燃料系統 | コモンレール コモンレール |
| ガバナタイプ | 機械式 機械式 |
| 長さ - 最大 | 66.1 in 1680 mm |
| 幅 - 最大 | 760 mm 29.9 in |
| 高さ - 最大 | 52.5 in 1333 mm |
| 乾燥質量 - 発電装置(最大) | 1788 lb 811 kg |
主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.
true
比較ツールを使用してCATおよび競合他社のモデルの詳細な仕様を比較します。
すべてのモデルを比較