概要
115 kVA可搬式発電装置
XQP115発電装置は、EU Stage V排出ガス基準に適合しています。各モデルは50 Hzと60 Hzを簡単に切り替えられるため、1台の車両でさまざまな地域や用途(マイニング、製造、オイルやガス、建設など)で要求される負荷要件を柔軟に満たすことができます。
重要な仕様
XQP115発電装置は、EU Stage V排出ガス基準に適合しています。各モデルは50 Hzと60 Hzを簡単に切り替えられるため、1台の車両でさまざまな地域や用途(マイニング、製造、オイルやガス、建設など)で要求される負荷要件を柔軟に満たすことができます。
定期メンテナンスが必要になるまでの可動時間を最大化
地理的制限が不要なターミナルリンク経由の簡単な周波数スイッチにより、発電装置を必要なところで使用可能
13 件中 1-6 件を表示
| 定格(主要電力) | 115 kVA 115 kVA |
| 振動数 | 50/60 Hz 50/60 Hz |
| 電圧 | 220 ~ 480 V 220 ~ 480 V |
| 燃料/排出ガス戦略 | EU Stage V EU Stage V |
| エンジン | Cat® C4.4 Cat® C4.4 |
| 燃料 | ディーゼル ディーゼル |
| 排出ガス | EU Stage V EU Stage V |
| 幅 | 45 in 1150 mm |
| 高さ | 82 in 2076 mm |
| 長さ | 117 in 2970 mm |
| 質量 - 潤滑油および冷却水を含む | 4579 lb 2077 kg |
| 100 %負荷(50 Hz時) | 7.2 gal/hr 27.3 l/hr |
| 100 %負荷(60 Hz時) | 7.4 gal/hr 28 l/hr |
| 75 %負荷(50 Hz時) | 5.3 gal/hr 20.4 l/hr |
| 75 %負荷(60 Hz時) | 5.5 gal/hr 21 l/hr |
| 1 m(3 ft)の音響出力(75 %定格(50Hz時)) | 75.3 dB(A) 75.3 dB(A) |
| 1 m(3 ft)の音響出力(75 %定格(60 Hz時)) | 78.9 dB(A) 78.9 dB(A) |
主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.
true
比較ツールを使用してCATおよび競合他社のモデルの詳細な仕様を比較します。
すべてのモデルを比較