EMCP 4.4マスタコントロールパネル

EMCP 4.4マスタコントロールパネル スイッチギヤおよび並列化コントロール

国内の販売店に見積りを依頼する ディーラを検索する

重要な仕様

コンフィギュレーション
高速ネットワークを介して最大8基の発電装置のリモートモニタリングとコントロールが可能です。単一の商用電源に接続されたEMCP 4.4装着の発電装置のグループを並列化できます。
高速ネットワークを介して最大8基の発電装置のリモートモニタリングとコントロールが可能です。単一の商用電源に接続されたEMCP 4.4装着の発電装置のグループを並列化できます。
運転モード
緊急用予備電源、アイランド、商用電源並列化
緊急用予備電源、アイランド、商用電源並列化
用途
LVおよびMV(208 V~38 kV)
LVおよびMV(208 V~38 kV)

機能一覧

Cat

製品の機能

  • 最大8基の発電装置のシステムレベルの概況とコントロール
  • EMCP4.4発電装置コントローラへの高速通信
  • 一元化されたアラームログ
  • ModBus RS-485またはEthernetを介してユーザーのビル管理システムとのインターフェイスに対応
  • 商用電源並列化モードが使用可能
  • パスワードを使ったセキュリティシステムでシステムのセキュリティを確保
  • 15"カラータッチスクリーンHMI

製品仕様 EMCP 4.4マスタコントロールパネル

コンフィギュレーション 高速ネットワークを介して最大8基の発電装置のリモートモニタリングとコントロールが可能です。単一の商用電源に接続されたEMCP 4.4装着の発電装置のグループを並列化できます。 高速ネットワークを介して最大8基の発電装置のリモートモニタリングとコントロールが可能です。単一の商用電源に接続されたEMCP 4.4装着の発電装置のグループを並列化できます。
運転モード 緊急用予備電源、アイランド、商用電源並列化 緊急用予備電源、アイランド、商用電源並列化
用途 LVおよびMV(208 V~38 kV) LVおよびMV(208 V~38 kV)
ANSI保護機器 15/25、27/59、81 O/U、32、40、50、51 15/25、27/59、81 O/U、32、40、50、51
ANSI保護機器 15/25。27/59、81 O/U、32、47(産業用グレード) 15/25。27/59、81 O/U、32、47(産業用グレード)
認証 IBC、CBC、UBCおよびOSHPD認定 IBC、CBC、UBCおよびOSHPD認定
制御パネルエンクロージャ NEMA 1壁面取付け構造 NEMA 1壁面取付け構造
作動温度 0 °C~50 °C 0 °C~50 °C
保管温度 -20 °C~+60 °C -20 °C~+60 °C
低電圧標準 NEMA SG-5、CSA、ANSI C37.51、ANSI C37.20.1、UL 1558またはUL 891、NFPA 110、NFPA 99およびNFPA 70 NEMA SG-5、CSA、ANSI C37.51、ANSI C37.20.1、UL 1558またはUL 891、NFPA 110、NFPA 99およびNFPA 70
中電圧標準 NEMA SG-5、ANSI/IEEE C37.20.2、CSA-C22.2 No. 31-M89、EEMAC G8-3.2、NFPA 70、NFPA 99およびNFPA 1110 NEMA SG-5、ANSI/IEEE C37.20.2、CSA-C22.2 No. 31-M89、EEMAC G8-3.2、NFPA 70、NFPA 99およびNFPA 1110

EMCP 4.4マスタコントロールパネル 標準装備

コンフィギュレーション

  • 壁面取付けのスーパーバイザコントロールシステムで、EMCP4.4並列化コントロールパネルが装備されている最大8基の発電機のモニタリングとコントロールの一元化を実現

用途

  • LVおよびMV(208 V~15 kV) 50/60 Hz

作動温度

  • 0~50 °C

中電圧標準

  • UL 508A

非常時負荷切換えマネージャ標準装備品

  • データテーブルインターフェイス
  • 19"カラータッチスクリーン

EMCP 4.4マスタコントロールパネル オプション装備品

非常時負荷切換えマネージャオプション装備品

  • マスタコントロールパネルのXLMバージョンで提供される、商用電源モニタリングおよびサーキットブレーカコントロールI/O

関連製品 - アタッチメント

  • ディーゼル発電装置 - C9、C13、C15、C18、C27、C32、3500、C175

製品パンフレットなどをダウンロードできます!

主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.

EMCP 4.4マスタコントロールパネル を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

ツールと各段階でのエキスパートによるサポート

メディア・ギャラリ

マスタコントロールパネル

マスタコントロールパネル

次について現在提供中のキャンペーンを確認  EMCP 4.4マスタコントロールパネル

その他のキャンペーンを見る