DG125(単相および3相)ラテンアメリカ

DG125(単相および3相)ラテンアメリカ ガス発電装置

国内の販売店に見積りを依頼する ディーラを検索する

重要な仕様

周波数
60 Hz
60 Hz
ガススタンバイ定格
125 ekW
125 ekW
排出ガス/燃料戦略
米国EPA据置き型緊急用途および非緊急用途に適合
米国EPA据置き型緊急用途および非緊急用途に適合

機能一覧

7 件中 1-6 件を表示

Cat

堅牢なスパーク点火式エンジン

  • 信頼性、耐久性に優れた堅牢な設計
  • 6.2L TCACスパーク点火式燃料2系統エンジンは、天然ガスおよびプロパンに対応し、一貫したパフォーマンスと優れた燃費性能を発揮し、排出ガスの削減にも貢献します。
Cat

自己励起オルタネータ

  • 優れたモータ始動性能により、大型オルタネータの必要性は最小限
  • CATエンジンの性能および出力特性に合わせた設計
  • 堅牢なクラスHインシュレーション
  • 柔軟性の高いパッケージ式で取付け容易な高効率オルタネータ
  • 整備が容易で長寿命
Cat

冷却系統

  • 50 °C(122 °F)までの標準周囲温度で動作する設計
  • 特定の周囲温度性能および高度性能については、Catディーラにお問い合わせください。
Cat

GCCP1.2コントロールパネル

  • 使いやすいインターフェイスとナビゲーション
  • 拡張性の高いシステムで幅広いインストール要件に適合
  • お客様固有の要件を満たす現場固有プログラミング
Cat

1つの安全な動力源

  • 発電装置に使用するコンポーネントを設計段階で厳選し、パッケージの性能を最適化
  • 発電装置は弊社の品質ガイドラインに従って、Caterpillarの施設で完全に組立て
  • 各発電装置パッケージをCaterpillarの施設から運び出す前に試験
  • ディーラサービス、部品、保証などのCAT製品サポートは、CAT発電システム全体が対象
Cat

認証

  • UL2200
  • IBC耐震
  • NFPA110

製品仕様 DG125(単相および3相)ラテンアメリカ

周波数 60 Hz 60 Hz
ガススタンバイ定格 125 ekW 125 ekW
排出ガス/燃料戦略 米国EPA据置き型緊急用途および非緊急用途に適合 米国EPA据置き型緊急用途および非緊急用途に適合
電圧 208-600 208-600
速度 1,800 rpm 1,800 rpm
天然ガス定格 125 ekW 125 ekW
エンジンモデル V8、6.2L TCAC V8、6.2L TCAC
内径 4 in 101.6 mm
行程 3.75 in 95.3 mm
総行程容積(排気量) 378.3 in³ 6.2 l
圧縮比 9.8:1 9.8:1
吸気方式 TCAC TCAC
燃料系統 電子式 電子式
長さ 96 in 2438 mm
幅 51 in 1295 mm
高さ 57 in 1448 mm
乾燥質量 - 発電装置 3226 lb 1464 kg

DG125(単相および3相)ラテンアメリカ 標準装備

コントロールパネル

  • GCCP1.2

DG125(単相および3相)ラテンアメリカ オプション装備品

始動/充電

  • ジャケットウォータヒータ

燃料系統

  • ガスレギュレータ

ゼネラル

  • シングルエレメントおよび二重エレメントエアクリーナ
  • サーキットブレーカパネル(地域と製品構成により異なる)

製品パンフレットなどをダウンロードできます!

主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.

DG125(単相および3相)ラテンアメリカ を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

ツールと各段階でのエキスパートによるサポート

メディア・ギャラリ

DG125右正面図

DG125左正面図

DG125右後面図

DG125左後面図

DG125エンクロージャ左正面図

DG125エンクロージャ右正面図

DG125右正面図
DG125左正面図
DG125右後面図
DG125左後面図
DG125エンクロージャ左正面図
DG125エンクロージャ右正面図

次について現在提供中のキャンペーンを確認  DG125(単相および3相)ラテンアメリカ

その他のキャンペーンを見る