概要
150 ekW発電装置
このCAT®スパーク点火式発電装置は、据置き型緊急用途および非緊急(デマンドレスポンス)用途向けの発電装置であり、電力ニーズに対してきわめてクリーンで持続可能なソリューションを提供します。さまざまなガス系燃料で動作し、自動燃料切換えとマイクログリッド適合に対応しているため、幅広い用途の電力供給に利用できます。
重要な仕様
このCAT®スパーク点火式発電装置は、据置き型緊急用途および非緊急(デマンドレスポンス)用途向けの発電装置であり、電力ニーズに対してきわめてクリーンで持続可能なソリューションを提供します。さまざまなガス系燃料で動作し、自動燃料切換えとマイクログリッド適合に対応しているため、幅広い用途の電力供給に利用できます。
7 件中 1-6 件を表示
| 周波数 | 60 Hz 60 Hz |
| 天然ガス定格 | 150 ekW 150 ekW |
| 排出ガス/燃料戦略 | 米国EPA据置き型緊急用途および非緊急用途に適合 米国EPA据置き型緊急用途および非緊急用途に適合 |
| 電圧 | 208-600 208-600 |
| 速度 | 1,800 rpm 1,800 rpm |
| ガススタンバイ定格 | スタンバイ、デマンドレスポンスおよびプライム スタンバイ、デマンドレスポンスおよびプライム |
| エンジンモデル | V8、9.1L TCAC V8、9.1L TCAC |
| 内径 | 4.3 in 109.2 mm |
| 行程 | 4.75 in 120.7 mm |
| 総行程容積(排気量) | 555.3 in³ 9.1 l |
| 圧縮比 | 9.5:1 9.5:1 |
| 吸気方式 | TCAC TCAC |
| 燃料系統 | 電子式 電子式 |
| 長さ | 114 in 2896 mm |
| 幅 | 55 in 1397 mm |
| 高さ | 68 in 1727 mm |
| 乾燥質量 - 発電装置 | 4500 lb 1464 kg |
主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.
true
比較ツールを使用してCATおよび競合他社のモデルの詳細な仕様を比較します。
すべてのモデルを比較DG150右後面図
DG150左後面図
DG150左正面図
DG150右正面図
DG150エンクロージャ右後面図
DG150エンクロージャ左後面図
DG150エンクロージャ左正面図
DG150エンクロージャ右正面図