3512C(60 Hz) | 1,230~1,500 kWディーゼル発電機

ディーゼル発電装置 3512C(60 Hz)

国内の販売店に見積りを依頼する ディーラを検索する

重要な仕様

予備電力定格
1,500 ekW
1,500 ekW
主要電力定格
1,360 ekW
1,360 ekW
排出ガス/燃料戦略
米国EPA認定
米国EPA認定

概要

1,230~1,500 ekWディーゼル発電装置

1,230~1,500 ekW(60 Hz時)の信頼性の高い発電を行う当社の3512Cディーゼル発電装置は、ミッションクリティカルな常時電源、予備電源および主要電源の用途に対応できるように製造されています。各装置はISO 8528-5過渡応答の要件を満たし、100 %の定格負荷をワンステップで受け止められるように設計されています。発電装置は据置き型緊急使用のみ(Tier 2オフロード同等排出ガス基準に適合)の米国EPA認定を受けています。

利点

1,000時間 4,000,000,000 グローバル作動時間

ヘビーデューティで定評ある性能

1,000時間 200,000 発送済み

1981年以降、エンジン市場をリードしています

BMEP 19% 他のブランドより低

大きなブロック負荷の能力と耐久性を提供

製品仕様 3512C(60 Hz)

予備電力定格 1,500 ekW 1,500 ekW
主要電力定格 1,360 ekW 1,360 ekW
排出ガス/燃料戦略 米国EPA認定 米国EPA認定
電圧 380~13,800 V 380~13,800 V
周波数 60 Hz 60 Hz
速度 1,800 rpm 1,800 rpm
デューティサイクル 予備電源、ミッションクリティカル、主要電源、常時電源 予備電源、ミッションクリティカル、主要電源、常時電源
最高定格 1,500 ekW 1,500 ekW
最低定格 1,230 ekW 1,230 ekW
エンジンモデル 3512C ATAAC、V型12気筒、4ストローク水冷式ディーゼル 3512C ATAAC、V型12気筒、4ストローク水冷式ディーゼル
内径 6.69 in 170 mm
行程 7.48 in 190 mm
総行程容積(排気量) 3161.03 in³ 51.8 l
圧縮比 14.7:1 14.7:1
吸気方式 TA TA
燃料系統 電子ユニット噴射 電子ユニット噴射
ガバナタイプ ADEM™ A3 ADEM™ A3
長さ - 最大 248.6 in 6319.4 mm
幅 - 最大 89.8 in 2281.2 mm
高さ - 最大 110 in 2794 mm
乾燥質量 - 発電装置(最大) 30790 lb 13970 kg

3512C(60 Hz) 標準装備

エアインレットシステム

  • エアクリーナ、シングルエレメントキャニスタタイプ(サービスインジケータ付き)

エアインレット

  • エアクリーナ

排気

  • 排気フランジアウトレット

燃料

  • セカンダリ燃料フィルタ
  • プライマリ燃料フィルタおよび一体型ウォータセパレータ
  • 燃料プライミングポンプ

発電機

  • CATエンジンの性能と出力特性に適合
  • IP23保護

電力遮断

  • バスバー

コントロールパネル

  • Cat ECS発電装置コントローラ

コントロールシステム

  • アラーム確認
  • 過周波数/周波数不足(81 o/u)
  • 逆出力(kW)(32)
  • 冷却水温度
  • kVAr(位相別、平均、%)
  • 過電流(50/51)
  • 冷却水温度上昇
  • 環境シールドフロントフェイス
  • 逆無効電力(kVAr)(32RV)
  • kVA(位相別、平均、%)
  • V(L-LおよびL-N)
  • 発電装置パッケージには、Caterpillar電圧レギュレータ(IVR)が含まれる。IVRには、無効ドループ機能、三相電圧センシング、KVAR/PFモード、RFIサプレッション、最小/最大励磁機が含まれるリミッタおよび励磁機ダイオードモニタ
  • kW-hr(合計)
  • kW(位相別、平均、%)
  • 油圧低下
  • Cat ECS 100
  • デジタル表示:
  • エンジン冷却タイマ
  • 発電装置取付け - 後方向き
  • DC電圧
  • プログラム可能なリレー出力1個(Form C)
  • オーバースピード
  • kVAr-hr(合計)
  • プログラム可能なデジタル出力1個
  • 通信
  • 力率(位相別および平均)
  • 油圧(psi、kPa、bar)
  • True RMS ACメータリング、三相、±2 %の精度
  • Cat Connect(Catコネクト)
  • カスタマイズ可能なスクリーン
  • 冷却水温度低下
  • 過電圧/電圧不足(27/59)
  • プログラム可能なリレー出力4個(フォームA)
  • アクセサリモジュールデータリンク
  • 警告/シャットダウン、共通LEDのシャットダウン表示:
  • 始動せず(オーバークランキング)
  • A(位相別および平均)
  • 自動/始動/停止コントロール
  • コントロール:
  • エンジンサイクルクランク
  • カスタマデータリンク(Modbus RTU)
  • プログラム可能な保護リレー機能:
  • テキストアラーム/イベントの説明
  • 非常停止
  • 速度調整
  • 選択したオプションにより異なるI/O数
  • ランプテスト
  • RPM
  • 24 VDC動作
  • 非常停止押しボタン
  • クーラントレベル低下
  • 周波数(Hz)
  • 発電機位相順序
  • 負荷ヒストグラム機能
  • PLC機能

冷却系統

  • パッケージマウントラジエータ
  • クーラントレベルセンサ(ラジエータ非搭載のパッケージには含まれない)
  • SCAC
  • ラジエータファンとファンドライブ
  • 冷却水ドレーンライン(バルブ付き)
  • ファンおよびベルトガード
  • Caterpillar純正エクステンデッドライフクーラント(ラジエータ非搭載、SF44CTS取付けのパッケージには含まれない)

排気システム

  • フランジ表面アウトレット
  • 乾式排気マニホールド

燃料系統

  • 燃料クーラ(ラジエータ非搭載のパッケージには含まれない)
  • セカンダリ燃料フィルタ
  • フレキシブル燃料ライン - 組込みなしで出荷
  • 燃料プライミングポンプ

発電装置およびアタッチメント

  • 中電圧:
  • 内部励起(IE、Internal excitation)
  • 高電圧
  • 永久磁石励磁式(PMG)
  • コイル温度検出器
  • NEMAクラスHインシュレーションシステム、クラスH温度上昇(周囲温度40 °C)(主要電源125 °C/予備電源150 °C)
  • バスバー接続、右側エクステンションボックス、下部ケーブル差込み口
  • バスバー接続、上部中央に取付け、上部ケーブル差込み口
  • 低電圧:
  • クラスHインシュレーション、クラスF温度上昇(外気温40 °C)(主要電源105 °C/予備電源130 °C)
  • NEMAクラスHインシュレーションシステム、クラスH温度上昇(周囲温度40 °C)(主要電源125 °C/予備電源150 °C)
  • NEMA標準穴パターン
  • 三相ブラシレス、突極
  • NEMA標準穴パターン
  • 6リード
  • ランダム巻線
  • NEMA標準穴パターン
  • 成形巻線

制御システム

  • ADEM III

資料

  • パーツブック

潤滑システム

  • ギヤ式潤滑油ポンプ
  • オイルフィルタ、フィラおよびレベルゲージ
  • フュームディスポーザル
  • 潤滑油
  • オイルドレーンラインおよびバルブ
  • 一体型潤滑油クーラ

マウンチングシステム

  • ラバー防振マウント - 出荷時組込みなし

始動/充電システム

  • 45 A充電オルタネータ
  • バッテリおよびバッテリラック(ケーブル付き)
  • バッテリディスコネクトスイッチ
  • 24 Vスタータモータ

ゼネラル

  • フライホイールおよびフライホイールハウジング - SAE No. 00
  • SAE標準回転
  • 右側整備
  • 塗装 - Caterpillar yellowおよび高光沢ブラックレールとラジエータ

3512C(60 Hz) オプション装備品

コントロールパネル

  • EMCP 4.4

排気

  • 排気マフラ

エアインレットシステム

  • ヘビーデューティエアクリーナ
  • シングルエレメントフィルタ

発電機

  • 永久磁石励磁式(PMG)
  • 大型およびプレミアム発電機
  • 内部励起(IE、Internal excitation)
  • 結露防止ヒータ

冷却系統

  • 冷却水
  • 標準取付けATAACラジエータ
  • オプション取付けATAACラジエータ
  • オプションの取付けラジエータ
  • ウォータレベルスイッチゲージ
  • 標準取付けラジエータ

電力遮断

  • 回路ブレーカ、IEC準拠
  • 回路ブレーカ、UL登録済み

排気システム

  • フランジ
  • フランジおよび排気エキスパンダ
  • Yアダプタ
  • フレキシブルフィッティング
  • エルボ
  • マフラ

燃料系統

  • プライマリフュエルフィルタ

ゼネラル

  • US AIDエンブレム

マウンチング

  • IBCアイソレータ
  • ラバー防振マウント
  • スプリング式振動アイソレータ

発電装置およびアタッチメント

  • ディファレンシャル変流器(DCT)15 kVクラス
  • RW、IE、6リード、ピッチ0.6667
  • ディファレンシャル変流器(DCT)8.7 kVクラス
  • 1,400、1,600、2,700フレーム
  • スペースヒータ
  • 発電装置エアクリーナ
  • 発電装置変換 - IEからPM
  • 低電圧: 380、440/480 V、三相、1,800 rpm

始動/充電

  • ジャケットウォータヒータ
  • エア始動モータ(コントロールおよびサイレンサ付き)
  • バッテリ充電器
  • 充電オルタネータ
  • ヘビーデューティ仕様始動システム
  • 大型バッテリ

計器類

  • ワイヤリングGP(サイクルセンサなし)
  • 高温計と熱電対

潤滑システム

  • 予潤滑ポンプ
  • オイルレベルレギュレータ
  • オイルドレーン
  • 標準サンプ内の潤滑油

クランクケースの保護

  • エクスプロージョンリリーフバルブなし
  • クランクケースエクスプロージョンリリーフバルブなし
  • エクスプロージョンリリーフバルブ
  • クランクケース換気システム

マウンチングシステム

  • パック式低効率アイソレータ
  • IBC振動アイソレータ
  • スプリング式振動アイソレータ

電源接続

  • ケーブル差込み口 - 右側
  • センタポストバスバー
  • 後部電源接続
  • 右側電源接続
  • 2,000、2,500、3,200 A、3極、IEC定格サーキットブレーカ
  • 1,600、2,000、2,500、3,000、4,000 A、3極、UL-100 %定格サーキットブレーカ
  • 左側電源接続
  • 6リード、6ターミナルオプション
  • 2,000、2,500 A、4極、IEC定格サーキットブレーカ
  • ニュートラル接地接続
  • 接地グループ

特別試験/レポート

  • 標準エンジン試験料金
  • PGS試験レポート(1.0力率)
  • CSA(Canadian Standards Association、カナダ規格協会)認定
  • IBC耐震認証
  • 燃料消費試験
  • ねじれ振動分析
  • 発電装置試験レポート
  • 発電装置燃料消費試験
  • PGS試験レポート(0.8力率)

始動/充電システム

  • 10 Aバッテリ充電器
  • 24 Vバッテリセット - 乾式
  • エンジンバーリング装置
  • 35 Aバッテリ充電器
  • エアスタータモータ
  • 空気圧レギュレータ
  • バッテリ、ラック、ケーブル:
  • ジャケットウォータヒータ
  • スタータモータ
  • スタータカバー

製品パンフレットなどをダウンロードできます!

主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.

3512C(60 Hz) を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

比較ツールを使用してCATおよび競合他社のモデルの詳細な仕様を比較します。

すべてのモデルを比較

ツールと各段階でのエキスパートによるサポート

メディア・ギャラリ

3512C_50Hz_Flush_Mount、リア右側

3512C_50Hz_Flush_Mount、リア左側

3512C_50Hz_Flush_Mount、フロント左側

3512C_50Hz_Flush_Mount、フロント右側

3512C_50Hz_Flush_Mount、リア右側
3512C_50Hz_Flush_Mount、リア左側
3512C_50Hz_Flush_Mount、フロント左側
3512C_50Hz_Flush_Mount、フロント右側

360 View

次について現在提供中のキャンペーンを確認  3512C(60 Hz)

その他のキャンペーンを見る