概要
400 - 500 kVAディーゼル発電装置
低燃費の認定を受けたC15ディーゼル発電機は、予備用途および主用途向けに開発され、ISO 8528-5過渡応答要件を満たし、60 Hzで400 ~ 500 ekWの信頼性の高い電力を生成します。
重要な仕様
低燃費の認定を受けたC15ディーゼル発電機は、予備用途および主用途向けに開発され、ISO 8528-5過渡応答要件を満たし、60 Hzで400 ~ 500 ekWの信頼性の高い電力を生成します。
燃料充填間の稼働時間を伸ばし、運転経費を削減
CAT Connectオプションでは発電機を常に始動でき期待どおりに実施する状態に維持
8 件中 1-6 件を表示
| 最高定格 | 500 ekW 500 ekW |
| 最低定格 | 400 ekW 400 ekW |
| 排出ガス/燃料戦略 | で実現し低燃費 で実現し低燃費 |
| 電圧 | 208 ~ 600ボルト 208 ~ 600ボルト |
| 周波数 | 60 Hz 60 Hz |
| 速度 | 1,800 rpm 1,800 rpm |
| デューティサイクル | 予備電源、主要電源 予備電源、主要電源 |
| エンジンモデル | C15 ATAAC、直列6気筒、4ストローク水冷式ディーゼル C15 ATAAC、直列6気筒、4ストローク水冷式ディーゼル |
| 内径 | 5.4 in 137.2 mm |
| 行程 | 6.75 in 171.4 mm |
| 総行程容積(排気量) | 927.56 in³ 15.2 l |
| 圧縮比 | 16.1:1 16.1:1 |
| 吸気方式 | エアツーエアアフタクーラ付き エアツーエアアフタクーラ付き |
| 燃料系統 | MEUI MEUI |
| ガバナタイプ | Adem™A4 Adem™A4 |
| 長さ - 最大 | 168.2 in 4273 mm |
| 幅 - 最大 | 81 in 2058 mm |
| 高さ - 最大 | 82.4 in 2092 mm |
主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.
true
比較ツールを使用してCATおよび競合他社のモデルの詳細な仕様を比較します。
すべてのモデルを比較