概要
CAT® CGシリーズ
CGシリーズ – ゼネラルパーパス用途向けのコンタクタ形式、オープントランジション(CG)および遅延トランジション(CGD)ATSは、強化された機能セットとLCD HMIインターフェイスを備え、商業および軽工業用途における重要な非常用電源用途向けの機能を提供します。
CGは、最大6,000サイクルの試験に耐える、耐久性のあるメカニズムを備えています。電気システムパラメータはHMI経由で設定され、事前設定ファイルのアップロードはUSBまたはBluetooth接続経由で利用できます。