3516B(50 Hz)インド市場専用 | 2,000 kVAディーゼル発電機

3516B(50 Hz)インド市場専用 ディーゼル発電装置

国内の販売店に見積りを依頼する ディーラを検索する

重要な仕様

最高定格
2,250 kVA
2,250 kVA
最低定格
2,000 kVA
2,000 kVA
排出ガス/燃料戦略
で実現し低燃費
で実現し低燃費

製品仕様 3516B(50 Hz)インド市場専用

最高定格 2,250 kVA 2,250 kVA
最低定格 2,000 kVA 2,000 kVA
排出ガス/燃料戦略 で実現し低燃費 で実現し低燃費
電圧 電圧 - 低電圧(415 V)、中電圧および高電圧 電圧 - 低電圧(415 V)、中電圧および高電圧
周波数 50 Hz 50 Hz
速度 1,500 rpm 1,500 rpm
デューティサイクル 予備電源、主要電源 予備電源、主要電源
エンジンモデル 3516B TA、V型16気筒、4ストローク水冷式ディーゼル 3516B TA、V型16気筒、4ストローク水冷式ディーゼル
内径 6.69 in 170 mm
行程 7.48 in 190 mm
総行程容積(排気量) 4210.6 in 69 l
圧縮比 14.0:1 14.0:1
吸気方式 TA TA
燃料系統 電子ユニット噴射 電子ユニット噴射
ガバナタイプ Adem™3 Adem™3
長さ - 最大 234.4 in 5953 mm
幅 - 最大 234.4 in 5953 mm
高さ - 最大 94.9 in 2410 mm

3516B(50 Hz)インド市場専用 標準装備

冷却系統

  • ラジエータと熱交換器

コントロールパネル

  • EMCP 4.2

製品パンフレットなどをダウンロードできます!

主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.

3516B(50 Hz)インド市場専用 を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

比較ツールを使用してCATおよび競合他社のモデルの詳細な仕様を比較します。

すべてのモデルを比較

ツールと各段階でのエキスパートによるサポート

メディア・ギャラリ

3516Bディーゼル発電装置

3516Bディーゼル発電装置

3516Bディーゼル発電装置

3516Bディーゼル発電装置

3516Bディーゼル発電装置
3516Bディーゼル発電装置
3516Bディーゼル発電装置
3516Bディーゼル発電装置

次について現在提供中のキャンペーンを確認  3516B(50 Hz)インド市場専用

その他のキャンペーンを見る