3516C(60 Hz) | 1,650~2,500 kWディーゼル発電機

3516C(60 Hz) ディーゼル発電装置

国内の販売店に見積りを依頼する ディーラを検索する

重要な仕様

予備電力定格
2500/2250/2000 ekW
2500/2250/2000 ekW
主要電力定格
2250/2045/1825 ekW
2250/2045/1825 ekW
排出ガス/燃料戦略
米国EPA認定、Tier 2
米国EPA認定、Tier 2

製品仕様 3516C(60 Hz)

予備電力定格 2500/2250/2000 ekW 2500/2250/2000 ekW
主要電力定格 2250/2045/1825 ekW 2250/2045/1825 ekW
排出ガス/燃料戦略 米国EPA認定、Tier 2 米国EPA認定、Tier 2
電圧 380~13,800 V 380~13,800 V
周波数 60 Hz 60 Hz
速度 1,800 rpm 1,800 rpm
デューティサイクル 予備電源、ミッションクリティカル、主要電源、常時電源 予備電源、ミッションクリティカル、主要電源、常時電源
最高定格 2500 ekW 2500 ekW
最低定格 1,650 ekW 1,650 ekW
エンジンモデル 3516C、ATAAC、V型16気筒、4ストローク水冷式ディーゼル 3516C、ATAAC、V型16気筒、4ストローク水冷式ディーゼル
内径 6.69 in 170 mm
行程 7.48 in 190 mm
総行程容積(排気量) 4764.73 in 78 l
圧縮比 14.7:1 14.7:1
吸気方式 TA TA
燃料系統 電子ユニット噴射 電子ユニット噴射
ガバナタイプ Adem™3 Adem™3
ストローク - HD 8.46 in 215 mm
長さ - 最小 284.6 in 7229 mm
長さ - 最大 295.1 in 7495 mm
幅 - 最小 93.7 in 2379 mm
幅 - 最大 101.2 in 2569 mm
高さ - 最小 116.5 in 2958 mm
高さ - 最大 118.5 in 3009 mm
乾燥質量 - 発電装置(最小) 35880 lb 16275 kg
乾燥質量 - 発電装置(最大) 38780 lb 17590 kg

3516C(60 Hz) 標準装備

エアインレットシステム

  • エアクリーナ(シングルエレメントキャニスタ形式)

排気

  • 排気フランジアウトレット

コントロールパネル

  • 通信:
  • 逆無効電力(kVAr)(32RV)
  • カスタマデータリンク(Modbus RTU)
  • 発電装置取付け - 後方向き
  • プログラム可能なデジタル出力1個
  • 自動/始動/停止コントロール -
  • シリアル通知装置モジュールデータリンク
  • エンジン冷却タイマ
  • 24 VDC動作
  • コントロール:
  • 発電装置パッケージには、Caterpillar電圧レギュレータ(IVR)が含まれる。IVRには、無効ドループ機能、三相電圧センシング、KVAR/PFモード、RFIサプレッション、最小/最大励磁機が含まれる。リミッタおよび励磁機ダイオードモニタ
  • アラーム確認
  • Cat Connect(Catコネクト)
  • エンジンサイクルクランク
  • テキストアラーム/イベントの説明
  • 過電流(50/51)
  • アクセサリモジュールデータリンク
  • Cat ECS 100
  • プログラム可能なリレー出力1個(フォームC)
  • 非常停止押しボタン
  • 速度調整
  • プログラム可能なリレー出力4個(フォームA)
  • 選択したオプションにより異なるI/O数
  • お客様がプログラム可能なデジタル入力6個
  • 環境シールドフロントフェイス
  • 負荷ヒストグラム機能
  • ランプテスト
  • Cat ECS発電装置コントローラ
  • PLC機能
  • カスタマイズ可能なスクリーン - 0 True RMS ACメータリング、三相、+/-2%の精度
  • デジタル表示:
  • 動作時間
  • RPM
  • DC電圧
  • 周波数(Hz)
  • 冷却水温度
  • V(L-LおよびL-N)
  • 油圧(psi、kPa、bar)
  • A(位相別および平均)
  • kVAr(位相別、平均、%)
  • kVA(位相別、平均、%)
  • kW(位相別、平均、%)
  • 力率(位相別および平均)
  • kW-hr(合計)
  • kVAr-hr(合計)
  • 冷却水温度上昇
  • オーバースピード
  • 始動せず(オーバークランキング)
  • 警告/シャットダウン、共通LEDのシャットダウン表示:
  • 非常停止
  • 油圧低下
  • クーラントレベル低下
  • 冷却水温度低下
  • プログラム可能な保護リレー機能:
  • 過周波数/周波数不足(81 o/u)
  • 発電機位相順序
  • 過電圧/電圧不足(27/59)
  • 逆出力(kW)(32)

燃料

  • プライマリ燃料フィルタおよび一体型ウォータセパレータ

発電機

  • CATエンジンの性能と出力特性に適合
  • IP23保護

電力遮断

  • バスバー

冷却系統

  • パッケージマウントラジエータ
  • 認証取得のPGS標準装備

排気システム

  • フランジ表面アウトレット
  • 乾式排気マニホールド

燃料系統

  • フレキシブル燃料ライン - 組込みなしで出荷
  • 燃料クーラ(ラジエータ非搭載のパッケージには含まれない)
  • セカンダリ燃料フィルタ
  • 燃料プライミングポンプ

ゼネラル

  • 高光沢ブラックレールとラジエータ付きのCaterpillar Yellow
  • 右側整備
  • フライホイールおよびフライホイールハウジング - SAE No. 00
  • 塗装 - Caterpillar Yellow(レールおよびラジエータ以外)、グロスブラック
  • SAE標準回転

発電機およびアタッチメント

  • バスバー接続、上部中央に取付け、上部ケーブル差込み口
  • クラスH温度上昇(外気温40 °C)(主要電源125 °C/予備電源150 °C)
  • 低電圧:
  • NEMA標準穴パターン
  • 中電圧:
  • 結露防止スペースヒータ
  • 6リード
  • ランダム巻線
  • 成形巻線
  • NEMAクラスHインシュレーションシステム、クラスH温度上昇(周囲温度40 °C)(主要電源125 °C/予備電源150 °C)
  • 永久磁石励磁式(PMG)
  • クラスHインシュレーション、クラスF温度上昇(外気温40 °C)(主要電源105 °C/予備電源130 °C)
  • 内部励起(IE、Internal excitation)
  • 三相ブラシレス、突極
  • 高電圧:
  • コイル温度検出器
  • バスバー接続、右側エクステンションボックス、下部ケーブル差込み口

制御システム

  • ADEM A3

資料

  • パーツブック

潤滑系統

  • 潤滑油
  • フュームディスポーザル
  • 一体型潤滑油クーラ
  • オイルドレーンラインおよびバルブ
  • オイルフィルタ、フィラおよびレベルゲージ
  • ギヤ式潤滑油ポンプ

マウンチングシステム

  • 防振マウント(組込みなしで出荷)
  • ラバー防振マウント - 出荷時組込みなし
  • レール - エンジン/発電装置/ラジエータの取付け

始動系統

  • バッテリディスコネクトスイッチ
  • 45 A充電オルタネータ
  • 24 Vスタータモータ
  • バッテリおよびバッテリラック(ケーブル付き)

3516C(60 Hz) オプション装備品

コントロールシステム

  • EMCP 4.4

排気

  • 排気マフラ

エアインレットシステム

  • シングルエレメントフィルタ
  • 二重エレメントエアクリーナ

発電機

  • 励磁: [ ] 永久磁石励磁(PMG)励磁式(PM) [ ] 内部励磁式(IE)
  • 大型およびプレミアム発電機
  • 結露防止ヒータ

冷却系統

  • 冷却水
  • 標準周囲温度用ATAACラジエータ
  • オプションの取付けラジエータ
  • オプション取付けATAACラジエータ
  • 標準周囲温度用ラジエータ
  • ウォータレベルスイッチゲージ

電力遮断

  • 回路ブレーカ、UL登録済み
  • 回路ブレーカ、IEC準拠

クランクケースシステム

  • エクスプロージョンリリーフバルブ
  • 換気システム
  • エクスプロージョンリリーフバルブなし

コントロールパネル

  • 負荷共有モジュール
  • デジタルI/Oモジュール
  • 発電機の温度モニタリングおよび保護
  • リモートモニタリングソフトウェア

マウンチング

  • ラバー防振マウント
  • IBCアイソレータ

排気システム

  • Yアダプタ
  • フレキシブルフィッティング
  • 排気オフセット
  • Tier 4クリーンエミッションモジュール
  • エルボ
  • フランジおよび排気エキスパンダ
  • Tier 4クリーンエミッションMODキット
  • Tier 4ドーズキャビネット
  • フランジ
  • マフラ
  • クリーンエミッション部品

始動/充電

  • 大型バッテリ
  • バッテリ充電器
  • 充電オルタネータ
  • エア始動モータ(コントロールおよびサイレンサ付き)
  • ヘビーデューティ仕様始動システム

燃料系統

  • プライマリフュエルフィルタ

ゼネラル

  • 地域と製品構成に基づいて以下のオプションを選択できます。
  • UL 2200パッケージ
  • CSA(Canadian Standards Association、カナダ規格協会)認定
  • EEC適合宣言書
  • 特殊塗装(Caterpillar Yellow以外の色または高性能塗料)
  • 一体型およびサブベース燃料タンク
  • US AIDエンブレム
  • エンクロージャ: 防音仕様、耐候性
  • 自動切換えスイッチ(ATS、Automatic transfer switch)
  • 該当する建物コード別の耐震認証: IBC 2000、IBC 2003、IBC 2006、IBC 2009、CBC 2007
  • EU認定証明書(CE、Certificate of Conformance)
  • 一体型およびサブベースUL登録済み二重壁燃料タンク

発電装置およびアタッチメント

  • 高電圧: 12,470、13,200、13,800 V、三相1,800 rpm、FW、PM、リード数 = 6、ピッチ = 0.6667: 2,700、3,000フレーム
  • 高電圧: 6,300、6,600、6,900 V、三相1,800 rpm、FW、PM、リード数 = 6、ピッチ = 0.6667: 2,700、3,000フレーム
  • スペースヒータ用サーモスタット
  • 低/中電圧: 380、440、480、600 V、三相1,800 rpm。RW、IE、リード数 = 6、ピッチ = 0.6667: 1,600フレーム
  • 低/中電圧: 380、416、440、480、600、2,400、4,160 V、三相1,800 rpm、FW、PM、リード数 = 6、ピッチ = 0.6667: 1,600、1,800フレーム
  • ディファレンシャル変流器(DCT)8.7 kVおよび15 kVクラス
  • 発電機の変換
  • スペースヒータキット
  • オルタネータエアクリーナ

計器類

  • 高温計と熱電対

潤滑系統

  • オイルレベルレギュレータ
  • 標準サンプ内の潤滑油
  • 予潤滑ポンプ

マウンチングシステム

  • パック式低効率アイソレータ
  • スプリング式振動アイソレータ
  • IBC振動アイソレータ

電源接続

  • 発電装置とターミナルボックス間の接地ケーブル
  • ニュートラル接地接続
  • 左側電源接続
  • センターポストバスバー
  • 右側電源接続
  • 2,700フレーム、4リード、4ターミナル
  • 後部電源接続
  • 低電圧サーキットブレーカ

特別試験/レポート

  • IBC認定
  • 燃料消費試験
  • 発電装置試験レポート
  • PGS試験レポート(1.0力率)
  • ねじれ振動分析レポート
  • OSHPD認定
  • 発電装置燃料消費試験
  • PGS試験レポート(0.8力率)
  • 標準エンジン試験料金
  • カナダ規格協会認証

始動および充電

  • 空気圧レギュレータ
  • スタータカバー
  • エアスタータモータ
  • 10、20、35、50 Aバッテリ充電器
  • スタータモータ
  • ジャケットウォータヒータ
  • 24 Vバッテリセット - 乾式
  • エンジンバーリング装置

拡張サービス保証

  • プラチナ、ゴールド、シルバー保証

製品パンフレットなどをダウンロードできます!

主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.

3516C(60 Hz) を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

比較ツールを使用してCATおよび競合他社のモデルの詳細な仕様を比較します。

すべてのモデルを比較

ツールと各段階でのエキスパートによるサポート

メディア・ギャラリ

3516Cディーゼル発電装置

3516C発電装置パッケージ、後部右

3516C発電装置パッケージ、後部左

3516C発電装置パッケージ、前部左

3516Cディーゼル発電装置
3516C発電装置パッケージ、後部右
3516C発電装置パッケージ、後部左
3516C発電装置パッケージ、前部左

360 View

次について現在提供中のキャンペーンを確認  3516C(60 Hz)

その他のキャンペーンを見る