DE169AE0(60 Hz) | 135 ekWディーゼル発電機

C7.1 | DE169AE0 ディーゼル発電装置

国内の販売店に見積りを依頼する ディーラを検索する

重要な仕様

排出ガス/燃料戦略
非認定排出ガス
非認定排出ガス
電圧
220 ~ 380 V
220 ~ 380 V
周波数
60 Hz
60 Hz

機能一覧

8 件中 1-6 件を表示

Cat

CAT発電装置パッケージ

  • CAT発電装置パッケージは完全なプロトタイプ試験済み
  • 100 %のブロック負荷をワンステップで受け止め、NFPA 110負荷要件に適合
  • ISO 8528-3定常状態および過渡応答の要件に適合
Cat

CATディーゼルエンジン

  • 信頼性、耐久性に優れた堅牢な設計
  • 世界中の数多くの用途で効果を実証
  • 4行程のディーゼルエンジンは、最小質量で一貫した性能と優れた燃費を兼ね備えている
Cat

GTAフレームオルタネータ

  • 優れたモータ始動性能により、大型オルタネータの必要性は最小限
  • CATディーゼルエンジンの性能および出力特性に合わせた設計
  • 堅牢なクラスHインシュレーション
Cat

EMCPコントロールパネル

  • 使いやすいインターフェイスとナビゲーション
  • 拡張性の高いシステムで幅広いインストール要件に適合
  • お客様固有の要件を満たす拡張モジュールおよび現場固有プログラミング
Cat

冷却系統

  • 外気温55 °C(131 °F)までの標準外気温度で動作する設計
  • 特定の周囲温度性能および高度性能については、Catディーラにお問い合わせください。
Cat

認証

認定されたねじり振動分析による完全なプロトタイプ試験を実施

製品仕様 C7.1 | DE169AE0

排出ガス/燃料戦略 非認定排出ガス 非認定排出ガス
電圧 220 ~ 380 V 220 ~ 380 V
周波数 60 Hz 60 Hz
速度 1,800 rpm 1,800 rpm
デューティサイクル 予備電源、主要電源 予備電源、主要電源
最低定格 120 ekW 120 ekW
最高定格 120 ekW 120 ekW
エンジンモデル Cat® C7.1 Cat® C7.1
内径 4.1 in 105 mm
行程 5.3 in 135 mm
総行程容積(排気量) 427.8 in³ 7 l
圧縮比 18.2:1 18.2:1
吸気方式 ターボチャージャ付き ターボチャージャ付き
燃料系統 直噴 直噴
ガバナタイプ 機械式 機械式
長さ - 最大 96.5 in 2450 mm
幅 - 最大 1010 mm 39.8 in
高さ - 最大 60.8 in 1544 mm
乾燥質量 - 発電装置(最大) 3135 lb 1422 kg

C7.1 | DE169AE0 標準装備

エンジン

  • C7.1、直列4気筒、4ストロークディーゼル

コントロールパネル

  • EMCP 4.1コントロールパネル

制御システム

  • 機械式ガバナ

オルタネータ

  • GTAフレーム標準オルタネータ

燃料保管

  • 一重壁8時間燃料タンク

エンクロージャ

  • モジュール式のアクセスが容易な音響エンクロージャ

空気、冷却および排気

  • エンクロージャサイレンサ

ゼネラル

  • エンジンとオルタネータは塗装済み(Caterpillar Yellow)

製品パンフレットなどをダウンロードできます!

主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.

C7.1 | DE169AE0 を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

ツールと各段階でのエキスパートによるサポート

メディア・ギャラリ

DE169AE0

DE169AE0

DE169AE0

DE169AE0

エンクロージャ

エンクロージャ

エンクロージャ

エンクロージャ

DE169AE0
DE169AE0
DE169AE0
DE169AE0
エンクロージャ
エンクロージャ
エンクロージャ
エンクロージャ

360 View
360 View

次について現在提供中のキャンペーンを確認  C7.1 | DE169AE0

その他のキャンペーンを見る