発電装置の仕様
| 最高定格 | 8.8 ekW 8.8 ekW |
| 最低定格 | 8 ekW 8 ekW |
| 排出ガス/燃料戦略 | R96/EUIIIaと同等 R96/EUIIIaと同等 |
| 電圧 | 110 ~ 480 V 110 ~ 480 V |
| 周波数 | 60 Hz 60 Hz |
| 速度 | 1,800 rpm 1,800 rpm |
| デューティサイクル | 予備電源、主要電源 予備電源、主要電源 |
重要な仕様
60 Hzで8.0 ~ 8.8 ekWの電力を高い信頼性で生産するC1.1ディーゼル発電装置は、ISO 8528-5過渡応答の要件を満たすように設計されています。すべてのC1.1発電装置は、R96/EUIIIaと同等の排出ガス基準に適合しています。
CAT Connectオプションにより、発電機をいつでも始動できる状態にでき、期待どおりに動作させることができます
| 最高定格 | 8.8 ekW 8.8 ekW |
| 最低定格 | 8 ekW 8 ekW |
| 排出ガス/燃料戦略 | R96/EUIIIaと同等 R96/EUIIIaと同等 |
| 電圧 | 110 ~ 480 V 110 ~ 480 V |
| 周波数 | 60 Hz 60 Hz |
| 速度 | 1,800 rpm 1,800 rpm |
| デューティサイクル | 予備電源、主要電源 予備電源、主要電源 |
| エンジンモデル | C1.1、直列4気筒、4サイクルディーゼル C1.1、直列4気筒、4サイクルディーゼル |
| 内径 | 3 in 77 mm |
| 行程 | 3.2 in 81 mm |
| 総行程容積(排気量) | 69 in³ 1.1 l |
| 圧縮比 | 23.0:1 23.0:1 |
| 吸気方式 | 自然吸気 自然吸気 |
| 燃料系統 | 間接噴射 間接噴射 |
| ガバナタイプ | 機械式 機械式 |
| 長さ - 最大 | 55.1 in 1400 mm |
| 幅 - 最大 | 24.4 in 620 mm |
| 高さ - 最大 | 39.2 in 996 mm |
主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.
true
エンクロージャ
C1.1発電装置(リア左側)
C1.1発電装置(リア右側)
C1.1発電装置(フロント右側)
C1.1発電装置(フロント左側)
エンクロージャ