概要
680 ~ 900 kVAディーゼル発電装置
Caterpillar社は、優れた柔軟性、拡張性、信頼性、コスト効率を実現する電力ソリューションによって、発電市場をリードしています。
重要な仕様
Caterpillar社は、優れた柔軟性、拡張性、信頼性、コスト効率を実現する電力ソリューションによって、発電市場をリードしています。
作業に影響を与えずに大きな負荷に対応
全範囲の負荷に対して正確な制御を実施
8 件中 1-6 件を表示
| 排出ガス/燃料戦略 | で実現し低燃費 で実現し低燃費 |
| 電圧 | 380 ~ 415 V 380 ~ 415 V |
| 周波数 | 50 Hz 50 Hz |
| 速度 | 1,500 rpm 1,500 rpm |
| デューティサイクル | 予備電源、主要電源 予備電源、主要電源 |
| 最高定格 | 680 kVA 680 kVA |
| 最低定格 | 680 kVA 680 kVA |
| エンジンモデル | 3412C TA、V型12気筒、4ストローク、水冷式ディーゼル 3412C TA、V型12気筒、4ストローク、水冷式ディーゼル |
| 内径 | 5.4 in 137.2 mm |
| 行程 | 6 in 152.4 mm |
| 総行程容積(排気量) | 1648.86 in³ 27.02 l |
| 圧縮比 | 13:01 13:01 |
| 吸気方式 | ターボチャージャ、エアツーエアアフタクーラ付き ターボチャージャ、エアツーエアアフタクーラ付き |
| 燃料系統 | ポンプおよびライン ポンプおよびライン |
| ガバナタイプ | ADEM™ A5 ADEM™ A5 |
| 長さ - 最大 | 162.4 in 4125 mm |
| 幅 - 最小 | 75 in 1906 mm |
| 幅 - 最大 | 78.3 in 1989 mm |
| 高さ - 最大 | 75 in 1906 mm |
| 乾燥質量 - 発電装置(最小) | 12039 lb 5461 kg |
| 乾燥質量 - 発電装置(最大) | 13030 lb 5910 kg |
主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.
true