概要
DE165E0 | 165 kVAディーゼル発電装置
DE165E0発電装置は、ISO 8528-5過渡応答の要件を満たすように設計されたC7.1ディーゼルエンジンを備えており、50 Hzで165 kVAの安定した電力を生み出します。
重要な仕様
DE165E0発電装置は、ISO 8528-5過渡応答の要件を満たすように設計されたC7.1ディーゼルエンジンを備えており、50 Hzで165 kVAの安定した電力を生み出します。
8 件中 1-6 件を表示
| 排出ガス/燃料戦略 | 規制なし 規制なし |
| 電圧 | 220~415 V 220~415 V |
| 周波数 | 50 Hz 50 Hz |
| 速度 | 1,500 rpm 1,500 rpm |
| デューティサイクル | 予備電源、主要電源 予備電源、主要電源 |
| 最高定格 | 165 kVA 165 kVA |
| 最低定格 | 165 kVA 165 kVA |
| エンジンモデル | Cat® C7.1 Cat® C7.1 |
| 内径 | 4.1 in 105 mm |
| 行程 | 5.3 in 135 mm |
| 総行程容積(排気量) | 427.8 in³ 7 l |
| 圧縮比 | 16.0:1 16.0:1 |
| 吸気方式 | ターボチャージャ、エアツーエアアフタクーラ付き ターボチャージャ、エアツーエアアフタクーラ付き |
| 燃料系統 | 直列 直列 |
| ガバナタイプ | 機械式 機械式 |
| 長さ - 最大 | 98.4 in 2500 mm |
| 幅 - 最大 | 44.1 in 1120 mm |
| 高さ - 最大 | 60.2 in 1528 mm |
| 乾燥質量 - 発電装置(最大) | 3549 lb 1610 kg |
主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.
true
比較ツールを使用してCATおよび競合他社のモデルの詳細な仕様を比較します。
すべてのモデルを比較