3606(60 Hz) | 1,650~2,000 kW(2MW)ディーゼル発電機

3606(60 Hz) ディーゼル発電装置

国内の販売店に見積りを依頼する ディーラを検索する

重要な仕様

最高定格
2,000 ekW
2,000 ekW
最低定格
1,650 ekW
1,650 ekW
排出ガス/燃料戦略
で実現し低燃費
で実現し低燃費

製品仕様 3606(60 Hz)

最高定格 2,000 ekW 2,000 ekW
最低定格 1,650 ekW 1,650 ekW
排出ガス/燃料戦略 で実現し低燃費 で実現し低燃費
周波数 60 Hz 60 Hz
速度 900 rpm 900 rpm
デューティサイクル 予備、主要、常時 予備、主要、常時
エンジンモデル 3606直列6気筒、4行程水冷式ディーゼル 3606直列6気筒、4行程水冷式ディーゼル
内径 11 in 280 mm
行程 11.8 in 300 mm
総行程容積(排気量) 111 in³ 6762 l
圧縮比 13:01 13:01
吸気方式 TA TA
燃料系統 ダイレクトユニット噴射 ダイレクトユニット噴射
ガバナタイプ 発電装置モニタリングシステム(GMS、Generator Set Monitoring System) 発電装置モニタリングシステム(GMS、Generator Set Monitoring System)
長さ - 最大 404 in 10261.7 mm
幅 - 最大 99.62 in 2530.3 mm
高さ - 最大 156.6 in 3977.7 mm
乾燥質量 - 発電装置(最大) 74970 lb 34070 kg

3606(60 Hz) 標準装備

エアインレットシステム

  • ブリーザ、クランクケース、上部取付け式
  • アフタクーラ、淡水、耐腐性塗装(エア側)
  • ターボチャージャ、水冷式(720 rpmおよびHFO)、エンジンオイル潤滑
  • エアインレットシャットオフ

冷却系統

  • ジャケットウォータサーモスタット
  • エンジンクーラントウォータドレーン
  • 水温レギュレータ

排気システム

  • 457 mm(18 in)Catボルトパターン
  • アダプタ、フレキシブル排気フィッティング付き
  • 乾式、気密、排気マニホールド

燃料系統

  • シンプレックスまたはデュプレックス

発電システム

  • 発電機別カスタムデータシート(ディーラが作成)

ガバナシステム

  • UGアクチュエータ

潤滑システム

  • 遠心オイルフィルタ(シングルシャットオフ付き)
  • 油圧調整バルブ
  • シリンダブロック点検カバーにサービス側エンジン搭載
  • オイルフィルタおよびレベルゲージ
  • クランクケースエクスプロージョンリリーフバルブ
  • ウェットオイルサンプ。エンジン駆動メイン潤滑ポンプ、オイルポンプ、オイルライン、オイルパンを含む

マウンチングシステム

  • ダンパ、ねじれ振動
  • エンジンおよび発電機マウント

始動/充電システム

  • バルブタイプエアスタータ
  • 1モータ、エンジンは後部左側にマウント
  • エアサイレンサ
  • シングルポイントカスタム接続用のライングループ

全般:

  • 塗装、Caterpillar Yellow
  • ギヤ駆動ポンプ: 燃料、オイル、ジャケットウォータ、アフタクーラ/オイルクーラウォータ

3606(60 Hz) オプション装備品

エアインレットシステム

  • エアインレットアダプタ
  • エアクリーナ
  • 垂直サポートブラケット
  • ヘビーデューティエアクリーナ
  • ブースト制御バルブ
  • エアクリーナルーバアセンブリ
  • スートフィルタ

冷却系統

  • 加熱補助
  • 冷却系統補助
  • 補助タンク
  • 補助ウォータポンプ

排気システム

  • 溶接フランジと関連ハードウェア
  • フレキシブル排気フィッティング

燃料系統

  • デュプレックスプライマリ燃料ストレーナ
  • 燃料プライミングポンプ
  • 燃料系統接続部

発電システム

  • クラスFインシュレーション
  • 三相、6リード、WYE
  • バスバー接続
  • 結露防止スペースヒータ
  • コイル温度検出器

ガバナシステム

  • EGBアクチュエータ
  • 723 Plus
  • 電子式/アクチュエータ
  • バッテリバックアップ/電源
  • デジタルプログラマ
  • 2,301 A負荷分割

潤滑システム

  • オイルパンドレーンバルブ
  • 給脂ANSIアダプタ(緊急接続)

マウンチングシステム

  • 垂直固定
  • アイソレータ
  • スプリング式振動アイソレータ
  • 非垂直固定

始動/充電システム

  • 圧縮空気フレックスホース
  • 圧力レジューシングバルブ

全般:

  • カスタム塗装色

製品パンフレットなどをダウンロードできます!

主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.

3606(60 Hz) を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

比較ツールを使用してCATおよび競合他社のモデルの詳細な仕様を比較します。

すべてのモデルを比較

ツールと各段階でのエキスパートによるサポート

メディア・ギャラリ

3606ディーゼル発電装置

3606ディーゼル発電装置

次について現在提供中のキャンペーンを確認  3606(60 Hz)

その他のキャンペーンを見る