DE780E0(50 Hz) | 780 kVAディーゼル発電装置

C18 | DE780E0 ディーゼル発電装置

国内の販売店に見積りを依頼する ディーラを検索する

重要な仕様

予備電力定格
780 kVA
780 kVA
主要電力定格
706 kVA
706 kVA
排出ガス/燃料戦略
低BSFC
低BSFC

機能一覧

8 件中 1-6 件を表示

Cat

CAT発電装置パッケージ

  • CAT発電装置パッケージは完全なプロトタイプ試験済み
  • 100%のブロック負荷をワンステップで受容、NFPA 110負荷要件に適合
  • ISO 8528-5定常状態および過渡応答の要件に適合
Cat

CATディーゼルエンジン

  • 信頼性、耐久性に優れた堅牢な設計
  • 世界中の数多くの用途で効果を実証
  • 4行程のディーゼルエンジンは、最小質量で一貫した性能と優れた燃費を兼ね備えている
Cat

LCフレームオルタネータ

  • 優れたモータ始動性能により、大型オルタネータの必要性は最小限
  • CATディーゼルエンジンの性能および出力特性に合わせた設計
  • 堅牢なクラスHインシュレーション
Cat

GCCPコントロールパネル

  • 使いやすいインターフェイスとナビゲーション
  • 拡張性の高いシステムで幅広いインストール要件に適合
  • お客様固有の要件を満たす拡張モジュールおよび現場固有プログラミング
Cat

冷却系統

  • 外気温55 °C(131 °F)までの標準外気温度で動作する設計
  • 特定の周囲温度性能および高度性能については、Catディーラにお問い合わせください。
Cat

認証

認定されたねじれ振動分析による完全なプロトタイプ試験を実施

製品仕様 C18 | DE780E0

予備電力定格 780 kVA 780 kVA
主要電力定格 706 kVA 706 kVA
排出ガス/燃料戦略 低BSFC 低BSFC
電圧 200 ~ 400 V 200 ~ 400 V
周波数 50 Hz 50 Hz
デューティサイクル 予備電源、主要電源 予備電源、主要電源
最低定格 706 kVA 706 kVA
最高定格 780 kVA 780 kVA
吸気方式 ターボチャージャ、エアツーエアアフタクーラ付き ターボチャージャ、エアツーエアアフタクーラ付き

C18 | DE780E0 標準装備

コントロールパネル

  • GCCPコントロールパネル

オルタネータおよびオルタネータアタッチメント

  • 12リード
  • IP23保護
  • 電圧レギュレータ(単相センシング)

C18 | DE780E0 オプション装備品

コントロールパネル

  • GCCPコントロールパネル
  • アース異常および接地漏電

燃料系統

  • オプションのBS799準拠の一体型二重壁燃料タンクベース

製品パンフレットなどをダウンロードできます!

主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.

C18 | DE780E0 を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

比較ツールを使用してCATおよび競合他社のモデルの詳細な仕様を比較します。

すべてのモデルを比較

ツールと各段階でのエキスパートによるサポート

メディア・ギャラリ

C18 50 Hz後部右

C18 50 Hz左側リア

C18 50 Hz後部右
C18 50 Hz左側リア

次について現在提供中のキャンペーンを確認  C18 | DE780E0

その他のキャンペーンを見る